omega-qr-code OMEGA微信公众号
咨询热线 400-619-0559

称重传感器,力传感器和扭力传感器


网上下单立享5%折扣!

小型轻便、坚固耐用的力测量仪器是在任何工业环境中使用的理想选择。

称重传感器产品搜索器
称重传感器产品搜索器
帮助您寻找适合您使用的称重传感器的最便捷方式。
立即购买 »
LCCE系列
LCCE系列
小量程S形粱称重传感器
过载保护达500%

立即购买 »
LCHD/LCMHD系列
LCHD/LCMHD系列
超薄煎饼风格称重传感器
标准及公制型号

立即购买 »
LSHD系列
LSHD系列
低轮廓称重传感器
在接液或冲洗应用中可防水

立即购买 »
TQ513系列
TQ513系列
旋转式扭矩传感器
轴对轴配置

立即购买 »
LCCD/LCMCD系列
LCCD/LCMCD系列
环保称重传感器
标准及公制型号

立即购买 »
LCR系列
LCR系列
高精度S型称重传感器
坚固耐用,适合工业应用

立即购买 »

选件和配件
用于公制称重传感器的负载按钮和杆端

立即购买 »
JBOX-4-ET
JBOX-4-ET
用于多个称重传感器的总计盒
可用于2、3或4个称重传感器

立即购买 »
LC101/LCM101 系列 LC111/LCM111 系列
LC101/LCM101 系列 LC111/LCM111 系列
全不绣钢S型称重传感器
精度高、价格实惠、标准及公制型号

立即购买 »
LC103B
LC103B
高精度紧凑型不锈钢S型称重传感器
立即购买 »
新产品
LC201/LCM201系列
LC201/LCM201系列
超小型张力或压缩称重传感器
直径仅19 mm (0.75"),标准及公制型号

立即购买 »
LC202/LCM202系列
LC202/LCM202系列
微型通用称重传感器 螺柱安装型,直径为25 mm (1") ~ 35 mm (1.38")
标准及公制型号

立即购买 »
LC203/LCM203系列<br>LC213/LCM213系列
LC203/LCM203系列
LC213/LCM213系列

高精度微型通用称重传感器
直径为51 mm (2"),双螺柱安装型 标准及公制型号

立即购买 »
LC302/LCM302系列
LC302/LCM302系列
不锈钢压缩称重传感器
直径仅19 mm (0.75") 标准及公制型号

立即购买 »
LC304/LCM304系列
LC304/LCM304系列
不锈钢压缩称重传感器
直径仅 25.4 mm (1") 标准及公制型号

立即购买 »
LC305/LC315系列 LCM305/LCM315
LC305/LC315系列 LCM305/LCM315
微型不锈钢压缩称重传感器
直径为51 mm (2") 带安装孔 标准及公制型号

立即购买 »
LC307/LCM307系列
LC307/LCM307系列
微型高容"顶帽"式称重传感器
标准及公制型号

立即购买 »
LC307/LCM307系列
LC307/LCM307系列
微型高容"顶帽"式称重传感器
标准及公制型号

立即购买 »
LC401/LCM401系列 LC411/LCM411系列
LC401/LCM401系列 LC411/LCM411系列
高精度小型压缩称重传感器
标准及公制型号

立即购买 »
LC401/LCM401系列 LC411/LCM411系列
LC401/LCM401系列 LC411/LCM411系列
高精度小型压力称重传感器
标准及公制型号

立即购买 »
LC501/LCM501系列  LC511/LCM511系列
LC501/LCM501系列 LC511/LCM511系列
高精度不锈钢悬臂梁
标准及公制型号

立即购买 »
LC501/LCM501系列  LC511/LCM511系列
LC501/LCM501系列 LC511/LCM511系列
高精度不锈钢悬臂梁
标准及公制型号

立即购买 »
LC703/LCM703系列<br>
LC703/LCM703系列

微型低高度张力传感器
高度极低,仅为19 mm (0.75")至25 mm (1") 标准及公制型号

立即购买 »
LC8100/LC8125 系列
LC8100/LC8125 系列
通孔称重传感器
小型低轮廓

立即购买 »
LC8200系列
LC8200系列
紧凑型通孔称重传感器
2.00"外径
2.00"外径

立即购买 »
LC900/LCM900系列
LC900/LCM900系列
螺栓压力传感器
带安装垫圈 标准和公制型号
压力0-10,000 N ~ 0-500,000 N

立即购买 »
LCAE系列
LCAE系列
经济型、OEM式 单点称重传感器
立即购买 »
LCFD/LCMFD系列
LCFD/LCMFD系列
微型张力或压缩高精度称重传感器
标准及公制型号

立即购买 »
LCFL/LCMFL系列
LCFL/LCMFL系列
经济型微型张力或压缩称重传感器
直径为19 mm (0.75")和25.4 mm (1"), 标准及公制量程

立即购买 »
LCGB系列
LCGB系列
微型工业压缩称重传感器
带穿透型安装孔

立即购买 »
LCGD/LCMGD系列
LCGD/LCMGD系列
微型工业压缩称重传感器
标准及公制型号

立即购买 »
LCGD/LCMGD系列
LCGD/LCMGD系列
微型工业级压力称重传感器  (标准型号和公制型号)
立即购买 »
LCKD/LCMKD系列
LCKD/LCMKD系列
超小型工业压缩称重传感器
标准及公制型号

立即购买 »
LCL系列
LCL系列
全桥薄梁称重传感器
称重范围为0-113 g至0-18 kgf

立即购买 »
LCM101 and LCM111 Series
LCM101 and LCM111 Series
S梁式称重传感器
全不锈钢,公制量程±10 kgF~±10,000 kgF

立即购买 »
LCM302 Series
LCM302 Series
微型压力式称重传感器
19mm直径,全不锈钢
公制范围0~100至0~5000牛顿

立即购买 »
LCM305/LCM315 系列
LCM305/LCM315 系列
直径为51 mm (2")的微型不锈钢压缩称重传感器带安装孔
标准及公制型号

立即购买 »
LCM703 Series
LCM703 Series
"小型薄型拉杆式称重传感器
公制范围,19~25 mm 高"

立即购买 »
LCMHD系列
LCMHD系列
低轮廓张力或压缩力称重传感器
饼式

立即购买 »
LCMKD Series
LCMKD Series
超小型工业称重传感器,公制,0~10至0~10,000牛顿
立即购买 »
LCP 系列
LCP 系列
负载销称重传感器

立即购买 »
LCWD/LCMWD系列
LCWD/LCMWD系列
载荷垫圈
用于测量螺栓压缩力 标准及公制型号

立即购买 »
TQ101系列
TQ101系列
反作用扭矩传感器
法兰安装式

立即购买 »
TQ103系列
TQ103系列
套筒接杆反作用扭矩传感器
带¼、⅜、½和3⁄4"方头驱动

立即购买 »
TQ201/TQM201系列
TQ201/TQM201系列
反作用扭矩传感器
轴支架低扭矩量程,标准及公制型号

立即购买 »
TQ202/TQM202 系列
TQ202/TQM202 系列
反作用扭矩传感器
法兰对轴安装式、低扭矩量程,标准及公制型号

立即购买 »
TWA5/TWAM5,TWA6/TWAM6
TWA5/TWAM5,TWA6/TWAM6
自调称重组件
带有LC501/LCM501系列称重传感器
标准及制及型号

立即购买 »

以下产品介绍还未翻译,但您仍可选购。

LC411_LCM411-USBH
LC411_LCM411-USBH
 Discontinued - Low Profile Compression Load Cells with USB Output
立即购买 »
LC60
LC60
Aluminum Single Point Load Cells
立即购买 »
LC704_LC714
LC704_LC714
High-Capacity Tension Link Load Cells
立即购买 »
CC1
CC1
Flintec CC1 Compression Load Cell with Hermetic Sealing
立即购买 »
LC706-LC716
LC706-LC716
High-Capacity Tension Link Load Cells
立即购买 »
TQ502A Series
TQ502A Series
Rotary Torque Sensor
Socket Extension Connection

立即购买 »
DFG31
DFG31
Digital Force Gages with Analog and RS232 Outputs
Discontinued Product!

立即购买 »
TQ514
TQ514
Digital Rotating Torque Sensor, Shaft to Shaft Configuration
立即购买 »
CA Series
CA Series
Cable Assemblies for Pressure Transducers and Load Cells
立即购买 »
CS7000, CS7600
CS7000, CS7600
Counting Scales and Weigh Scales
立即购买 »
DFG-RS3
DFG-RS3
Force or Torque Indicators with Remote Sensors
立即购买 »
DFG-RS5
DFG-RS5
Advanced Digital Force or Torque Indicators with Remote Sensors
立即购买 »
DFG207
DFG207
Digital Force Gauge
立即购买 »
DFG21 Series
DFG21 Series
 - Discontinued Digital Force Gauge: Measuring Device | OMEGA Engineering
立即购买 »
DFG35 Series
DFG35 Series
DIGITAL FORCE GAUGE WITH USB OUTPUT
立即购买 »
DFG55 Series
DFG55 Series
Advanced Digital Force Gauges
立即购买 »
DFG82
DFG82
High Accuracy Force Gage
Laboratory Grade 0.1% Accuracy

立即购买 »
DP1028
DP1028
Transducer Indicator System, Powers up to 10 Load Cells
立即购买 »
HHTQ35 Series
HHTQ35 Series
HANDHELD DIGITAL TORQUE METER
0.5% FULL SCALE ACCURACY

立即购买 »
HHTQ88
HHTQ88
Digital Torque Meter with RS232 Output
立即购买 »
JBOX4800
JBOX4800
Summing Box/Transmitter, 4-20 mA and 0-10 Vdc Outputs
立即购买 »
LC1000-TP
LC1000-TP
Mounting Plates for LC1001/LC1011 Series Load Cells, Nickel Plated Steel or 17-4 pH Stainless Steel
立即购买 »
LC1001
LC1001
Canister Load Cells
Heavy Duty Design

立即购买 »
LC1001-BP
LC1001-BP
Mounting Plates for LC1001/LC1011 Series Load Cells, Alloy Steel or 17-4 PH Stainless Steel
立即购买 »
LC107
LC107
High Accuracy, Miniature, S-Beam Load Cells
立即购买 »
LC1102
LC1102
Canister Load Cells - High Output, Tension or Compression
立即购买 »
LC1103
LC1103
Canister Load Cell, High Capacity Universal Design, Rugged Stainless Steel Case
立即购买 »
LC204
LC204
High Accuracy Miniature Universal Load Cells | 2" Diameter | 25 to 10,000 lb
立即购买 »
LC321
LC321
Miniature Compression Load Cell with Threaded Center Hole
立即购买 »
LC402
LC402
High Accuracy Low Profile Load Cell for Industrial Weighing Applications
立即购买 »
LC412-TP
LC412-TP
Tension Plates for LC402/LC412 Series Load Cells
17-4 PH Stainless Steel

立即购买 »
LC414 Series
LC414 Series
Base Mount Compression Load Cells
立即购买 »
LC509
LC509
Beam Load Cells
with Built-in Amplified Voltage Output

立即购买 »
LC601
LC601
Low Range Constant Moment Beam Load Cells with 4-Direction Overload Stops
立即购买 »
LC602
LC602
Heavy Duty Constant Moment Beam Load Cells, Environmentally Sealed
立即购买 »
LC701/LC711
LC701/LC711
Low Capacity Tension Link Load Cells
Internal Thread Design

立即购买 »
LC702 and LC712 Series
LC702 and LC712 Series
High Capacity Tension Link Load Cells
立即购买 »
LC8150
LC8150
Through-Hole Bolt Load Cells
1.5 Inch O.D.

立即购买 »
LC8151
LC8151
Tall Through-Hole Bolt Load Cells, 1.50-3.00" Diameter
立即购买 »
LC8250
LC8250
Compact Through-Hole Bolt Load Cells, 2.50 Inch O.D.
立即购买 »
LC8300
LC8300
Through-Hole Bolt Load Cells, 3.00 inch O.D.
立即购买 »
LC8313, LC8400, LC8450
LC8313, LC8400, LC8450
Bolt Load Cells
Large I.D. 2.00-3.13 Inch

立即购买 »
LC901
LC901
Bolt Sensors with Mounting Washers
立即购买 »
LCAD
LCAD
Platform Load Cell for Washdown Applications
立即购买 »
LCDA
LCDA
Low Profile Bending Beam Load Cells
立即购买 »
LCEA
LCEA
Economical Bending Beam Load Cells
立即购买 »
LCEC
LCEC
Minibeam Load Cells
立即购买 »
LCJA Series
LCJA Series
Heavy Duty Shear Beam Load Cells
立即购买 »
LCM1000-BP4 and LCM1000-TP4
LCM1000-BP4 and LCM1000-TP4
Mounting Plates for LCM1001/LCM1011 Series Metric Load Cells
立即购买 »
LCM1001 and LCM1011 Series
LCM1001 and LCM1011 Series
Canister Load Cells, Heavy Duty Compression Design, Metric Ranges, 0-250 to 0-10,000 kgF
立即购买 »
LCM105 and LCM115 Series
LCM105 and LCM115 Series
Aluminum "S" Beam Load Cells, Metric Ranges, 10 kgF to 500 kgF
立即购买 »
LCM201 Series
LCM201 Series
Subminiature Tension & Compression Load Cell | 19mm Diameter | 100 to 500N
立即购买 »
LCM202 Series
LCM202 Series
Universal Load Cell, Miniature Metric
25 to 35mm Diameter, 0-100 N to 0-50,000 N

立即购买 »
LCM204 and LCM214 Series
LCM204 and LCM214 Series
Miniature Load Cells - Surface Mount Style
立即购买 »
LCM304 Series
LCM304 Series
Miniature Load Cell
25.4 mm Diameter Stainless Steel Compression Load Cell
Metric Ranges 0-100 to 0-50,000 N Capacities

立即购买 »
LCM402 and LCM412 Series
LCM402 and LCM412 Series
Load Profile Load Cells
High Accuracy Metric Ranges For Industrial Weighing Applications

立即购买 »
LCM412-TP
LCM412-TP
Tension Plates for LCM402/LCM412 Series Load Cells
17-4 PH Stainless Steel

立即购买 »
LCM601 Series
LCM601 Series
Low Range Beam Load Cells
立即购买 »
LCM602 Series
LCM602 Series
Heavy Duty Constant Momemt Beam Load Cells, Metric, ±25 kgF to ±5,000 kgF
立即购买 »
LCM701/LCM711 Series
LCM701/LCM711 Series
Low Capacity Tension Link Load Cells
Internal Thread Design

立即购买 »
LCMAD Series
LCMAD Series
Platform Load Cell for Washdown Applications
立即购买 »
LCMCD Series
LCMCD Series
High Performance Metric S Beam Load Cells Environmentally Protected
立即购买 »
LCMFD Series
LCMFD Series
Subminiature Tension & Compression Load Cells, Metric,
19 mm & 25 mm Dia. Ranges 0-10 to 0-5000 Newtons

立即购买 »
LCMFL Series
LCMFL Series
Load Cells Miniature Tension or Compression
立即购买 »
LCMUW Series, Metric
LCMUW Series, Metric
Hydrostatically Compensated Load Cell for Underwater Applications, Tension/Compression, ±50 kgF to ±5000 kgF
立即购买 »
LCMWD Series
LCMWD Series
Load Washers, Metric, 0-50 kgF to 0-10,000 kgF
立即购买 »
LCUC
LCUC
Hydrostatically Compensated Load Cells for Underwater Applications
立即购买 »
LCUW
LCUW
Hydrostatically Compensated Load Cells for Underwater Applications
立即购买 »
Load Accessories, LBC, REC
Load Accessories, LBC, REC
Load Buttons and Rod Ends for all Load Cells
立即购买 »
LSC6400
LSC6400
Platform Scales, Powder Coated or Stainless Steel Deck
立即购买 »
LSC7000
LSC7000
Platform Scales, Low Range for use with Remote Indicators
立即购买 »
SBJ2
SBJ2
Summing Junction Boxes NEMA-4X Enclosure
立即购买 »
TQ301
TQ301
Reaction Torque Cells, Flange to Flange Mount
立即购买 »
TQ302
TQ302
Reaction Torque Cells, Heavy Duty Flange Mount
立即购买 »
TQ401
TQ401
Reaction Torque Cells, Surface Key Mount
立即购买 »
TQ402
TQ402
Reaction Torque Cells, Shaft Key Mount
立即购买 »
TQ501 Rugged Rotary Torque Sensor
TQ501 Rugged Rotary Torque Sensor
Rugged In-Line Rotary Torque Sensors with Integral Slip Ring Assembly
立即购买 »
TQ502 - HEX DRIVE ROTARY TORQUE SENSORS
TQ502 - HEX DRIVE ROTARY TORQUE SENSORS
Rotary Torque Sensors with 1/4, 3/8 and 1/2" Drives
立即购买 »
TQ601
TQ601
Combination Torque and Thrust Cells
Heavy Duty Construction

立即购买 »
TQM201
TQM201
Reaction Torque Cells, Shaft Mount Low Torque Range
立即购买 »
TQM202 Series
TQM202 Series
Reaction Torque Sensors, Flange to Shaft Mount, Metric, 0-0.175 N-m to 0-28 N-m
立即购买 »
TQM301 Series
TQM301 Series
Reaction Torque Cells, Flange to Flange Mount, Metric, 0 to 45 N-m
立即购买 »
TWA3
TWA3
Tank and Bin Weighing Systems, Capacities to 2500 Pounds
立即购买 »
TWAM5 and TWAM6 Series
TWAM5 and TWAM6 Series
Self Adjusting Weigh Assemblies
with LCM501 Series Metric Load Cell

立即购买 »
WM7400/WM7600 Series
WM7400/WM7600 Series
Weighing and Counting Indicators
立即购买 »
WSB-8015
WSB-8015
Benchtop Weight Scale
立即购买 »
LCCA
LCCA
High Accuracy S-Beam Load Cells
立即购买 »