通知:新冠疫情奥密克戎毒株对我们的供应链各个层级造成了严重影响,因此交货周期会比网站公布的时间额外延迟2-10个工作日。
另外,最近上海疫情形势严峻,OMEGA全体员工均在家办公。如您需要查货,请邮件至shipping@cn.omega.com。
如需销售咨询,请拨打400-619-0559 转2,如无人接听,请拨打以下临时手机号码:
张工:18512117683;薛工:18512117690;陆工:18512117680;孙工:18964929699
倪工:18512117691;刘工:18930292100;王工:13818648450;瞿工:18512117692
如需售后咨询,请邮件至techsupport@cn.omega.com。
相关产品
位移传感器
动态测量
压力传感器
压力和应变测量仪器
压力开关
压力表
应变计, 配件和测量仪器
新产品
称重传感器,力传感器和扭力传感器
配件
阀门, 调节器和I/P转换器
产品按类别分类
温度产品
压力、应力和重力
流量与液位
pH和传导
加热器
数据采集
自动化
支持
手册
技术参考
FTP站点
TOP
技术学习
安装称重传感器
了解更多关于
安装称重传感器:实践安装
咨询热线
400-619-0559
首页
»
压力、应力和重力
»
称重传感器,力传感器和扭力传感器
»
微型和小型压缩称重传感器
» LC304/LCM304系列
不锈钢压缩称重传感器
直径仅 25.4 mm (1") 标准及公制型号
LC304/LCM304系列
不锈钢压缩称重传感器
查看下面所有型号
下单
坚固耐用设计
内置负载按键,易于安装
微型结构, 直径仅为25 mm (1"), 高度仅为25 mm (1")
提供5测量点校准
称重传感器,力传感器和扭力传感器 - 查看相关产品
订购列表
产品描述
规格
相关
产品
打印
页首
产品描述
压缩
0-100 lb至0-10,000 lb
0-500至0-50,000 N
规格:
激励:
10 Vdc,最大值为15 Vdc
输出:
标称2 mV/V
精度:
±0.5% FSO,综合考虑线性度、滞后性及重复性
5测量点校准:
0%、50%、100%、50%、0%
零点平衡:
±2% FSO
工作温度范围:
-54 ~ 107°C (-65 ~ 225°F)
补偿温度范围:
16 ~ 71°C (60 ~ 160°F)
变形:
0.025 ~ 0.076 mm (0.001 ~ 0.003")
热效应:
零点:
0.009% FSO/°C
跨距:
0.036% FSO/°C
保护等级:
IP65
安全过载:
容量的150%
极限过载:
容量的300%
电桥电阻:
最小350 Ω
结构:
不锈钢
电气:
1.5 m (5')4芯电缆
订购
所有价格均为人民币税前价格,不包括13%增值税和运费!
(指定型号)
其他客户同时购买:
这个图标可以点击扩大,跳出的清单包括了其他客户在购买此产品时同时购买的其它产品。
产品编号
产品描述
数量
产品描述
LC304-100
¥
3,335.00
货期: 6 周
数量
压缩称重传感器,0-100磅。
LC304-500
¥
3,335.00
货期:
库存
数量
压缩称重传感器,0-500磅。
LC304-1K
¥
3,335.00
货期: 6 周
数量
压缩称重传感器,0-1000磅。
LC304-3K
¥
3,335.00
货期: 8 周
数量
压缩称重传感器,0-3000磅。
LC304-5K
¥
3,335.00
货期: 6 周
数量
压缩称重传感器,0-5000磅。
LC304-7.5K
¥
3,335.00
货期: 6 周
数量
压缩称重传感器,0-7500磅。
LC304-10K
¥
3,335.00
货期: 6 周
数量
压缩称重传感器,0-10000磅
†
所有金额以RMB显示
注:
配备5测量点NIST可溯源校准和59 kΩ分流数据。
相关产品:
DP25B Series
立即购买 →
⅛ DIN 应变、过程和温度仪表
带可选继电器和模拟输出
DP41-S
立即购买 →
高性能应变片仪表
带高分辨率6位数字显示屏