相关产品
位移传感器
动态测量
压力传感器
压力和应变测量仪器
压力开关
压力表
应变计, 配件和测量仪器
新产品
称重传感器,力传感器和扭力传感器
配件
阀门, 调节器和I/P转换器
产品按类别分类
温度产品
压力、应力和重力
流量与液位
pH和传导
加热器
数据采集
自动化
支持
手册
技术参考
FTP站点
TOP
技术学习
安装称重传感器
了解更多关于
安装称重传感器:实践安装
咨询热线
400-820-0559
首页
»
压力、应力和重力
»
称重传感器,力传感器和扭力传感器
»
小型称重传感器
» LC401/LCM401系列 LC411/LCM411系列
高精度小型压力称重传感器
标准及公制型号
LC401/LCM401系列 LC411/LCM411系列
小型压力称重传感器
查看下面所有型号
下单
可提供双电桥型号
可提供内置5V放大器型号
适合恶劣工业应用环境的全不锈钢
互换性达0.25%,适合多种称重传感器应用
提供5测量点校准
称重传感器,力传感器和扭力传感器 - 查看相关产品
订购列表
产品描述
规格
相关
产品
打印
页首
产品描述
LC401(电缆型)
LC411(连接器型)
压缩
0-50 lb至0-400,000 lb
0-25 kg至0-5000 kgf
规格:
激励:
10 Vdc(最大值为15 Vdc)
输出:
3 mV/V ±0.25%
提供5测量点校准:
可采用0%、50%、
100%、50%、0% 校准。注:对于
容量超过300,000 lb的型号,校准至300,000 lb。超过300,000 lb的满量程
校准可在±1%以内。
线性度:
>3000 lb:
0.10% FSO
≤3000 lb:
0.13% FSO
滞后性:
>3000 lb:
0.10% FSO
≤3000 lb:
0.12 % FSO
重复性:
0.05% FSO
零点平衡:
±1% FSO
工作温度范围:
-54 ~ 107°C (-65 ~ 225°F)
补偿温度范围:
16 ~ 71°C (60 ~ 160°F)
热效应:
零点:
0.0045% FSO/°C
跨距:
0.006% FSO/°C
安全过载:
满量程容量的150%
极限过载:
满量程容量的300%
电桥电阻:
350 ±5 Ω
满量程变形:
通常为0.001 ~ 0.003"
结构:
17-4 PH不锈钢
电气连接:
LC401:
4.8 m (15')4芯PVC屏蔽电缆
LC411:
PTIH-10-6P扭锁式连接器
(或类似连接器)
对接连接器:
PT06F10-6S(单独销售)
带扭锁式连接器电缆组件:
CA-6PC24-3-015(另售)
保护等级:
IP65
0到5 Vdc输出:
(=5000 kg) "-5V"
过载止动片:
"-OL"
双电桥:
"-DUAL"
扩大温度范围:
-45 ~ 93°C (-50 ~ 200°F) "-TC1"
订购
所有价格均为人民币税前价格,不包括13%增值税和运费!
(指定型号)
其他客户同时购买:
这个图标可以点击扩大,跳出的清单包括了其他客户在购买此产品时同时购买的其它产品。
产品编号
产品描述
数量
产品描述
薄型压力称重传感器 --- 4.6米电缆
LCM401-25
咨询
货期:
数量
压力为0至25kg和带4.6米长的电缆线的薄型压力称重传感器
LCM401-50
咨询
货期:
数量
压力为0至50kg和带4.6米长的电缆线的薄型压力称重传感器
LCM401-100
咨询
货期:
数量
压力为0至100kg和带4.6米长的电缆线的薄型压力称重传感器
LCM401-150
咨询
货期:
数量
压力为0至150kg和带4.6米长的电缆线的薄型压力称重传感器
LCM401-250
咨询
货期:
数量
压力为0至250kg和带4.6米长的电缆线的薄型压力称重传感器
LCM401-500
咨询
货期:
数量
压力为0至500kg和带4.6米长的电缆线的薄型压力称重传感器
LCM401-750
咨询
货期:
数量
压力为0至750kg和带4.6米长的电缆线的薄型压力称重传感器
LCM401-1K
咨询
货期:
数量
压力为0至1000kg和带4.6米长的电缆线的薄型压力称重传感器
LCM401-1.5K
咨询
货期:
数量
压力为0至1500kg和带4.6米长的电缆线的薄型压力称重传感器
LCM401-2.5K
咨询
货期:
数量
压力为0至2500kg和带4.6米长的电缆线的薄型压力称重传感器
LCM401-5K
咨询
货期:
数量
压力为0至5000kg和带4.6米长的电缆线的薄型压力称重传感器
薄型压缩称重传感器 --- 连接器
LCM411-25
咨询
货期:
数量
压力为0至25kg和扭锁连接器的薄型压力称重传感器
LCM411-50
咨询
货期:
数量
压力为0至50kg和扭锁连接器的薄型压力称重传感器
LCM411-100
咨询
货期:
数量
压力为0至100kg和扭锁连接器的薄型压力称重传感器
LCM411-150
咨询
货期:
数量
压力为0至150kg和扭锁连接器的薄型压力称重传感器
LCM411-250
咨询
货期:
数量
压力为0至250kg和扭锁连接器的薄型压力称重传感器
LCM411-500
咨询
货期:
数量
压力为0至500kg和扭锁连接器的薄型压力称重传感器
LCM411-750
咨询
货期:
数量
压力为0至750kg和扭锁连接器的薄型压力称重传感器
LCM411-1K
咨询
货期:
数量
压力为0至1000kg和扭锁连接器的薄型压力称重传感器
LCM411-1.5K
咨询
货期:
数量
压力为0至1500kg和扭锁连接器的薄型压力称重传感器
LCM411-2.5K
咨询
货期:
数量
压力为0至2500kg和扭锁连接器的薄型压力称重传感器
LCM411-5K
咨询
货期:
数量
压力为0至5000kg和扭锁连接器的薄型压力称重传感器
配件
PT06F10-6S
¥
326.65
货期:
库存
数量
用于LC411/LCM411系列称重传感器的对接连接器
CA-6PC24-3-015
¥
1,391.68
货期:
库存
数量
用于LC411/LCM411系列称重传感器的带扭锁式连接器电缆组件
†
所有金额以RMB显示
注:
配备5测量点NIST可溯源校准和59 kΩ分流数据。
如欲订购双电桥型号,请将后缀"-DUAL"添加到型号中,需付额外费用。如欲订购"-5V"输出选件,将后缀添加到型号中,需付额外费用。
相关产品:
DP25B Series
立即购买 →
⅛ DIN 应变、过程和温度仪表
带可选继电器和模拟输出
400-820-0559