omega-qr-code OMEGA微信公众号
咨询热线 400-619-0559

微型不锈钢压缩称重传感器
直径为51 mm (2") 带安装孔 标准及公制型号

LC305/LC315系列 LCM305/LCM315

微型不锈钢压缩称重传感器 | LC305/LC315系列 LCM305/LCM315

微型不锈钢压缩称重传感器

查看下面所有型号

  • 0.25%的互换性
  • 内置负载按键,易于安装
  • 5测量点校准
称重传感器,力传感器和扭力传感器 - 查看相关产品

产品描述

OMEGA的LC305/LCM305(电缆型)、LC315/LCM315(连接器型)系列由坚固耐用微型(直径为2")压缩称重传感器组成。其小尺寸和极低的高度使这些传感器成为测试台、原型结构以及工业称重应用的理想选择。

规格:
激励: 10 Vdc,最大值为15 Vdc
输出: 2 mV/V (±0.25%)
5测量点校准: 0%、50%、100%、50%、0%
线性度: ±0.15% FSO
滞后性: ±0.1% FSO
重复性: ±0.05% FSO
零点平衡: ±2% FSO
变形: 0.025 ~ 0.075 mm (0.001 ~ 0.003")
工作温度范围: -46 ~ 107°C (-50 ~ 225°F)
补偿温度范围: 16 ~ 71°C (60 ~ 160°F)
热效应:
    零点:
0.0025% FSO/°F
    跨距: 0.005% FSO/°F
安全过载: 容量的150%
极限过载: 容量的300%
保护等级: IP65
输入电阻: 最小360 Ω
输出电阻: 350 Ω ±10 Ω
结构: 不锈钢
电气: 3 m (10') 4芯带色码的PVC屏蔽电缆;LC315对接连接器,PT06F10-6S(单独销售)
订购 所有价格均为人民币税前价格,不包括13%增值税和运费!(指定型号)
网上下单立享5%折扣!

其他客户同时购买: 这个图标可以点击扩大,跳出的清单包括了其他客户在购买此产品时同时购买的其它产品。

产品编号产品描述
数量
产品描述
电缆形式--- 3米(10英尺)电缆
Quick Ship
  
LC305-25
¥6,035.97
货期: 6 周
 
小型压缩称重传感器,0-25磅
Quick Ship
  
LC305-50
¥6,035.97
货期: 库存
 
小型压缩称重传感器,0-50磅
Quick Ship
  
LC305-100
¥6,035.97
货期: 6 周
 
小型压缩称重传感器,0-100磅
Quick Ship
  
LC305-200
¥6,035.97
货期: 2 周
 
小型压缩称重传感器,0-200磅
Quick Ship
  
LC305-300
¥6,035.97
货期: 8 周
 
小型压缩称重传感器,0-300磅
Quick Ship
Click to expand/minimize a list of what others bought with theLC305-500
LC305-500
¥6,035.97
货期: 6 周
 
小型压缩称重传感器,0-500磅
Quick Ship
Click to expand/minimize a list of what others bought with theLC305-1K
LC305-1K
¥6,035.97
货期: 库存
 
小型压缩称重传感器,0-1,000磅
Quick Ship
  
LC305-2K
¥6,035.97
货期: 8 周
 
小型压缩称重传感器,0-2,000磅
Quick Ship
  
LC305-2.5K
¥6,035.97
货期: 10 周
 
小型压缩称重传感器,0-2,500磅
Quick Ship
Click to expand/minimize a list of what others bought with theLC305-5K
LC305-5K
¥6,035.97
货期: 库存
 
小型压缩称重传感器,0-5,000磅
Quick Ship
  
LC305-8K
¥6,035.97
货期: 10 周
 
小型压缩称重传感器,0-8,000磅
Quick Ship
  
LC305-8K-30FT
¥6,580.92
货期: 14 周
 
小型压缩称重传感器,0-8,000磅,30英尺电缆
Quick Ship
  
LC305-8K-50FT
¥7,016.88
货期: 14 周
 
小型压缩称重传感器,0-8,000磅,50英尺电缆
Quick Ship
  
LC305-10K
¥6,035.97
货期: 8 周
 
小型压缩称重传感器,0-10,000磅
Quick Ship
  
LC305-20K
¥6,035.97
货期: 8 周
 
小型压缩称重传感器,2万磅以下
连接器类型---接头单独出售
Quick Ship
  
LC315-25
¥5,745.33
货期: 10 周
 
微型压缩称重传感器,0-25磅,连接器类型
Quick Ship
  
LC315-50
¥5,745.33
货期: 10 周
 
微型压缩称重传感器,0-50磅,连接器类型
Quick Ship
  
LC315-100
¥5,745.33
货期: 10 周
 
微型压缩称重传感器,0-100磅,连接器类型
Quick Ship
  
LC315-200
¥5,745.33
货期: 10 周
 
微型压缩称重传感器,0-200磅,连接器类型
Quick Ship
  
LC315-300
¥5,745.33
货期: 10 周
 
微型压缩称重传感器,0-300磅,连接器类型
Quick Ship
  
LC315-500
¥5,745.33
货期: 10 周
 
微型压缩称重传感器,0-500磅,连接器类型
Quick Ship
  
LC315-1K
¥5,745.33
货期: 10 周
 
微型压缩称重传感器,0-1,000磅,连接器类型
Quick Ship
  
LC315-2K
¥5,745.33
货期: 10 周
 
微型压缩称重传感器,0-2,000磅,连接器类型
Quick Ship
  
LC315-2.5K
¥5,745.33
货期: 14 周
 
微型压缩称重传感器,0-2,500磅,连接器类型
Quick Ship
  
LC315-5K
¥5,745.33
货期: 10 周
 
微型压缩称重传感器,0-5,000磅,连接器类型
Quick Ship
  
LC315-8K
¥5,745.33
货期: 14 周
 
微型压缩称重传感器,0-8,000磅,连接器类型
Quick Ship
  
LC315-10K
¥5,745.33
货期: 10 周
 
微型压缩称重传感器,0-10,000磅,连接器类型
Quick Ship
  
LC315-20K
¥5,745.33
货期: 10 周
 
微型压缩称重传感器,2万磅以下,连接器类型
配件和兼容仪表
Quick Ship
Click to expand/minimize a list of what others bought with thePT06F10-6S
PT06F10-6S
¥304.13
货期: 库存
 
对接连接器,适用于LC315系列
Quick Ship
  
CA-4PC24-2-015
¥1,089.90
货期: 7 周
 
用于LC315/LCM315系列称重传感器的带扭锁式连接器电缆组件
Quick Ship
Click to expand/minimize a list of what others bought with theDP25B-S
DP25B-S
¥3,183.51
货期: 2 周
 
4位数应变计,带激励
Quick Ship
Click to expand/minimize a list of what others bought with theDP41-S
DP41-S
¥6,818.52
货期: 3 周
 
6位数应变计,带激励
所有金额以RMB显示
注: 配备5测量点NIST可溯源校准和59 kΩ分流数据。

产品编号生成器

在此处生成您自己的产品编号
选项说明:


(1) 电缆或连接器风格 选项:
305 for 电缆风格
315 for 连接器类型

(2) 选项:
25 for 25磅范围
50 for 50磅范围
100 for 100磅範圍
200 for 200磅范围
300 for 300磅范围
500 for 500磅范围
750 for 750磅的范围
1K for 1000磅范围
2K for 2000磅范围
2.5K for 2500磅范围
4K for 4000磅范围
5K for 5000磅的范围
8K for 8000磅的范围
10K for 10000磅范围
20K for 20000磅范围
注: 并非所有组合都有效,请查阅规格表上的有效产品编号。