相关产品
位移传感器
动态测量
压力传感器
压力和应变测量仪器
压力开关
压力表
应变计, 配件和测量仪器
新产品
称重传感器,力传感器和扭力传感器
配件
阀门, 调节器和I/P转换器
产品按类别分类
温度产品
压力、应力和重力
流量与液位
pH和传导
加热器
数据采集
自动化
支持
手册
技术参考
FTP站点
TOP
技术学习
安装称重传感器
了解更多关于
安装称重传感器:实践安装
咨询热线
400-820-0559
首页
»
压力、应力和重力
»
称重传感器,力传感器和扭力传感器
»
反应和旋转扭矩称重传感器
» TQ502A Series
Rotary Torque SensorSocket Extension Connection
TQ502A Series
Socket Extension Rotary Torque Sensor
¥
24,863.53
TQ502A-600
下单
Ideal for Use with Production Fastening Applications
Bi-directional Measurement
Ideal for Use with Drive/Socket Systems
Used for Static or Dynamic Torque Measurement
称重传感器,力传感器和扭力传感器 - 查看相关产品
订购列表
产品描述
规格
手册
相关
产品
打印
页首
产品描述
SPECIFICATIONS
Rated Output:
1.5 to 3 mV/V nominal (calibration sheet provided)
Excitation:
20 Vdc maximum
Linearity:
±0.10% FS
Hysteresis:
±0.10% FS
Repeatability:
±0.1% FS
Zero Balance:
±1.0% FS
Operating Temp Range:
-55 to 120°C (-65 to 250°F)
Compensated Temp Range:
21 to 75°C (70 to 167°F)
Thermal Effects:
Zero:
±0.002% FS/°F
Span:
±0.002% rdg/°F
Overload Capacity:
150% FS
Bridge Resistance:
1000 Ω
Maximum rpm:
5000
Construction:
Sensor:
Alloy steel
Housing:
Alloy aluminum
Electrical:
Mating connector supplied
OPTIONS
Add as suffix after part number
-MB,
Mounting Foot
-EN1024,
1024 ppr Angle Encoder
订购
所有价格均为人民币税前价格,不包括13%增值税和运费!
(指定型号)
产品编号
产品描述
数量
产品描述
STANDARD TORQUE SENSORS
TQ502A-50
咨询
货期:
数量
50 in-lb, 4 ft-lb, 6 NM, 1/4'' drive, 2.0 mV/V output
TQ502A-125
咨询
货期:
数量
125 in-lb, 10 ft-lb, 14 NM, 1/4'' drive, 2.0 mV/V output
TQ502A-200
咨询
货期:
数量
200 in-lb, 16 ft-lb, 23 NM, 3/8'' drive, 2.0 mV/V output
TQ502A-600
咨询
货期:
数量
600 in-lb, 50 ft-lb, 68 NM, 3/8'' drive, 3.0 mV/V output
TQ502A-1.5K
咨询
货期:
数量
1500 in-lb, 125 ft-lb, 170 NM, 1/2'' drive, 3.0 mV/V output
TQ502A-2.4K
咨询
货期:
数量
2400 in-lb, 200 ft-lb, 271 NM, 1/2'' drive, 3.0 mV/V output
ACCESSORY
TQ513-514-FOOTMOUNT
¥1,289.70
货期:
库存
数量
User attachable foot mount
†
所有金额以RMB显示
注:
Comes complete with operator’s manual.
订购示例:
(1)
TQ502A-600
socket extension rotary torque sensor with 3/8in square drive, 0 to 600 in-lb range,
¥24,863.53
产品编号生成器
在此处生成您自己的产品编号
(1)
(2)
(3)
TQ502A
-50
-125
-200
-600
-1.5K
-2.4K
-EN1024
-MB
重填
选项说明:
(1) Capacity
选项:
-50
for 50 in-lb
-125
for 125in-lb
-200
for 200in-lb
-600
for 600in-lb
-1.5K
for 1500in-lb
-2.4K
for 2400in-lb
(2) Encoder Option
选项:
无(选项为空白)
for No Option
-EN1024
for Integral 1024 ppr optical encoder add $545
(3) Bracket Option
选项:
无(选项为空白)
for None
-MB
for Foot mounting bracket add $85
注:
并非所有组合都有效,请查阅规格表上的有效产品编号。
相关产品:
TQ513 Series
立即购买 →
Rotating Torque Sensor, Shaft to Shaft Configuration
TQ514
立即购买 →
Digital Rotating Torque Sensor, Shaft to Shaft Configuration
DP41-S
立即购买 →
High Performance Strain Gage Meter, High Resolution 6-Digit Display
DP25B-S
立即购买 →
Strain and Load Cell Meter & Controller Series
400-820-0559