位移传感器
动态测量
压力传感器
压力和应变测量仪器
压力开关
压力表
应变计, 配件和测量仪器
新产品
称重传感器,力传感器和扭力传感器
配件
阀门, 调节器和I/P转换器
产品按类别分类
温度产品
压力、应力和重力
流量与液位
pH和传导
加热器
数据采集
自动化
支持
手册
技术参考
FTP站点
TOP
技术学习
安装称重传感器
了解更多关于
安装称重传感器:最佳实践安装
咨询热线
400-619-0559
首页
»
压力、应力和重力
»
称重传感器,力传感器和扭力传感器
»
反应和旋转扭矩称重传感器
» TQ513系列
旋转式扭矩传感器
轴对轴配置
TQ513系列
旋转式扭矩传感器
查看下面所有型号
下单
银质滑环,确保连接安全
工作速度高达5000 RPM
可选光学编码器,测量角度或速度
称重传感器,力传感器和扭力传感器 - 查看相关产品
订购列表
产品描述
规格
相关
产品
打印
页首
产品描述
TQ513系列旨在采用轴对轴管路布局测量旋转扭矩。
坚固耐用银质滑环可实现电源和信号从旋转轴到您的仪器间的安全传输。提供可选的1024 ppr光学编码器,其可测量角度或速度。
规格:
激励电压:
最大20 Vdc
电桥电阻:
1000 Ω
满量程输出:
标称2.0 mV/V
线性度:
满量程的0.10%
滞后性:
满量程的0.10%
零点平衡:
满量程的1.0%
工作温度:
-54 ~ 121°C(-65 ~ 250°F)
补偿温度:
21 ~ 76°C(70 ~ 170°F)
热效应
零点:
满量程的0.0036%/°C
跨距:
满量程的0.0036%/°C
过载容量:
满量程的150%
材质:
<100 in-lb:
不锈钢轴、铝传感器
≥100 in-lb:
钢轴和传感器
最高轴速度:
5000 RPM
电气连接:
4针扭锁式连接器(提供对接连接器);带可选光学编码器的10针扭锁式连接器(提供对接连接器)
订购
所有价格均为人民币税前价格,不包括13%增值税和运费!
(指定型号)
产品编号
产品描述
数量
产品描述
TQ513-003
咨询
货期:
数量
50 in-oz,3.125 in-lb,0.35 N-M,轴3/8",平键1/32"
TQ513-006
咨询
货期:
数量
100 in-oz,6.25 in-lb,0.71 N-M,轴3/8“,平键1/32”
TQ513-012
咨询
货期:
数量
200 in-oz,12.5 in-lb,1.41 N-M,轴3/8“,平键1/32”
TQ513-030
咨询
货期:
数量
500 in-oz,31.25 in-lb,3.53 N-M,轴3/8“,平键1/32”
TQ513-062
咨询
货期:
数量
1000 in-oz,62.5 in-lb,7.06 N-M,轴3/8“,平键1/32”
TQ513-100
¥
21,920.00
货期: 4 周
数量
100 in-lb,12 N-M,轴0.749",键3/16”
TQ513-200
¥
21,920.00
货期: 9 周
数量
200 in-lb,23 N-M,轴0.749",键3/16”
TQ513-500
咨询
货期:
数量
500 in-lb, 56 N-M,轴0.999“,键1/4”
TQ513-1K
咨询
货期:
数量
1000 in-lb, 113 N-M,轴0.999“,键1/4”
TQ513-2K
¥
21,920.00
货期: 4 周
数量
2000 in-lb, 226 N-M,轴0.999“,键1/4”
选项
TQ513-514-FOOTMOUNT
¥
975.00
货期: 2 周
数量
现场安装脚固定支架
†
所有金额以RMB显示
注:
配备操作手册。
相关产品:
DP41-B
立即购买 →
超高性能⅛ DIN仪表
- 停产