omega-qr-code OMEGA微信公众号
咨询热线 400-619-0559

用于多个称重传感器的总计盒
可用于2、3或4个称重传感器

JBOX-4-ET

用于多个称重传感器的总计盒 | JBOX-4-ET

用于多个称重传感器的总计盒

查看下面所有型号

  • 不锈钢
  • 密封、带垫圈的外壳
  • 激励调整便于设置
称重传感器,力传感器和扭力传感器 - 查看相关产品

产品描述

一个称重传感器总计盒(也称之为J盒)可接受来自多个称重传感器的输入,并将其输出整合到代表总负载的一个输出值中。所有称重传感器应拥有相同的容量,且相互之间的输出差异应在3.2%以内。对于更大的差异,应添加电阻器。互换性调整至0.25%或输出公差小于±3.2%的称重传感器无需添加电阻器即可正常使用。
订购 所有价格均为人民币税前价格,不包括13%增值税和运费!(指定型号)
网上下单立享5%折扣!

其他客户同时购买: 这个图标可以点击扩大,跳出的清单包括了其他客户在购买此产品时同时购买的其它产品。

产品编号产品描述
数量
产品描述
Quick Ship
Click to expand/minimize a list of what others bought with theJBOX4-ET
JBOX4-ET
¥3,622.62
货期: 2 周
 
激励调整;总计2、3或4个称重传感器
Quick Ship
  
JBOX4-ST
¥3,622.62
货期: 9 周
 
信号调整;总计2、3或4个称重传感器
所有金额以RMB显示