omega-qr-code OMEGA微信公众号
咨询热线 400-619-0559

超小型张力或压缩称重传感器
直径仅19 mm (0.75"),标准及公制型号

LC201/LCM201系列

超小型张力或压缩称重传感器 | LC201/LCM201系列

超小型张力或压缩称重传感器

查看下面所有型号

  • 适合机器人应用的超小型封装,直径为19 mm (0.75")
  • 双安装螺柱,安装简单
  • 提供5测量点校准
称重传感器,力传感器和扭力传感器 - 查看相关产品

产品描述

张力/压缩
张力校准
0-25 lb至0-300 lb
0-100至0-500 N

规格:
激励: 10 Vdc,最大值为15 Vdc
输出: 标称2 mV/V
精度: ±1.0% FSO,综合考虑线性度、滞后性及重复性
提供5测量点校准(在张力方面): 0%、50%、100%、50%、0%
零点平衡: ±2% FSO
工作温度范围: -54 ~ 121°C (-65 ~ 250°F)
补偿温度范围: 16 ~ 71°C (60 ~ 160°F)
保护等级: IP54
热效应:
零点: 0.018% FSO/°C
跨距: 0.018% FSO/°C
安全过载: 容量的150%
极限过载: 容量的300%
输入电阻: 最小360 Ω
输出电阻: 350 ±10 Ω
结构: 不锈钢
电气: 1.5 m (5') 4芯屏蔽
电缆(带补偿板)
订购 所有价格均为人民币税前价格,不包括13%增值税和运费!(指定型号)
网上下单立享5%折扣!

其他客户同时购买: 这个图标可以点击扩大,跳出的清单包括了其他客户在购买此产品时同时购买的其它产品。

产品编号产品描述
数量
产品描述
Quick Ship
Click to expand/minimize a list of what others bought with theLC201-25
LC201-25
¥6,150.15
货期: 17 周
 
微型压缩称重传感器,25磅
Quick Ship
  
LC201-50
¥6,150.15
货期: 库存
 
微型压缩称重传感器,50磅
Quick Ship
  
LC201-75
¥6,150.15
货期: 库存
 
微型压缩称重传感器,75磅
Quick Ship
  
LC201-100
¥6,150.15
货期: 17 周
 
微型压缩称重传感器,100磅
Quick Ship
Click to expand/minimize a list of what others bought with theLC201-300
LC201-300
¥6,150.15
货期: 库存
 
微型压缩称重传感器,300磅
配件和兼容仪表
Quick Ship
  
REC-014F
¥198.00
货期: 2 周
 
所有范围的旋转杆端
Quick Ship
Click to expand/minimize a list of what others bought with theDP25B-S
DP25B-S
¥3,183.51
货期: 2 周
 
4位带激励应变计
Quick Ship
Click to expand/minimize a list of what others bought with theDP41-S
DP41-S
¥6,818.52
货期: 4 周
 
6位带激励应变计
所有金额以RMB显示
注: 配备5测量点NIST可溯源校准和59 kΩ分流数据。