相关产品
位移传感器
动态测量
压力传感器
压力和应变测量仪器
压力开关
压力表
应变计, 配件和测量仪器
新产品
称重传感器,力传感器和扭力传感器
配件
阀门, 调节器和I/P转换器
产品按类别分类
温度产品
压力、应力和重力
流量与液位
pH和传导
加热器
数据采集
自动化
支持
手册
技术参考
FTP站点
TOP
技术学习
安装称重传感器
了解更多关于
安装称重传感器:实践安装
咨询热线
400-820-0559
首页
»
压力、应力和重力
»
称重传感器,力传感器和扭力传感器
»
反应和旋转扭矩称重传感器
» TQ301
反作用扭矩传感器,法兰至法兰安装
TQ301
Reaction Torque Cells, Flange to Flange Mount
¥
6,617.83
TQ301-400
下单
All Stainless Steel Case for Long Term Reliability in Industrial Environments
High Accuracy
Shielded Cable for Precise Low Noise Measurements
Heavy Duty Mounting for Positive, Non-Slip Connection
称重传感器,力传感器和扭力传感器 - 查看相关产品
订购列表
产品描述
规格
相关
产品
打印
页首
产品描述
SPECIFICATIONS
Output:
2 mV/V
Excitation:
10 Vdc, 15 V max
Input Resistance:
360 Ohms min.
Output Resistance:
350 ±5 Ohms
AccuracyClass:
±0.2% FSO
Linearity, Hysteresis, and Repeatability:
±0.2% FSO Combined
Zero Balance:
±2% FSO
Compensated Temp. Range:
16 to 71°C (60 to 160°F)
Operating Temp Range:
-54 to 107°C (-65 to 225°F)
Thermal Effects:
Zero:
±0.005% FSO/°F
Span:
±0.005% Rdg/°F
Safe Overload:
150% of Capacity
Ultimate Overload:
300% of Capacity
Construction:
Stainless Steel
Electrical:
4 ft (1.2 m) 4-conductor shielded PVC cable, color coded
订购
所有价格均为人民币税前价格,不包括13%增值税和运费!
(指定型号)
产品编号
产品描述
数量
产品描述
TQ301-400
¥
6,617.83
货期: 8 周
数量
Flange mounted reaction torque sensor with 400 in-lb range
TQM301-45N
¥
5,950.00
货期: 13 周
数量
Flange mounted reaction torque sensor with 45 N-m range
†
所有金额以RMB显示
订购示例:
(1)
TQ301-400
is a flange mounted reaction torque sensor with +/- 400 in-lb range,
¥6,617.83
相关产品:
TQM301 Series
立即购买 →
Reaction Torque Cells, Flange to Flange Mount, Metric, 0 to 45 N-m
DP41
立即购买 →
1/8 DIN High Performance Temperature, Process and Strain Meter
DP25B Series
立即购买 →
1/8 DIN Process Meter & Controller
400-820-0559