omega-qr-code OMEGA微信公众号
咨询热线 400-820-0559

直径为51 mm (2")的微型不锈钢压缩称重传感器带安装孔
标准及公制型号

LCM305/LCM315 系列

直径为51 mm (2")的微型不锈钢压缩称重传感器带安装孔标准及公制型号 | LCM305/LCM315 系列

直径为51 mm (2")的微型不锈钢压缩称重传感器带安装孔标准及公制型号

查看下面所有型号

  • 0.25%的互换性
  • 内置负载按键,易于安装
  • 5测量点校准
称重传感器,力传感器和扭力传感器 - 查看相关产品

产品描述

OMEGA的LC305/LCM305系列由坚固耐用微型(直径为2")压缩称重传感器组成。其小尺寸和极低的高度使这些传感器成为测试台、原型结构以及工业称重应用的理想选择。

规格:
规格
激励:
10 Vdc,最大值为15 Vdc
输出: 2 mV/V (±0.25%)
5测量点校准: 0%、50%、100%、50%、0%
线性度: ±0.15% FSO
滞后性: ±0.1% FSO
重复性: ±0.05% FSO
零点平衡: ±2% FSO
变形: 0.025 ~ 0.075 mm
(0.001 ~ 0.003")
工作温度范围: -46 ~ 107°C (-50 ~ 225°F)
补偿温度范围: 16 ~ 71°C (60 ~ 160°F)
热效应:
    零点:
0.0025% FSO/°F
跨距: 0.005% FSO/°F
安全过载: 容量的150%
极限过载: 容量的300%
保护等级: IP65
输入电阻: 最小360 Ω
输出电阻: 350 Ω ±10 Ω
结构: 不锈钢
电气: 3 m (10') 4芯带色码的PVC屏蔽
电缆; LC315对接连接器,
PT06F10-6S(单独销售)
订购 所有价格均为人民币税前价格,不包括13%增值税和运费!(指定型号)
网上下单立享5%折扣!

其他客户同时购买: 这个图标可以点击扩大,跳出的清单包括了其他客户在购买此产品时同时购买的其它产品。

产品编号产品描述
数量
产品描述
Quick Ship
  
LCM305-100N
咨询  
货期: 
 
 
0至100牛顿范围,51毫米直径的压缩称重传感器
Quick Ship
  
LCM315-100N
咨询  
货期: 
 
 
0至100牛顿范围,连接器形式,51毫米直径的压缩称重传感器
Quick Ship
  
LCM305-200N
咨询  
货期: 
 
 
0至200牛顿范围,51毫米直径的压缩称重传感器
Quick Ship
  
LCM315-200N
咨询  
货期: 
 
 
0到200牛顿范围,连接器类型,51毫米直径压缩称重传感器
Quick Ship
  
LCM305-500N
咨询  
货期: 
 
 
0至500牛顿范围,51毫米直径的压缩称重传感器
Quick Ship
  
LCM315-500N
咨询  
货期: 
 
 
0至500牛顿的范围,连接器类型,51毫米直径压缩称重传感器
Quick Ship
  
LCM305-1KN
咨询  
货期: 
 
 
0至1000牛顿范围,51毫米直径的压缩称重传感器
Quick Ship
  
LCM315-1KN
咨询  
货期: 
 
 
0到1000牛顿范围,连接器类型,51毫米直径压缩称重传感器
Quick Ship
  
LCM305-2KN
咨询  
货期: 
 
 
0到2000牛顿范围,51毫米直径的压缩称重传感器
Quick Ship
  
LCM315-2KN
咨询  
货期: 
 
 
0到2000牛顿范围,连接器类型,51毫米直径压缩称重传感器
Quick Ship
  
LCM305-5KN
咨询  
货期: 
 
 
0至5000牛顿范围,51毫米直径的压缩称重传感器
Quick Ship
  
LCM315-5KN
咨询  
货期: 
 
 
0到5000牛顿范围,连接器类型,51毫米直径压缩称重传感器
Quick Ship
  
LCM305-10KN
咨询  
货期: 
 
 
0至10000牛顿范围,51毫米直径的压缩称重传感器
Quick Ship
  
LCM315-10KN
咨询  
货期: 
 
 
51毫米直径压缩称重传感器,0〜10000牛顿范围,连接器类型
Quick Ship
  
LCM305-20KN
咨询  
货期: 
 
 
0〜20000牛顿范围,51毫米直径的压缩称重传感器
Quick Ship
  
LCM315-20KN
咨询  
货期: 
 
 
51毫米直径压缩称重传感器,0〜20000牛顿范围,连接器类型
Quick Ship
  
LCM305-50KN
咨询  
货期: 
 
 
0〜50000牛顿范围,51毫米直径的压缩称重传感器
Quick Ship
  
LCM315-50KN
咨询  
货期: 
 
 
51毫米直径压缩称重传感器,0〜50000牛顿范围,连接器类型
配件
Quick Ship
Click to expand/minimize a list of what others bought with thePT06F10-6S
PT06F10-6S
¥326.65
货期: 库存
 
用于LC315/LCM315系列称重传感器的对接连接器
Quick Ship
  
CA-4PC24-2-015
¥1,233.14
货期: 7 周
 
用于LC315/LCM315系列称重传感器的带扭锁式连接器电缆组件
所有金额以RMB显示
注: 配备5测量点NIST可溯源校准和59 kΩ分流数据。
400-820-0559