位移传感器
动态测量
压力传感器
压力和应变测量仪器
压力开关
压力表
应变计, 配件和测量仪器
新产品
称重传感器,力传感器和扭力传感器
配件
阀门, 调节器和I/P转换器
产品按类别分类
温度产品
压力、应力和重力
流量与液位
pH和传导
加热器
数据采集
自动化
支持
手册
技术参考
FTP站点
TOP
技术学习
安装称重传感器
了解更多关于
安装称重传感器:最佳实践安装
咨询热线
400-619-0559
首页
»
压力、应力和重力
»
称重传感器,力传感器和扭力传感器
»
反应和旋转扭矩称重传感器
» TQ103系列
套筒接杆反作用扭矩传感器
带¼、⅜、½和3⁄4"方头驱动
TQ103系列
套筒接杆反作用扭矩传感器
查看下面所有型号
下单
使用的驱动器/插座系统,监视或检查螺栓扭矩的理想选择
测量在这两个顺时针和逆时针的方向的转矩
结构紧凑,低成本且准确的
很容易地插入插座和驱动器之间
坚固的结构为工业应用
称重传感器,力传感器和扭力传感器 - 查看相关产品
订购列表
产品描述
规格
打印
页首
产品描述
OMEGA™ TQ103系列套筒接杆扭矩传感器,可安装在套筒和驱动之间,用于测量或验证螺栓扭矩。这些传感器可沿顺时针和逆时针方向测量扭矩。其精确度、成本及大小非常适合于各种工业和实验应用。
规格:
额定输出:
1 ~ 3 mV/V(参见图表)
激励:
10 Vdc,最大值为20 Vdc
精度:
满量程的±0.37%
线性度:
满量程的±0.25%
滞后性:
满量程的±0.25%
重复性:
满量程的±0.1%
零点平衡:
满量程的±0.1%
工作温度范围:
- 54 ~ 121(-65 ~ 250°F)
补偿温度范围:
21 ~ 76°C (70 ~ 170°F)
热效应:
零点:
满量程的±0.002%/°F
跨距:
读数的0.002% /°F
最大负载:
满量程的150% FS,安全;满量程的300%,极限
电桥电阻:
1000 Ω
满量程的角度偏差:
3°
结构:
合金钢
电气:
0.6 m (2')的4芯带色码的屏蔽电缆,附有尾纤终端
订购
所有价格均为人民币税前价格,不包括13%增值税和运费!
(指定型号)
产品编号
产品描述
数量
产品描述
TQ103-25
咨询
货期:
数量
套筒接杆扭矩传感器,1/4“驱动和+/- 25磅的量程
TQ103-50
咨询
货期:
数量
套筒接杆扭矩传感器,1/4“驱动和+/- 50磅的量程
TQ103-125
咨询
货期:
数量
套筒接杆扭矩传感器,1/4“驱动和+/- 125磅的量程
TQ103-200
¥
8,930.00
货期: 2 周
数量
套筒接杆扭矩传感器,3/8“驱动和+/- 200磅的量程
TQ103-600
¥
9,350.00
货期: 2 周
数量
套筒接杆扭矩传感器,3/8“驱动和+/- 600磅的量程
TQ103-1.5K
咨询
货期:
数量
套筒接杆扭矩传感器,1/2“驱动和+/- 1,500磅的量程
TQ103-2.4K
咨询
货期:
数量
套筒接杆扭矩传感器,1/2“驱动和+/- 2,400磅的量程
TQ103-6K
咨询
货期:
数量
套筒接杆扭矩传感器,3/4“驱动和+/- 6,000磅的量程
†
所有金额以RMB显示
注:
* HHP-SG为标准手持式仪表;DP25B-S和DP41-S为面板式安装仪表。