omega-qr-code OMEGA微信公众号
咨询热线 400-619-0559

LC8100/LC8125 系列

通孔称重传感器 | LC8100/LC8125 系列

通孔称重传感器

查看下面所有型号

  • 低剖面
  • 全不锈钢结构
  • 坚固耐用的工业设计
称重传感器,力传感器和扭力传感器 - 查看相关产品

产品描述

LC8100和LC8125系列环形称重传感器是需要通孔设计的应用的经济型解决方案。通过极低的剖面和紧凑型设计,这些传感器是夹紧力、螺栓负载力和其他压缩负载等应用的理想选择。此系列凭借其全不锈钢结构和环境防护设计,已证实在最恶劣的工业应用中亦能够可靠工作。



规格:
规格
输出: 标称 2 mV/V
输入: 10 Vdc (最大值15V)
精度: ±1.0%,综合线性度、滞后性及重复性
零点平衡: ±2.0% FSO
工作温度范围: -54 ~ 121°C (-65 ~ 250°F)
补偿温度范围: 16 ~ 71°C (60 ~ 160°F)
热效应:
零点: ±0.009% FSO/°C
量程: 读数的 ±0.018%/°C
安全过载: 容量的150%
极限过载: 容量的300%
偏移: 标称 0.075 mm (0.003")
输入电阻: 最小值 360 Ω
输出电阻: 350 ±5 Ω
结构: 17-4 PH 不锈钢
电气: 1.5 m (5');4芯屏蔽电缆
订购 所有价格均为人民币税前价格,不包括13%增值税和运费!(指定型号)
网上下单立享5%折扣!
产品编号产品描述
数量
产品描述
Quick Ship
LC8100-200-5
¥5,843.94
货期: 6 周
 
0-5磅容量通孔称重传感器,外径1",0.200”内径
Quick Ship
LC8100-200-10
¥5,843.94
货期: 8 周
 
0-10磅容量通孔称重传感器,外径1",0.200”内径
Quick Ship
LC8100-200-25
¥5,843.94
货期: 10 周
 
0-25磅容量通孔称重传感器,外径1",0.200”内径
Quick Ship
LC8100-200-50
¥5,843.94
货期: 10 周
 
0-50磅容量通孔称重传感器,外径1",0.200”内径
Quick Ship
LC8100-200-100
¥5,843.94
货期: 10 周
 
0-100磅容量通孔称重传感器,外径1",0.200”内径
Quick Ship
LC8100-200-200
¥5,843.94
货期: 10 周
 
0-200磅容量通孔称重传感器,外径1",0.200”内径
Quick Ship
LC8125-312-25
¥5,843.94
货期: 12 周
 
0-25磅容量通孔称重传感器,外径1.25",0.312”内径
Quick Ship
LC8125-312-50
¥5,843.94
货期: 12 周
 
0-50磅容量通孔称重传感器,外径1.25",0.312”内径
Quick Ship
LC8125-312-100
¥5,843.94
货期: 12 周
 
0-100磅容量通孔称重传感器,外径1.25",0.312”内径
Quick Ship
LC8125-312-250
¥5,843.94
货期: 12 周
 
0-250磅容量通孔称重传感器,外径1.25",0.312”内径
Quick Ship
LC8125-312-500
¥5,843.94
货期: 10 周
 
0-500磅容量通孔称重传感器,外径1.25",0.312”内径
所有金额以RMB显示