通知:新冠疫情奥密克戎毒株对我们的供应链各个层级造成了严重影响,因此交货周期会比网站公布的时间额外延迟2-10个工作日。由此带来的不便,敬请谅解。
相关产品
位移传感器
动态测量
压力传感器
压力和应变测量仪器
压力开关
压力表
应变计, 配件和测量仪器
新产品
称重传感器,力传感器和扭力传感器
配件
阀门, 调节器和I/P转换器
产品按类别分类
温度产品
压力、应力和重力
流量与液位
pH和传导
加热器
数据采集
自动化
支持
手册
技术参考
FTP站点
TOP
技术学习
安装称重传感器
了解更多关于
安装称重传感器:实践安装
咨询热线
400-619-0559
首页
»
压力、应力和重力
»
称重传感器,力传感器和扭力传感器
»
小型称重传感器
» LSHD系列
低轮廓称重传感器
在接液或冲洗应用中可防水
LSHD系列
低轮廓称重传感器
查看下面所有型号
下单
高精度
含5测量点NIST 可溯源校准
采用密封结构,适用接液和水下应用
全不锈钢结构适合在恶劣的工业环境中使用
1%互换性,适合称量应用
承载量大,可承受侧向负荷
低轮廓,易于安装
标配3 m (10')防水电缆
称重传感器,力传感器和扭力传感器 - 查看相关产品
订购列表
产品描述
规格
打印
页首
产品描述
LSHD系列称重传感器经过密封并且采用 高压、高温模塑电缆密封件,可确保在 地磅或轨道衡等接液或水下应用中获得 较长使用寿命。这些传感器配备标准长 度3 m (10')的电缆,当然也可以提供更 长电缆。多种标准长度电缆现货供应, 另外也可提供定制长度电缆。
规格:
激励:
10伏特,最大15 Vdc
输出量程≤ 25 lb:
2 mV/V ± 1%
   量程> 25 lb:3 mV/V ± 1%
校准:
拉伸情况下为5个测量点承载量的0%、50%、100%、50%和0%
线性度≤ 25 lb:
± 0.2% FSO
量程> 25 lb:± 0.1% FSO
滞后现象≤ 25 lb:
± 0.1% FSO
量程> 25 lb:± 0.08% FSO
重复性≤ 25 lb:
± 0.1% FSO
量程> 25 lb:± 0.03% FSO
零点平衡:
±1% FSO
满量程偏转:
0.025~0.075 mm(0.001~0.003")
工作温度:
-18~82°C (0~180°F)
补偿温度:
15~71°C (60~160°F)
热效应:
量程:
读数的± 0.0036%/°C
零点:
± 0.0036% FSO/°C
安全过载:
承载量的150%
极限过载:
承载量的300%
电桥电阻:
标称350 Ω
防护等级:
IP68
电气连接:
3 m (10') 浸没式电缆,可提供其他长度,参见下表
结构:
17-4 pH不锈钢
浸没深度:
量程为5~10K:
3 m (10')
量程为20~50K:
6 m (20')
量程为75~500K:
15 m (50')
订购
所有价格均为人民币税前价格,不包括13%增值税和运费!
(指定型号)
其他客户同时购买:
这个图标可以点击扩大,跳出的清单包括了其他客户在购买此产品时同时购买的其它产品。
产品编号
产品描述
数量
产品描述
潜水称重传感器
LSHD-5
¥
8,755.00
货期: 12 周
数量
5磅系列防水称重传感器
LSHD-10
¥
8,755.00
货期: 10 周
数量
10磅系列防水称重传感器
LSHD-25
¥
8,755.00
货期: 10 周
数量
25磅系列防水称重传感器
LSHD-50
¥
8,755.00
货期: 10 周
数量
50磅系列防水称重传感器
LSHD-100
¥
8,755.00
货期: 10 周
数量
百磅系列防水称重传感器
LSHD-250
¥
8,755.00
货期: 8 周
数量
250磅系列防水称重传感器
LSHD-500
¥
8,755.00
货期: 10 周
数量
500磅系列防水称重传感器
LSHD-1K
¥
8,755.00
货期: 10 周
数量
千磅系列防水称重传感器
LSHD-2K
¥
8,755.00
货期: 10 周
数量
2000磅系列防水称重传感器
LSHD-3K
¥
8,755.00
货期: 10 周
数量
3000磅系列防水称重传感器
LSHD-4K
¥
8,755.00
货期: 12 周
数量
4000磅系列防水称重传感器
LSHD-5K
¥
8,755.00
货期: 10 周
数量
5000磅系列防水称重传感器
LSHD-10K
¥
10,625.00
货期: 10 周
数量
10K磅的范围内防水称重传感器
LSHD-20K
¥
11,990.00
货期: 10 周
数量
20K磅的范围内防水称重传感器
LSHD-25K
咨询
货期:
数量
25K磅的范围内防水称重传感器
LSHD-30K
¥
8,605.00
货期: 10 周
数量
30,000磅的范围内防水称重传感器
LSHD-50K
¥
12,395.00
货期: 10 周
数量
50K磅的范围内防水称重传感器
附件
PX709-BOX1
¥
2,505.00
货期: 8 周
数量
防水接线盒
DP41-S
¥
6,110.00
货期: 2 周
数量
6位高精度面板表
†
所有金额以RMB显示