omega-qr-code OMEGA微信公众号
咨询热线 400-619-0559

超薄煎饼风格称重传感器
标准及公制型号

LCHD/LCMHD系列

超薄煎饼风格称重传感器 | LCHD/LCMHD系列

超薄煎饼风格称重传感器

查看下面所有型号

  • 针对磅秤应用,互换性达0.25%
  • 全不锈钢结构
  • 坚固耐用的设计
  • 高精度
  • 超薄外形,易于安装
  • 5测量点校准
  • 内含对接连接器
称重传感器,力传感器和扭力传感器 - 查看相关产品

产品描述

张力/压缩 张力校准 2.5 kgf至10,000 kgf

规格:
激励: 10 Vdc(最大值为 15 V)
输出(FSO):
    ≤25 lb/10 kgf: 2 mV/V ±0.25%
    ≥50 lb/20 kgf: 3 mV/V ±0.25%
5测量点校准(在张力方面): 0%、50%、100%、50%、0%
线性度:
    ≤25 lb/10 kgf: ±0.20% FSO
    ≥50 lb/20 kgf: ±0.10% FSO
滞后性:
    ≤25 lb/10 kgf:
±0.10% FSO
≥50 lb/20 kgf: ±0.08% FSO
重复性:
    ≤25 lb/10 kgf: ±0.1% FSO
    ≥50 lb/20 kgf: ±0.03% FSO
零点平衡: ±1% FSO
工作温度范围: -54 ~ 121°C (-65 ~ 250°F)
温度补偿范围: 16 ~ 71°C (60 ~ 160°F)
热效应:
    零点: 0.0036% FSO/°C
    跨距: 0.0036% FSO/°C
安全过载: 容量的150%
极限过载: 容量的300%
输入电阻: 350 ±10 Ω
输出电阻: 350 ±10 Ω
满量程变形: 通常为0.025 ~ 0.076 mm(0.001 ~ 0.003")
结构: 17-4 PH不锈钢
电气:
    ≤5000 lb/2000 kgf: DT02H-10-6P
    >5000 lb/2500 kgf: MS3102E-14S-6P (或同等产品)
对接连接器(内含):
    ≤5000 lb/2000 kgf: PT06F-10-6S
    >5000 lb/2500 kgf: MS3102E-14S-6S (或同等产品)
订购 所有价格均为人民币税前价格,不包括13%增值税和运费!(指定型号)
网上下单立享5%折扣!

其他客户同时购买: 这个图标可以点击扩大,跳出的清单包括了其他客户在购买此产品时同时购买的其它产品。

产品编号产品描述
数量
产品描述
Quick Ship
  
LCHD-5
¥9,118.83
货期: 10 周
 
5磅容量称重传感器
Quick Ship
  
LCHD-10
¥9,118.83
货期: 库存
 
10磅容量称重传感器
Quick Ship
  
LCHD-25
¥9,118.83
货期: 6 周
 
25磅容量称重传感器
Quick Ship
  
LCHD-50
¥9,118.83
货期: 6 周
 
50磅容量称重传感器
Quick Ship
  
LCHD-100
¥9,118.83
货期: 6 周
 
100磅容量称重传感器
Quick Ship
  
LCHD-250
¥9,118.83
货期: 6 周
 
250磅容量称重传感器
Quick Ship
  
LCHD-500
¥9,118.83
货期: 6 周
 
500磅容量称重传感器
Quick Ship
  
LCHD-1K
¥9,118.83
货期: 2 周
 
1000磅容量称重传感器
Quick Ship
  
LCHD-2K
¥9,118.83
货期: 6 周
 
2000磅容量称重传感器
Quick Ship
  
LCHD-3K
¥9,118.83
货期: 6 周
 
3000磅容量称重传感器
Quick Ship
  
LCHD-4K
¥9,118.83
货期: 6 周
 
4000磅容量称重传感器
Quick Ship
  
LCHD-5K
¥9,118.83
货期: 6 周
 
5000磅容量称重传感器
Quick Ship
  
LCHD-7.5K
¥9,118.83
货期: 6 周
 
7500磅容量称重传感器
Quick Ship
  
LCHD-7.5K-DUAL-TC2
¥14,687.70
货期: 16 周
 
7500磅容量称重传感器,带双桥梁和350°F高温度补偿
Quick Ship
  
LCHD-10K
¥11,168.88
货期: 6 周
 
10,000磅容量称重传感器
Quick Ship
  
LCHD-15K
¥11,309.01
货期: 2 周
 
15,000磅容量称重传感器
Quick Ship
  
LCHD-20K
¥12,980.19
货期: 10 周
 
20,000磅容量称重传感器
Quick Ship
  
LCHD-30K
¥12,980.19
货期: 6 周
 
30,000磅容量称重传感器
Quick Ship
  
LCHD-50K
¥12,980.19
货期: 8 周
 
50,000磅容量称重传感器
称重传感器容量最高可达500,000磅,请咨询
配件
Quick Ship
Click to expand/minimize a list of what others bought with thePT06F10-6S
PT06F10-6S
¥304.13
货期: 库存
 
备用对接连接器,适用于≤5000磅
Quick Ship
  
MS3106E-14S-6S
¥820.02
货期: 2 周
 
备用对接连接器,适用于≥7500磅
张力盘
Quick Ship
  
LCHD-TP200
咨询  
货期: 
 
 
张力盘,量程为5 ~ 25 lb
Quick Ship
  
LCHD-TP225
¥762.93
货期: 6 周
 
张力盘,量程为50 ~ 1000 lb
Quick Ship
  
LCHD-TP263
¥1,012.05
货期: 6 周
 
张力盘,量程为2000 ~ 5000 lb
Quick Ship
  
LCHD-TP450
¥1,920.30
货期: 6 周
 
张力盘,量程为7500 ~ 15,000 lb
Quick Ship
  
LCHD-TP488
¥2,200.56
货期: 8 周
 
张力盘,量程为20,000 ~ 50,000 lb
Quick Ship
  
LCHD-TP775
咨询  
货期: 
 
 
张力盘,量程为75,000 ~ 100,000 lb
所有金额以RMB显示
注: 配备5测量点NIST可溯源校准和59 kΩ分流数据。
* 4位数字仪表。
** DPiS仪表仅适合单向测量。
注:对于容量超过300,000 lb的型号,校准至300,000 lb——参见规格。

产品编号生成器

在此处生成您自己的产品编号
选项说明:


(1) 范围 选项:
5 for 5磅范围
10 for 10磅范围
25 for 25磅范围
50 for 50磅范围
100 for 100磅範圍
250 for 250磅范围
500 for 500磅范围
1K for 1000磅范围
2K for 2000磅范围
3K for 3000磅范围
4K for 4000磅范围
5K for 5000磅的范围
7.5K for 7500磅的范围
10K for 10000磅范围
15K for 15000磅范围
20K for 20000磅范围
30K for 30000磅范围
50K for 50000磅范围
注: 并非所有组合都有效,请查阅规格表上的有效产品编号。