omega-qr-code OMEGA微信公众号
咨询热线 400-619-0559

自调称重组件
带有LC501/LCM501系列称重传感器
标准及制及型号

TWA5/TWAM5,TWA6/TWAM6

自调称重组件 | TWA5/TWAM5,TWA6/TWAM6

自调称重组件

查看下面所有型号

  • 坚固耐用设计
  • 用于称重箱体和容器
  • 自调实现准确测量
  • 高度耐腐蚀材质
  • 装配完整发货,包括称重传感器
  • 提供5测量点校准
  • 压缩过载的150%
  • 非常适合多称重传感器的安装
称重传感器,力传感器和扭力传感器 - 查看相关产品

产品描述

TWA5/TWAM5 (镀镍碳钢)
TWA6/TWAM6 (不锈钢)
0-100 lb至0-20,000 lb
0-25 kgf至0-10,000 kgf


规格:
非平行安装: 可自调表面多达2°
热膨胀: 可自调多达±1.6 mm
高度: 可按尺寸"J"进行调节
重量:(包括称重传感器)
    标准量程             kgf (lb)
    100 ~ 750        4.5 (10)
    1000 ~ 5000    10.5 (23)
    10,000            11.5 (25)
    20,000            25 (55)
    公制量程            kgf (lb)
    25 to 250        4.5 (10)
    500 to 2500    10.5 (23)
    5000              11.5 (25)
    10,000            25 (55)
5测量点校准(在压缩方面): 0%, 50%, 100%, 50%, 0%
订购 所有价格均为人民币税前价格,不包括13%增值税和运费!(指定型号)
网上下单立享5%折扣!

其他客户同时购买: 这个图标可以点击扩大,跳出的清单包括了其他客户在购买此产品时同时购买的其它产品。

产品编号产品描述
数量
产品描述
TWA5镀镍碳钢
Quick Ship
  
TWA5-100
¥7,235.00
货期: 12 周
 
自调称重组件(镀镍碳钢),0 - 100磅量程 ,包括LC501称重传感器
Quick Ship
  
TWA5-200
¥7,235.00
货期: 12 周
 
自调称重组件(镀镍碳钢),0 - 200磅量程,包括LC501称重传感器
Quick Ship
  
TWA5-500
¥7,710.00
货期: 12 周
 
自调称重组件(镀镍碳钢),0 - 500磅量程,包括LC501称重传感器
Quick Ship
  
TWA5-750
¥7,710.00
货期: 12 周
 
自调称重组件(镀镍碳钢),0 - 750磅量程,包括LC501称重传感器
Quick Ship
  
TWA5-1K
¥7,990.00
货期: 12 周
 
自调称重组件(镀镍碳钢),0 - 1000磅量程,包括LC501称重传感器
Quick Ship
  
TWA5-2K
¥7,992.60
货期: 12 周
 
自调称重组件(镀镍碳钢),0 - 2000磅量程,包括LC501称重传感器
Quick Ship
  
TWA5-3K
¥7,990.00
货期: 16 周
 
自调称重组件(镀镍碳钢),0 - 3000磅量程,包括LC501称重传感器
Quick Ship
  
TWA5-5K
¥7,992.60
货期: 12 周
 
自调称重组件(镀镍碳钢),0 - 5000磅量程,包括LC501称重传感器
Quick Ship
  
TWA5-10K
¥10,457.85
货期: 16 周
 
自调称重组件(镀镍碳钢),0 - 10000磅量程,包括LC501称重传感器
Quick Ship
  
TWA5-20K
¥14,459.34
货期: 12 周
 
自调称重组件(镀镍碳钢),0 - 20000磅量程,包括LC501称重传感器
TWA6不锈钢钢
Quick Ship
  
TWA6-100
¥10,110.12
货期: 12 周
 
自调称重组件(不锈钢),0 - 100磅量程,包括LC501称重传感器
Quick Ship
  
TWA6-200
¥10,110.00
货期: 12 周
 
自调称重组件(不锈钢),0 - 200磅量程,包括LC501称重传感器
Quick Ship
  
TWA6-500
¥9,465.00
货期: 12 周
 
自调称重组件(不锈钢),0 - 500磅量程,包括LC501称重传感器
Quick Ship
  
TWA6-750
¥10,110.00
货期: 12 周
 
自调称重组件(不锈钢),0 - 750磅量程,包括LC501称重传感器
Quick Ship
  
TWA6-1K
¥10,225.00
货期: 12 周
 
自调称重组件(不锈钢),0 - 1000磅量程,包括LC501称重传感器
Quick Ship
  
TWA6-2K
¥10,225.00
货期: 12 周
 
自调称重组件(不锈钢),0 - 2000磅量程,包括LC501称重传感器
Quick Ship
  
TWA6-3K
¥10,225.00
货期: 16 周
 
自调称重组件(不锈钢),0 - 3000磅量程,包括LC501称重传感器
Quick Ship
  
TWA6-5K
¥9,580.00
货期: 12 周
 
自调称重组件(不锈钢),0 - 5000磅量程,包括LC501称重传感器
Quick Ship
  
TWA6-10K
¥13,245.00
货期: 16 周
 
自调称重组件(不锈钢),0 - 10000磅量程,包括LC501称重传感器
Quick Ship
  
TWA6-20K
¥16,665.00
货期: 12 周
 
自调称重组件(不锈钢),0 - 20000磅量程,包括LC501称重传感器
兼容计量
Quick Ship
Click to expand/minimize a list of what others bought with theDP25B-S
DP25B-S
¥3,183.51
货期: 2 周
 
4位数字显示应变计,配激励
Quick Ship
Click to expand/minimize a list of what others bought with theDP41-S
DP41-S
¥6,818.52
货期: 3 周
 
6位数字显示应变计,配激励
所有金额以RMB显示
注: 注:称重组件装配完整发货,其中包括称重传感器。称重传感器配备5测量点NIST可溯源校准和59 kΩ分流数据。LC501系列称重传感 器将安装于TWA模块中。

产品编号生成器

在此处生成您自己的产品编号
选项说明:


(1) 称重装配材料 选项:
5 for 镀镍碳钢
6 for 不锈钢

(2) 系统容量 选项:
100 for 100磅
200 for 200磅
500 for 500磅
750 for 750磅
1K for 1000磅
2K for 2000磅
5K for 5000磅
10K for 10000磅
20K for 20000磅
注: 并非所有组合都有效,请查阅规格表上的有效产品编号。