相关产品
位移传感器
动态测量
压力传感器
压力和应变测量仪器
压力开关
压力表
应变计, 配件和测量仪器
新产品
称重传感器,力传感器和扭力传感器
配件
阀门, 调节器和I/P转换器
产品按类别分类
温度产品
压力、应力和重力
流量与液位
pH和传导
加热器
数据采集
自动化
支持
手册
技术参考
FTP站点
TOP
技术学习
安装称重传感器
了解更多关于
安装称重传感器:实践安装
咨询热线
400-820-0559
首页
»
压力、应力和重力
»
称重传感器,力传感器和扭力传感器
»
反应和旋转扭矩称重传感器
» TQ402
Reaction Torque Cells, Shaft Key Mount
TQ402
Reaction Torque Cells, Shaft Key Mount
¥
10,940.00
TQ402-600
下单
All Stainless Steel Case for Long Term Reliability in Industrial Environments
High Accuracy
Heavy Duty Mounting for Positive, Non-Slip Connection
称重传感器,力传感器和扭力传感器 - 查看相关产品
订购列表
产品描述
规格
相关
产品
打印
页首
产品描述
SPECIFICATIONS
Output:
2 mV/V
Excitation:
10 Vdc, 15 V max
Input Resistance:
360 Ohms min.
Output Resistance:
350 ±5 Ohms
Accuracy :
±0.23% FSO
Linearity:
±0.2% FSO
Hysteresis:
±0.1% FSO
Repeatability:
±0.03% FSO
Zero Balance:
±2% FSO
Operating Temp. Range:
-54 to 107°C (-65 to 225°F)
Compensated Temp. Range:
16 to 71°C (60 to 160°F)
Thermal Effects:
Zero:
±0.005% FSO/°F
Span:
±0.005% Rdg/°F
Safe Overload:
150% of Capacity
Ultimate Overload:
300% of Capacity
Electrical:
MS3102A-14S-6P or equal
Mating Connector:
MS3106F-14S-6S, sold separately
订购
所有价格均为人民币税前价格,不包括13%增值税和运费!
(指定型号)
产品编号
产品描述
数量
产品描述
TQ402-600
¥
10,940.00
货期: 13 周
数量
Reaction torque sensor with keyed shaft mount and +/- 600 in-lb range
TQ402-1.2K
¥
10,940.00
货期: 13 周
数量
Reaction torque sensor with keyed shaft mount and +/- 1,200 in-lb range
TQ402-2K
¥
13,365.00
货期: 13 周
数量
Reaction torque sensor with keyed shaft mount and +/- 2,000 in-lb range
TQ402-3K
¥
13,365.00
货期: 13 周
数量
Reaction torque sensor with keyed shaft mount and +/- 3,000 in-lb range
TQ402-6K
¥
15,695.00
货期: 13 周
数量
Reaction torque sensor with keyed shaft mount and +/- 6,000 in-lb range
TQ402-12K
¥
16,940.00
货期: 13 周
数量
Reaction torque sensor with keyed shaft mount and +/- 12,000 in-lb range
ACCESSORIES
MS3106E-14S-6S
¥927.79
货期: 2 周
数量
Mating connector, sold separately
†
所有金额以RMB显示
订购示例:
(1)
TQ402-600
is a reaction torque sensor with keyed shaft mount and +/- 600 in-lb range,
¥10,940.00
相关产品:
DP25B-S
立即购买 →
Strain and Load Cell Meter & Controller Series
DP41-S
立即购买 →
High Performance Strain Gage Meter, High Resolution 6-Digit Display
DMD4059 Series
立即购买 →
Bridge/Strain Gage Signal Conditioner
400-820-0559