omega-qr-code OMEGA微信公众号
咨询热线 400-619-0559

微型工业压缩称重传感器
标准及公制型号

LCGD/LCMGD系列

微型工业压缩称重传感器 | LCGD/LCMGD系列

微型工业压缩称重传感器

查看下面所有型号

  • 5测量点NIST可溯源校准
  • 不锈钢
  • 高精度
  • 低高度
  • 结构小巧
称重传感器,力传感器和扭力传感器 - 查看相关产品

产品描述

LCGD/LCMGD系列微型、低轮廓款称重传感器为压力称重传感器,它拥有出色的长期稳定性。全不锈钢结构确保了在严酷工业环境中的可靠性。这些传感器设计为在光滑平整的表面上安装,负载按键是其基本设计中不可缺少的一部分。

规格:
激励: 10 Vdc
输出: 标称2 mV/V
5测量点校准: 0%、50%、100%、50%、0%
线性度: ±0.25% FSO
滞后性: ±0.20% FSO
重复性: ±0.10% FSO
零点平衡: ±2% FSO
工作温度范围: -54 ~ 121°C (-65 ~ 250°F)
补偿温度范围: 16 to 71°C (60 ~ 160°F)
热效应:
    跨距: ±0.018% rdg/°C
    零点: ±0.009% FSO/°C
订购 所有价格均为人民币税前价格,不包括13%增值税和运费!(指定型号)
网上下单立享5%折扣!

其他客户同时购买: 这个图标可以点击扩大,跳出的清单包括了其他客户在购买此产品时同时购买的其它产品。

产品编号产品描述
数量
产品描述
Quick Ship
Click to expand/minimize a list of what others bought with theLCGD-25
LCGD-25
¥7,224.48
货期: 2 周
 
0 - 25磅容量称重传感器
Quick Ship
  
LCGD-50
¥7,224.48
货期: 7 周
 
0 - 50磅容量称重传感器
Quick Ship
Click to expand/minimize a list of what others bought with theLCGD-100
LCGD-100
¥7,224.48
货期: 2 周
 
0 - 100磅容量称重传感器
Quick Ship
Click to expand/minimize a list of what others bought with theLCGD-250
LCGD-250
¥6,098.25
货期: 库存
 
0 - 250磅容量称重传感器
Quick Ship
Click to expand/minimize a list of what others bought with theLCGD-500
LCGD-500
¥5,667.48
货期: 库存
 
0 - 500磅容量称重传感器
Quick Ship
Click to expand/minimize a list of what others bought with theLCGD-1K
LCGD-1K
¥5,667.48
货期: 库存
 
0 - 1000磅容量称重传感器
Quick Ship
Click to expand/minimize a list of what others bought with theLCGD-2K
LCGD-2K
¥5,667.48
货期: 库存
 
0 - 2000磅容量称重传感器
Quick Ship
  
LCGD-5K
¥6,529.02
货期: 2 周
 
0 - 5000磅容量称重传感器
Quick Ship
  
LCGD-10K
¥6,529.02
货期: 库存
 
0 - 10,000磅容量称重传感器
Quick Ship
  
LCGD-15K
¥7,701.96
货期: 10 周
 
0 - 15000磅容量称重传感器
Quick Ship
  
LCGD-20K
¥7,701.96
货期: 12 周
 
0 - 20000磅容量称重传感器
Quick Ship
  
LCGD-30K
¥7,701.96
货期: 6 周
 
0 - 30,000磅容量称重传感器
Quick Ship
  
LCGD-50K
¥8,553.12
货期: 6 周
 
0 - 50,000磅容量称重传感器
兼容仪表
Quick Ship
Click to expand/minimize a list of what others bought with theDP25B-S
DP25B-S
¥3,183.51
货期: 2 周
 
4位数应变计,带激励
Quick Ship
Click to expand/minimize a list of what others bought with theDP41-S
DP41-S
¥6,818.52
货期: 3 周
 
6位数应变计,带激励
所有金额以RMB显示
注: 配备操作手册。