购物车  |  联系  |  info@cn.omega.com  | 
omega-qr-code OMEGA微信公众号
咨询热线 400-619-0559

反作用扭矩传感器
轴支架低扭矩量程,标准及公制型号

TQ201/TQM201系列

反作用扭矩传感器 | TQ201/TQM201系列

反作用扭矩传感器

查看下面所有型号

  • 全不锈钢结构可在工业环境中实现长期可靠地使用
  • 高精度
  • 屏蔽电缆实现精密低噪音测量
  • 坚固耐用安装可实现积极防滑连接
称重传感器,力传感器和扭力传感器 - 查看相关产品

产品描述

OMEGA的TQ201/TQM201系列包括管路支架反作用扭矩传感器。 其设计用于安装至产生扭矩的元件,以测量电机的起动扭矩。


规格:
输出: 2 mV/V
激励: 10 Vdc,最大值为15V
输入电阻: 最小350 Ω
输出电阻: 最小350 Ω
精度等级: ±0.2% FSO
线性度: ±0.15% FSO
滞后性: ±0.10% FSO
重复性: ±0.03% FSO
零点平衡: ±2% FSO
工作温度范围: -54~ 107℃ (-65 ~ 225°F)
补偿温度范围: 16~ 71°C (60 ~ 160°F)
热效应:
    零点:
±0.005% FSO/°F
    跨距: 读数的±0.005%/°F
安全过载: 容量的150%
极限过载: 容量的300%
结构: 不锈钢
保护等级: IP65
电气: 1.5 m (5') 4芯PVC屏蔽电缆(带有耐扭电缆固定头)
订购 所有价格均为人民币税前价格,不包括13%增值税和运费!(指定型号)
网上下单立享5%折扣!
产品编号产品描述
数量
产品描述
Quick Ship
TQ201-25Z
¥7,820.00
货期: 12 周
 
+/-25 in-oz量程,轴支架装低扭矩传感器
Quick Ship
TQ201-30Z
¥7,820.00
货期: 12 周
 
+/-30 in-oz量程,轴支架装低扭矩传感器
Quick Ship
TQ201-100Z
¥7,000.00
货期: 12 周
 
+/-100 in-oz量程,轴支架装低扭矩传感器
Quick Ship
TQ201-120Z
¥7,000.00
货期: 12 周
 
+/-120 in-oz量程,轴支架装低扭矩传感器
Quick Ship
TQ201-150Z
¥7,000.00
货期: 12 周
 
+/-150 in-oz量程,轴支架装低扭矩传感器
Quick Ship
TQ201-200Z
¥7,000.00
货期: 6 周
 
+/-200 in-oz量程,轴支架装低扭矩传感器
Quick Ship
TQ201-25
¥7,000.00
货期: 12 周
 
+/-25 in-lb量程,轴支架装低扭矩传感器
Quick Ship
TQ201-50
¥7,000.00
货期: 12 周
 
+/-50 in-lb量程,轴支架装低扭矩传感器
Quick Ship
TQ201-100
¥7,000.00
货期: 12 周
 
+/-100 in-lb量程,轴支架装低扭矩传感器
Quick Ship
TQ201-250
¥7,000.00
货期: 12 周
 
+/-250 in-lb量程,轴支架装低扭矩传感器
Quick Ship
TQ201-500
¥7,000.00
货期: 12 周
 
+/-500 in-lb量程,轴支架装低扭矩传感器
Quick Ship
TQ201-1K
¥7,000.00
货期: 12 周
 
+/-1000 in-lb量程,轴支架装低扭矩传感器
Quick Ship
TQM201-0.175
¥8,060.00
货期: 11 周
 
+/-0.175 N-m量程,轴支架装低扭矩传感器
Quick Ship
TQM201-0.2
¥8,060.00
货期: 11 周
 
+/-0.2 N-m量程,轴支架装低扭矩传感器
Quick Ship
TQM201-0.7
¥7,210.00
货期: 11 周
 
+/-0.7 N-m量程,轴支架装低扭矩传感器
Quick Ship
TQM201-0.85
¥7,210.00
货期: 11 周
 
+/-0.85 N-m量程,轴支架装低扭矩传感器
Quick Ship
TQM201-1
¥7,210.00
货期: 11 周
 
+/-1 N-m量程,轴支架装低扭矩传感器
Quick Ship
TQM201-1.4
¥7,210.00
货期: 11 周
 
+/-1.4 N-m量程,轴支架装低扭矩传感器
Quick Ship
TQM201-2.8
¥7,210.00
货期: 11 周
 
+/-2.8 N-m量程,轴支架装低扭矩传感器
Quick Ship
TQM201-5.6
¥7,210.00
货期: 11 周
 
+/-5.6 N-m量程,轴支架装低扭矩传感器
Quick Ship
TQM201-11
¥7,210.00
货期: 11 周
 
+/-11 N-m量程,轴支架装低扭矩传感器
Quick Ship
TQM201-28
¥7,210.00
货期: 11 周
 
+/-28 N-m量程,轴支架装低扭矩传感器
Quick Ship
TQM201-56.5
¥7,210.00
货期: 11 周
 
+/-56.5 N-m量程,轴支架装低扭矩传感器
Quick Ship
TQM201-113
¥7,210.00
货期: 11 周
 
+/-113 N-m量程,轴支架装低扭矩传感器
所有金额以RMB显示
注: 配备5测量点校准。