omega-qr-code OMEGA微信公众号
咨询热线 400-619-0559

微型通用称重传感器 螺柱安装型,直径为25 mm (1") ~ 35 mm (1.38")
标准及公制型号

LC202/LCM202系列

微型通用称重传感器 | LC202/LCM202系列

微型通用称重传感器

查看下面所有型号

  • 适合试验台和条件较差位置的微型封装
  • 坚固耐用结构
  • 双安装螺柱,安装简单
  • 5测量点校准
称重传感器,力传感器和扭力传感器 - 查看相关产品

产品描述

张力/压缩 张力校准 0-50 lb至0-10,000 lb 0-22 kg至0-4537 kg
0-100至0-50,000 N

规格:
激励: 10 Vdc,最大值为15 Vdc
输出: 标称2 mV/V
精度: ±0.25% FSO,综合考虑 线性度、滞后性及重复性
5测量点校准: 0%、50%、100%、50%、0%
零点平衡: ±2% FSO
工作温度范围: -54 ~ 121°C (-65 ~ 250°F)
补偿温度范围: 16 ~ 71°C (60 ~ 160°F)
热效应:
零点: 0.009% FSO/°C
跨距: 0.009% FSO/°C
安全过载: 容量的150%
极限过载: 容量的300%
输入电阻: 最小360 Ω
输出电阻: 350 ±10 Ω
结构: 不锈钢
电气: 1.5 m (5') 4芯电缆
保护等级: IP65
订购 所有价格均为人民币税前价格,不包括13%增值税和运费!(指定型号)
网上下单立享5%折扣!

其他客户同时购买: 这个图标可以点击扩大,跳出的清单包括了其他客户在购买此产品时同时购买的其它产品。

产品编号产品描述
数量
产品描述
Quick Ship
  
LC202-50
¥6,881.94
货期: 6 周
 
0-50磅的微型压缩称重传感器
Quick Ship
  
LC202-100
¥6,881.94
货期: 2 周
 
0 - 100磅的微型压缩称重传感器
Quick Ship
Click to expand/minimize a list of what others bought with theLC202-300
LC202-300
¥6,881.94
货期: 8 周
 
0 - 300磅的微型压缩称重传感器
Quick Ship
  
LC202-500
¥6,881.94
货期: 8 周
 
0 - 500磅的微型压缩称重传感器
Quick Ship
Click to expand/minimize a list of what others bought with theLC202-1K
LC202-1K
¥6,881.94
货期: 2 周
 
0 - 1000磅的微型压缩称重传感器
Quick Ship
  
LC202-2K
¥6,881.94
货期: 2 周
 
0 - 2,000磅的微型压缩称重传感器
Quick Ship
  
LC202-3K
¥6,881.94
货期: 6 周
 
0 - 3,000磅的微型压缩称重传感器
Quick Ship
Click to expand/minimize a list of what others bought with theLC202-5K
LC202-5K
¥6,881.94
货期: 6 周
 
0 - 5000磅微型压缩称重传感器
Quick Ship
  
LC202-7.5K
¥6,881.94
货期: 16 周
 
0-7,500磅的微型压缩称重传感器
Quick Ship
  
LC202-10K
¥6,881.94
货期: 2 周
 
0-10,000磅的微型压缩称重传感器
配件
Quick Ship
  
REC-010F
¥198.00
货期: 2 周
 
50至500磅范围,旋转杆端
Quick Ship
  
REC-014F
¥198.00
货期: 2 周
 
1000磅的范围,旋转杆端
Quick Ship
  
REC-038F
¥198.00
货期: 2 周
 
2000到3000磅的范围,旋转杆端
Quick Ship
  
REC-012F
¥395.00
货期: 2 周
 
4000到5000磅的范围,旋转杆端
Quick Ship
  
REC-034F
¥790.00
货期: 2 周
 
7500到10000磅的范围,旋转杆端
兼容表
Quick Ship
Click to expand/minimize a list of what others bought with theDP25B-S
DP25B-S
¥3,183.51
货期: 2 周
 
4位带激励应变计
Quick Ship
Click to expand/minimize a list of what others bought with theDP41-S
DP41-S
¥6,818.52
货期: 3 周
 
6位带激励应变计
所有金额以RMB显示
注: 配备5测量点NIST可溯源校准。

产品编号生成器

在此处生成您自己的产品编号
选项说明:


(1) 选项:
50 for 50磅范围
100 for 100磅範圍
300 for 300磅范围
500 for 500磅范围
1K for 1000磅范围
2K for 2000磅范围
3K for 3000磅范围
4K for 4000磅范围
5K for 5000磅的范围
7.5K for 7500磅的范围
10K for 10000磅范围
注: 并非所有组合都有效,请查阅规格表上的有效产品编号。