购物车  |  联系  |  info@cn.omega.com  | 
omega-qr-code OMEGA微信公众号
咨询热线 400-619-0559

微型高容"顶帽"式称重传感器
标准及公制型号

LC307/LCM307系列

微型高容"顶帽"式称重传感器 | LC307/LCM307系列

微型高容"顶帽"式称重传感器

查看下面所有型号

  • 无线连接,连接您的传感器与各种仪器
  • 热电偶、RTD、红外线温度计、湿度计、pH计以及过程电压/电流测量仪
  • 易于安装和使用
  • 可在远至120 m (400ft)的地方使用
称重传感器,力传感器和扭力传感器 - 查看相关产品

产品描述

压缩
0-250 lb至0-100,000 lb
0-1至0-500 kN

规格:
激励: 5 Vdc
输出: 标称1.5 mV/V
精度: 0.75% FS BFSL(包括线性度、滞后性及重复性)
零点平衡: ±2% FSO
工作温度范围: -54 ~ 121°C (-65 ~ 250°F)
补偿温度范围: 16 ~ 71°C (60 ~ 160°F)
热效应:
    跨距: ±0.018% rdg/°C
    零点: ±0.018% FSO/°C
安全过载: 容量的150%
极限过载: 容量的300%
电桥电阻: 最小350 Ω
满量程变形: 0.001 ~ 0.003"
电气连接: 1.5 m (5') 4 芯电缆(带补偿板)
保护等级: IP54
订购 所有价格均为人民币税前价格,不包括13%增值税和运费!(指定型号)
网上下单立享5%折扣!
产品编号产品描述
数量
产品描述
Quick Ship
LCM307-1KN
¥3,530.00
货期: 2 周
 
1 KN Capacity top hat load cell
Quick Ship
LCM307-2KN
¥3,835.00
货期: 10 周
 
2 KN Capacity top hat load cell
Quick Ship
LCM307-5KN
¥3,530.00
货期: 10 周
 
5 KN Capacity top hat load cell
Quick Ship
LCM307-10KN
¥3,530.00
货期: 10 周
 
10 KN Capacity top hat load cell
Quick Ship
LCM307-20KN
¥4,250.00
货期: 10 周
 
20 KN Capacity top hat load cell
Quick Ship
LCM307-50KN
¥4,250.00
货期: 2 周
 
50 KN Capacity top hat load cell
Quick Ship
LCM307-200KN
¥5,290.00
货期: 10 周
 
200 KN Capacity top hat load cell
Quick Ship
LCM307-500KN
¥5,290.00
货期: 10 周
 
500 KN Capacity top hat load cell
所有金额以RMB显示
订购示例: (1) LCM307-50KN 50 KN capacity top hat load cell, ¥4,250.00