购物车  |  联系  |  info@cn.omega.com  | 
咨询热线 400-619-0559

微型和小型压缩称重传感器


网上下单立享5%折扣!

为最小空间和高容量负载的应用而设计,耐用的全不锈钢结构和高性能应变计确保卓越的线性度和稳定性。

称重传感器产品搜索器
称重传感器产品搜索器
帮助您寻找适合您使用的称重传感器的最便捷方式。
立即购买 »
LC302/LCM302系列
LC302/LCM302系列
不锈钢压缩称重传感器
直径仅19 mm (0.75") 标准及公制型号

立即购买 »
LC304/LCM304系列
LC304/LCM304系列
不锈钢压缩称重传感器
直径仅 25.4 mm (1") 标准及公制型号

立即购买 »
LC305/LC315系列 LCM305/LCM315
LC305/LC315系列 LCM305/LCM315
微型不锈钢压缩称重传感器
直径为51 mm (2") 带安装孔 标准及公制型号

立即购买 »
LC307/LCM307系列
LC307/LCM307系列
微型高容"顶帽"式称重传感器
标准及公制型号

立即购买 »
LC307/LCM307系列
LC307/LCM307系列
微型高容"顶帽"式称重传感器
标准及公制型号

立即购买 »
LCGB系列
LCGB系列
微型工业压缩称重传感器
带穿透型安装孔

立即购买 »
LCGD/LCMGD系列
LCGD/LCMGD系列
微型工业压缩称重传感器
标准及公制型号

立即购买 »
LCGD/LCMGD系列
LCGD/LCMGD系列
微型工业级压力称重传感器  (标准型号和公制型号)
立即购买 »
LCKD/LCMKD系列
LCKD/LCMKD系列
超小型工业压缩称重传感器
标准及公制型号

立即购买 »
LCM302 Series
LCM302 Series
微型压力式称重传感器
19mm直径,全不锈钢
公制范围0~100至0~5000牛顿

立即购买 »
LCM305/LCM315 系列
LCM305/LCM315 系列
直径为51 mm (2")的微型不锈钢压缩称重传感器带安装孔
标准及公制型号

立即购买 »
LCMKD Series
LCMKD Series
超小型工业称重传感器,公制,0~10至0~10,000牛顿
立即购买 »
 

以下产品介绍还未翻译,但您仍可选购。

LC321
LC321
Miniature Compression Load Cell with Threaded Center Hole
立即购买 »
LCM304 Series
LCM304 Series
Miniature Load Cell
25.4 mm Diameter Stainless Steel Compression Load Cell
Metric Ranges 0-100 to 0-50,000 N Capacities

立即购买 »
LCM412-TP
LCM412-TP
Tension Plates for LCM402/LCM412 Series Load Cells
17-4 PH Stainless Steel

立即购买 »