位移传感器
动态测量
压力传感器
压力和应变测量仪器
压力开关
压力表
应变计, 配件和测量仪器
新产品
称重传感器,力传感器和扭力传感器
配件
阀门, 调节器和I/P转换器
产品按类别分类
温度产品
压力、应力和重力
流量与液位
pH和传导
加热器
数据采集
自动化
支持
手册
技术参考
FTP站点
TOP
技术学习
安装称重传感器
了解更多关于
安装称重传感器:实践安装
咨询热线
400-619-0559
首页
»
压力、应力和重力
»
称重传感器,力传感器和扭力传感器
»
单点式和平台式称重传感器
» LCAE系列
经济型、OEM式 单点称重传感器
LCAE系列
单点称重传感器
查看下面所有型号
下单
单点称重传感器简化标度设计并降低成本
防潮设计适合在潮湿环境中使用
铝制结构
提供600 g ~ 200 kg量程
称重传感器,力传感器和扭力传感器 - 查看相关产品
订购列表
产品描述
规格
相关
产品
打印
页首
产品描述
OMEGA的LCAE系列包含低成本、高精度、单点称重传感器,是电子秤和称重机等OEM应用的理想之选。单点设计具有极佳的抗偏心负载性能,允许直接安装在秤底座和称重平台上。LCAE系列具有防潮密封材料,提供600 g ~ 200 kgf的量程。
规格:
满量程输出(用户必须校准以消除10%公差):
2 mV/V ±10%
(1 mV/V ±10% <6 kgf)
激励电压:
10 Vdc (最大15 Vdc)
非线性度:
满量程的 ±0.015% (0.02% <6 kgf)
滞后现象:
满量程的 ±0.015% (0.02% <6 kgf)
不可重复性:
满量程的 ±0.02%
零点平衡:
满量程的 ±5%
蠕变/蠕变恢复:
满量程的 0.02%
工作温度:
-10 ~ 50°C (14 ~ 122°F)
补偿温度:
-10 ~ 50°C (14 ~ 122°F)
温度效应:
零点:
满量程的 ±0.0022% /°F
量程:
读数的 ±0.0007% /°F
电桥电阻:
350 Ω
安全过载:
150%额定称重容量 (300% <6 kgf)
极限过载:
200% 额定称重容量 (400% <6 kgf)
结构:
铝
尺寸:
见规格文件
电缆:
0.6 m (26") 4导体电缆
订购
所有价格均为人民币税前价格,不包括13%增值税和运费!
(指定型号)
产品编号
产品描述
数量
产品描述
LCAE-600G
咨询
货期:
数量
单点称重传感器,0-600克称重容量
LCAE-1KG
咨询
货期:
数量
单点称重传感器,0-1000克称重容量
LCAE-2KG
咨询
货期:
数量
单点称重传感器,0-2000克称重容量
LCAE-3KG
咨询
货期:
数量
单点称重传感器,0-3000克称重容量
LCAE-6KG
咨询
货期:
数量
单点称重传感器,0-6000克称重容量
LCAE-10KG
咨询
货期:
数量
单点称重传感器,0-10千克称重容量
LCAE-12KG
咨询
货期:
数量
单点称重传感器,0-12千克称重容量
LCAE-15KG
咨询
货期:
数量
单点称重传感器,0-15千克称重容量
LCAE-20KG
咨询
货期:
数量
单点称重传感器,0-20千克称重容量
LCAE-25KG
咨询
货期:
数量
单点称重传感器,0-25千克称重容量
LCAE-30KG
咨询
货期:
数量
单点称重传感器,0-30千克称重容量
LCAE-35KG
咨询
货期:
数量
单点称重传感器,0-35千克称重容量
LCAE-45KG
咨询
货期:
数量
单点称重传感器,0-45千克称重容量
LCAE-60KG
咨询
货期:
数量
单点称重传感器,0-60千克称重容量
LCAE-100KG
咨询
货期:
数量
单点称重传感器,0-100千克称重容量
LCAE-200KG
咨询
货期:
数量
单点称重传感器,0-200千克称重容量
†
所有金额以RMB显示
相关产品:
DP25B Series
立即购买 →
⅛ DIN 应变、过程和温度仪表
带可选继电器和模拟输出
DP41-S
立即购买 →
高性能应变片仪表
带高分辨率6位数字显示屏