相关产品
位移传感器
动态测量
压力传感器
压力和应变测量仪器
压力开关
压力表
应变计, 配件和测量仪器
新产品
称重传感器,力传感器和扭力传感器
配件
阀门, 调节器和I/P转换器
产品按类别分类
温度产品
压力、应力和重力
流量与液位
pH和传导
加热器
数据采集
自动化
支持
手册
技术参考
FTP站点
TOP
技术学习
安装称重传感器
了解更多关于
安装称重传感器:实践安装
咨询热线
400-820-0559
首页
»
压力、应力和重力
»
称重传感器,力传感器和扭力传感器
»
张力链接称重传感器
» LCP 系列
负载销称重传感器
LCP 系列
负载销称重传感器
查看下面所有型号
下单
双剪切梁技术
0.50% 高精度等级
全不锈钢结构
标准 PTIH-10-6P 连接器
称重传感器,力传感器和扭力传感器 - 查看相关产品
订购列表
产品描述
规格
打印
页首
产品描述
LCP 系列紧凑型负载销专为拉伸和压缩测量而设计。它们可通过替代现有的剪切销、套环螺栓、牵引钩联结销、剪切轴及许多其他类型的铰接连接件,应用于牵引钩联结销卸扣、装载起重机、起重用配件、链轮和滑轮轴等部件,以控制或监测插销上的反应负载。其应用包括电缆张力测量、结构测试、航空航天和建筑、力校准、升降系统、 锚泊系统、液压冲床和起重机负载系统。LCP 系列负载销可进行温度补偿。
规格:
输出:
标称 1 mV/V
激励:
10 Vdc(最大值为 15 Vdc)
线性度:
±0.50% FSO
滞后:
±0.50% FSO
重复性:
±0.15% FSO
零点平衡:
±1.0% FSO
工作温度范围:
-53~121°C (-65~250°F)
补偿温度范围:
16~71°C (60~160°F)
热效应:
零点:
±0.009% FSO/°C(±0.005% FSO/°F)
量程:
0.009% FSO/°C
(±0.005% FSO/°F)
安全过载:
LCP375 为容量的 200%,LCP1500-30K 为容量的 150%
极限过载:
=容量的 300%
电桥电阻:
350 Ω(标称)
结构:
不锈钢
电子连接器:
PTIH-10-6P(或同等产品)
保护等级:
IP65
订购
所有价格均为人民币税前价格,不包括13%增值税和运费!
(指定型号)
其他客户同时购买:
这个图标可以点击扩大,跳出的清单包括了其他客户在购买此产品时同时购买的其它产品。
产品编号
产品描述
数量
产品描述
LCP375-600
¥
10,393.56
货期: 10 周
数量
容量为600 lb(272 kgf)负载销, PTIH-10-6P连接器
LCP375-750
¥
10,393.56
货期: 12 周
数量
容量为750 lb(340 kgf)负载销, PTIH-10-6P连接器
LCP375-1.5K
¥
10,335.00
货期: 10 周
数量
容量为1500 lb(680 kgf)负载销, PTIH-10-6P连接器
LCP1500-30K
¥
15,105.00
货期: 11 周
数量
容量为30,000 lb(13,608 kgf)负载销, PTIH-10-6P连接器
配件
PT06F10-6S
¥
326.65
货期:
库存
数量
用于 LCP 系列负载销的对接连接器,单独销售
†
所有金额以RMB显示
400-820-0559