购物车  |  联系  |  info@cn.omega.com  | 
omega-qr-code OMEGA微信公众号
咨询热线 400-619-0559

微型变送器


网上下单立享5%折扣!

小型变送器适合大多数保护头,消除了昂贵的线设置。

SPRTX-SS系列
SPRTX-SS系列
连接器/变送器
用于带M12连接器的卫生级PT100探头 防溅壳体和一体式电缆

立即购买 »
TX93A/TX94A
TX93A/TX94A
超小型温度变送器
热电偶或RTD (Pt100)

立即购买 »

小型温度变送器
热电偶或RTD (Pt100)输入

立即购买 »
SPRTX 系列
SPRTX 系列
RTD和热电偶的连接器式变送器
使用连接器式变送器取代其它类型
的变送器

立即购买 »
TX12
TX12
RTD顶部安装温度变送器
智能回路供电

立即购买 »
TX93, TX94和TX95
TX93, TX94和TX95
小型温度变送器
超低轮廓设计

立即购买 »
UWTC系列
UWTC系列
全无线热电偶连接器系统
The Smart Connector™

立即购买 »

以下产品介绍还未翻译,但您仍可选购。

TX400-Series
TX400-Series
Miniature Head Mount Temperature Transmitters with RFID Communications
立即购买 »
TXUN-HT
TXUN-HT
2 Wire Transmitter Hart Protocol Enabled
立即购买 »
TXUN-ST & FM
TXUN-ST & FM
2 Wire Hockey Puck Programmable Transmitter
立即购买 »
M12TX
M12TX
M12 Temperature Transmitter with 100Ω RTD
立即购买 »
M12TXC
M12TXC
Compact and Programmable M12 RTD Temperature Transmitters
立即购买 »
M12TXSS
M12TXSS
M12 Stainless Steel RTD Temperature Transmitters
立即购买 »
M12TX-PT100
M12TX-PT100
Inline RTD Temperature Transmitter for 100Ω PT RTDs
立即购买 »
RTDM12
RTDM12
Compact RTD Temperature Sensors
立即购买 »
TX13
TX13
Smart Temperature Transmitters
立即购买 »
TX250 Series
TX250 Series
Thermocouple and RTD Transmitters
立即购买 »
TX31
TX31
Isolated Miniature Transmitters
立即购买 »
TX86
TX86
Temperature Transmitter for Thermocouples, RTD's, Millivolt input and Resistance
立即购买 »
TX901, TX903, TX904 and TX905
TX901, TX903, TX904 and TX905
Field Rangeable Miniature 2-Wire Transmitters, Isolated Models Available
立即购买 »
TX92G Series
TX92G Series
RTD Miniature Temperature Transmitters - Discontinued
立即购买 »
UWRTD-S-2 Wireless Transmitter
UWRTD-S-2 Wireless Transmitter
Wireless RTD Transmitter - Polypropylene Construction Ideal for Wash-down, Outdoor, Sanitary or Marine Environments
立即购买 »