omega-qr-code OMEGA微信公众号
咨询热线 400-820-0559

用于100Ω RTD的M12温度变送器

M12TX-PT100系列

用于100Ω RTD的M12温度变送器 | M12TX-PT100系列

用于100Ω RTD的M12温度变送器

查看下面所有型号

  • 可编程变送器
  • 模塑连接器(IP67)
  • M12连接
  • 4~20 mA输出
  • -50~500°C (-58~932°F)

产品描述

M12TX变送器可通过计算机编程。 编程所需的配置套件为M12TX-CONFIG。由于传统的连接头往往较大,不适合一些狭小的区域, 因此,这款独特的变送器是 空间受限区域的理想之选。M12螺纹设计可提供可靠的工业连接。通过这种一体化连接,变送器可直接安装在传感器上。

规格:
壳体: 热塑材料
连接方式:
    M12x1公连接器:
符合VDE0627
(输出连接)
M12x1母连接器: 符合
VDE0627(输入连接Pt100)
传感器: RTD Pt100
 (α符号0.00385)3线连接
范围: -50~500℃ (-58~932°F)
传感器断路监控:
    可选:
上限保护(>21.0 mA)或
下限保护(<3.6 mA)动作
传感器短路: 固定为
下限保护(<3.6 mA)动作
输出
信号:
4 ~ 20 mA
出厂默认值: 4~20 mA =
0~150°C (32~302°F)
允许负载: 700 @ 24Vdc
[RLo=(电源电压值-8,5)/0,020]
响应时间(90%): <50 ms
隔离输入-输出: 未隔离
电源: 8.5 ~ 32 Vdc
 (极性保护)
环境条件
温度:
-40~80℃
(-40~176°F)(用于塑料壳体)
相对湿度: 0 ~ 100%
EMC: 符合EN 61326
保护级别: IP65和IP67,符合IEC60529
精度
变送器:
最高±0.2°C或为量程的±0.2%
传感器: A级,符合IEC751
温度影响[与20°C (68°F)的偏差]: 在25°C (77°F)的温度下最高为±0.3°C/或为量程的±0.3%
供电电压影响: 忽略不计
范围配置: 可通过M12TX-CONFIG配置套件设置输入温度范围(量程)(必须为带Windows®操作系统的计算机)
零点调整:
-50~50°C (-58~122°F)之间的任意值
最小量程: 50°C (122°F)[若零值设为以下任意值:-40°C (-40°F)、-20°C (-4°F)、0°C (32°F)、20°C (68°F)、40°C (104°F),最小量程为20°C (68°F),而非50°C (122°F)]
传感器误差补偿: 超过2个点(最大为量程的1%)
出厂设置: 0~150°C
(32~302°F)/传感器断路 >21 mA
(上限保护)
接口
PC连接:
通过USB端口,套件内随附连接线
M12TX +连接: 通过延长电缆,套件内随附M12母连接器
编程软件: M12TX+配置器,支持Windows® 2000 (SP3)、XP (SP2)、Vista(32和64位)、
7(32和64位)
可配置参数: 温度范围[-50~800°C (-58~1472°F)]、
测量单位(°C/°F/°K)、传感器断路监控
 (上限/下限保护)、识别变送器名称
 (16个字母数字字符)、超过一个或两个点的输入传感器误差补偿
支持语言: 意大利语、
英语、法语、德语、瑞典语
封装: 套件内包含—1个接口USB、
1条连接USB端口和接口的连接线、
1条连接接口和M12TX +变送器的连接线、1个含有安装软件的USB记忆卡、1个用于软件安装的使用手册和USB。
所有金额以RMB显示
400-820-0559