一般测量测试仪器
导线: 热电偶, 电阻温度探测器, 热敏电阻和连接线
手持式温度测量仪器
指示标签, 蜡笔, 粘合剂, 漆
新产品
温度变送器
温度和过程仪表, 计时器, 计数器
温度过程控制器和电源开关装置
热敏电阻元件, 探头和装配
热电偶
热电偶插头和面板系统
玻璃泡和度盘式温度计
电阻温度探测器(PT100)探头, 元件和装配
相对湿度测量仪器
精密校准设备和冰点参考
红外温度测量仪器
记录器
超导和低温温度测量
铠装热电偶, 铠甲头和套管组装
产品按类别分类
温度产品
压力、应力和重力
流量与液位
pH和传导
加热器
数据采集
自动化
支持
手册
技术参考
FTP站点
TOP
技术学习
什么是矿物绝缘线缆?
了解更多关于
矿物绝缘线缆,MI线缆
咨询热线
400-619-0559
首页
»
温度产品
»
温度变送器
»
微型变送器
» SPRTX-SS系列
连接器/变送器
用于带M12连接器的卫生级PT100探头 防溅壳体和一体式电缆
SPRTX-SS系列
连接器/变送器
查看下面所有型号
下单
小型化设计通过M12连接器直接连接到Pt100传感器
2线,4 ~ 20 mA输出
精度为满量程的±0.5%
高级断路保护功能
封装的信号调节器具有防水型连接器外壳
一体式4 米 (12英尺)电缆一端带有裸端导线
温度变送器 - 查看相关产品
订购列表
产品描述
规格
手册
相关
产品
打印
页首
产品描述
SPRTX-SS温度变送器是高性能、 低成本工业变送器,设计用于直 接连接到多数带M12连接器的CIP(就地清洗)卫生级Pt100探头。SPRTX-SS变送器通过M12 连接器直接连接到Pt100探头 (如OMEGA™ PRS-S-M12C 系列),并提供标准4 ~ 20 mA输出信号。
规格:
电源电压:
9 ~ 24 Vdc @ 30 mA(最大值)
最大环路电阻:
(Vs – 9V) /0.020 A
输出范围:
在指定的输入范围上为线性4 ~ 20 mA dc
精度:
满量程的±0.5% @ 23°C (73°F)
重复性:
±0.25°C (0.5°F)
温度效应:
±0.00022 mA/°C(0.00012 mA/°F)
输入:
RTD、Pt100(0.00385曲线)、3或4线;M12 4针母连接器
环境温度:
-40 ~ 85°C (-40 ~ 185°F)
探头/传感器连接:
M12,4针母连接器
输出连接:
一体式2线屏蔽聚氨酯电缆,4 m (12')
认证:
CE标志
外形尺寸:
76(高)x 20 mm(直径)(3.0 x 0.8"),不含电缆
重量:
最大110 g (0.25 lb),含电缆
订购
所有价格均为人民币税前价格,不包括13%增值税和运费!
(指定型号)
其他客户同时购买:
这个图标可以点击扩大,跳出的清单包括了其他客户在购买此产品时同时购买的其它产品。
产品编号
产品描述
数量
产品描述
SPRTX-SS1-M12-1
¥
940.00
货期: 2 周
数量
PT100变送器-99至208°C(-146至406°F)范围,4 ~ 20 mA输出,接线选项1
SPRTX-SS1-M12-2
¥
940.00
货期: 2 周
数量
PT100变送器-99至208°C(-146至406°F)范围,4 ~ 20 mA输出,接线选项2
SPRTX-SS2-M12-1
¥
940.00
货期: 5 周
数量
PT100变送器2至569°C(36至1056°F)范围,4 ~ 20 mA输出,接线选项1
SPRTX-SS2-M12-2
¥
940.00
货期: 5 周
数量
PT100变送器2至569°C(36〜1056°F)范围,4 ~ 20 mA输出,接线选项2
配件
SCTX2-100
咨询
货期:
数量
延长电缆,2芯屏蔽电缆,30米(100英尺)
PSR-24S
¥575.00
货期: 2 周
数量
稳压电源,24 V直流,400 mA,螺钉接线端
PSR-24L
¥575.00
货期: 2 周
数量
稳压电源,24 V直流,400 mA,115 V交流输入,UL,1.8 m (6')长电缆,裸端导线
PSR-24L-230
¥575.00
货期: 2 周
数量
稳压电源,24 V直流,400 mA,230 V交流输入,CE,1.8 m (6')长电缆,裸端导线
CAL-3
咨询
货期:
数量
带数据点的NIST可溯源校准
†
所有金额以RMB显示
注:
配备操作手册。
相关产品:
PR-21 Series
立即购买 →
RTD传感器
带M12连接器,适用于过程控制和测试以及测量应用
PR-22 Series
立即购买 →
带M12模塑连接器的 RTD探头
标准和公制尺寸
PRS-M12 Series Sanitary RTD Sensors
立即购买 →
卫生级RTD探头
标准型和加强型,带M12连接器