通知:新冠疫情奥密克戎毒株对我们的供应链各个层级造成了严重影响,因此交货周期会比网站公布的时间额外延迟2-10个工作日。
另外,最近上海疫情形势严峻,OMEGA全体员工均在家办公。如您需要查货,请邮件至shipping@cn.omega.com。
如需销售咨询,请拨打400-619-0559 转2,如无人接听,请拨打以下临时手机号码:
张工:18512117683;薛工:18512117690;陆工:18512117680;孙工:18964929699
倪工:18512117691;刘工:18930292100;王工:13818648450;瞿工:18512117692
如需售后咨询,请邮件至techsupport@cn.omega.com。
相关产品
PLC
信号调节器/变送器
加热器和阀门
固态和机械继电器
定时器和计数器
报警拨号器
控制器
过程仪表
过程控制配件
过程记录仪和数据记录仪
产品按类别分类
温度产品
压力、应力和重力
流量与液位
pH和传导
加热器
数据采集
自动化
支持
手册
技术参考
FTP站点
TOP
技术学习
什么是矿物绝缘线缆?
了解更多关于
矿物绝缘线缆,MI线缆
咨询热线
400-619-0559
首页
»
过程控制
»
信号调节器/变送器
»
轨道安装方式
»
小型温度变送器
热电偶或RTD (Pt100)输入
小型温度变送器
查看下面所有型号
下单
金属壳体,RFI防护装置
2线变送器
4 ~ 20 mA输出
精度为满量程的±0.1%
高级断路保护功能
非隔离
安装于保护头中
信号调节器/变送器 - 查看相关产品
订购列表
产品描述
规格
手册
打印
页首
产品描述
经济型 OMEGA™ TX91 和 TX92 2-线变送器提供 4 ~ 20 mA的输出电流,与热电偶的mV信号或者2线或3线RTD传感器输入成比例。
TX91或TX92外形非常紧凑,可直接安装在OMEGA NB1铸铁保护头内。通过将变送器安装在传感器附近,可最大程度上减少电噪声的影响,并可消除热电偶布线过长造成的影响。
规格:
输出范围:
4 ~ 20 mA DC
零点和量程调节范围:
±25%
精度:
量程的±0.1% (包括线性度、滞后性及重复性影响),参照mV输入
环境温度范围:
-32 ~ 85°C (-25 ~ 185°F)
存放温度范围:
-65 ~ 90°C (–85 ~ 193°F)
电源电压:
11 ~ 44 Vdc;建议24 Vdc
最大环路电阻
(Vs – 11 V)/0.020A
外形尺寸:
29(高)x 45 mm(厚)(1.125 x 1.75")(高度包括接线条)
重量:
50 g (1.5 oz)
订购
所有价格均为人民币税前价格,不包括13%增值税和运费!
(指定型号)
其他客户同时购买:
这个图标可以点击扩大,跳出的清单包括了其他客户在购买此产品时同时购买的其它产品。
产品编号
产品描述
数量
产品描述
热电偶温度变送器
TX91-K4
¥
3,285.00
货期: 2 周
数量
K型热电偶,-18至260°C(0至500°F)
TX91-K2
¥
3,285.00
货期: 2 周
数量
K型热电偶,-18至93°C(0至200°F)
TX91-J2
¥
3,285.00
货期: 2 周
数量
J型热电偶,-18至93°C(0至200°F)
TX91-T2
¥
3,157.28
货期: 2 周
数量
T型热电偶,-18至93°C(0至200°F)
TX91-J3
¥
3,285.00
货期: 2 周
数量
J型热电偶,-18至149°C(0至300°F)
TX91-K3
¥
3,285.00
货期: 7 周
数量
K型热电偶,-18至149°C(0至300°F)
TX91-T3
¥
3,157.28
货期: 2 周
数量
T型热电偶,-18至149°C(0至300°F)
TX91-K5
¥
3,285.00
货期: 7 周
数量
K型热电偶,-18至399°C(0至750°F)
TX91-J5
¥
3,285.00
货期: 7 周
数量
J型热电偶,-18至399°C(0至750°F)
TX91-K6
¥
3,285.00
货期: 2 周
数量
K型热电偶,-18至538℃(0至1000°F)
TX91-E4
¥
3,285.00
货期: 7 周
数量
E型热电偶,-18至260°C(0至500°F)
TX91-J4
¥
3,157.28
货期: 2 周
数量
J型热电偶,-18至260°C(0至50°0F)
RTD温度变送器
TX92-2
¥
3,285.00
货期: 2 周
数量
RTD,-18至93°C(0至200°F)
TX92-3
¥
3,157.28
货期: 2 周
数量
RTD,-18至149°C(0至300°F)
TX92-4
¥
3,157.28
货期: 2 周
数量
RTD,-18至260°C(0至500°F)
TX92-5
¥
3,157.28
货期: 2 周
数量
RTD,-18至399°C(0至750°F)
配件
TX90-BR
¥188.00
货期: 2 周
数量
用于RT安装支架的安装支架
RT
¥201.00
货期: 6 周
数量
1.2 m (48") 安装支架
PSR-24L
¥630.00
货期: 8 周
数量
稳压电源,美规插头,90 ~ 264 V交流输入,24 V直流输出,400 mA,裸端导线,UL认证
PSR-24L-230
¥630.00
货期: 2 周
数量
稳压电源,欧规插头,230 V交流输入,24 V直流输出,400 mA,裸端导线,CE认证
PSU-93
¥406.38
货期:
库存
数量
非稳压电源,16 ~ 23 V直流,最高300 mA,螺钉端子
TX82B
咨询
货期:
数量
过程回路供电指示器
TX90-DIN
¥648.75
货期: 2 周
数量
DIN 导轨安装适配器
RAIL-35-2
¥176.00
货期: 2 周
数量
2 m (6.6') 长 35 mm DIN导轨
†
所有金额以RMB显示
注:
配备操作手册。
产品手册:
下载
TX92 - RTD Temperature Transmitter
下载
TX91 - Thermocouple Two-Wire Temperature Transmitter