omega-qr-code OMEGA微信公众号
咨询热线 400-619-0559

RTD顶部安装温度变送器
智能回路供电

TX12

温度变送器 | TX12

温度变送器

查看下面所有型号

  • 用户调节—消除传感器误差
  • 独特按键配置设计,无需连接PC
  • 高稳定性
  • 可编程控制熔断
  • LED传感器故障指示器
  • 瞬间完成重新配置
温度变送器 - 查看相关产品

产品描述

TX12保护头内安装温度变送器可连接任何标准Pt100电阻传感器,并将所测线性温度转换成为一个4 ~ 20mA 的信号。变送器为两线制装置,可完全由用户进行配置,适用温度范围广,具有简单按键辅助功能。本款新型TX12变送器设计集成额外的配置菜单,让用户可通过按键进行零点和量程校正,调节变送器输出,是消除传感器误差的理想之选。变送器先进的电路设计确保安装在保护头内的设备在广范围工作温度下始终保持高稳定性。
变送器的另一特点是LED编程,可在正常工作时提供传感器故障的直观显示,同时也可用来在配置过程中通过简单菜单引导操作者进行操作。

规格:
传感器类型: Pt100,0°C时100Ω,两线制或3线制
传感器温度范围: -200 ~ 850°C (-328 ~ 1562°F)
传感器连接: 螺钉接线端
最小量程: 25°C (77°F)
线性度: BS EN 60751 (IEC 751)标准/JISC 1604
测量精度: 0.1°C ±读数的0.05%
热漂移: 25 ppm/°C
励磁电流: <200 uA
导线电阻影响: 0.002°C/Ω
最大导线电阻: 20 Ω每接线片
输出类型: 两线制,4 ~ 20mA电流回路
输出范围: 4 ~ 20 mA
输出连接: 螺钉旋入式接线端
最大输出: 21.5 mA(在上限熔断条件下)
最小输出: 3.8 mA(在下限熔断条件下)
精度: 输出电流mA /2000或5 uA(以较大者为准)
回路电压影响: 0.2 uA/V
热漂移: 1 uA/°C
最大输出负载: [(电源电压值-10)/20] kΩ
(例如:700 Ω @ 24V)
更新时间: 500 mS
响应时间: 1秒
启动时间: 4秒(启动期间输出<4mA)
预热时间: 1分钟达到最高精度
工作电源: 10 ~ 30 Vdc
工作环境温度范围: -40 ~ 85°C(-40 ~ 185°F)
储存环境温度范围: -50 ~ 90°C (-58 ~ 194°F)
环境湿度范围: 10 ~ 90% RH,无冷凝
外形尺寸: 43(直径)x 21 mm(高)(1.7 x 0.8")
重量: 31 g (0.068 lb)(封装后)
订购 所有价格均为人民币税前价格,不包括13%增值税和运费!(指定型号)
网上下单立享5%折扣!

其他客户同时购买: 这个图标可以点击扩大,跳出的清单包括了其他客户在购买此产品时同时购买的其它产品。

产品编号产品描述
数量
产品描述
Quick Ship
Click to expand/minimize a list of what others bought with theTX12
TX12
¥701.67
货期: 库存
 
RTD变送器(100 Ω,Pt 0.00385)
Quick Ship
Click to expand/minimize a list of what others bought with theTX13
TX13
¥808.50
货期: 库存
 
热电偶变送器(K,J,N,E,T,R,S和mV输入)
配件
Quick Ship
Click to expand/minimize a list of what others bought with theTX2-100
TX2-100
¥374.50
货期: 8 周
 
2芯导体屏蔽线缆,30 m (100')
Quick Ship
Click to expand/minimize a list of what others bought with thePSR-24S
PSR-24S
咨询  
货期: 
 
 
稳压电源,24伏,400毫安,螺丝接线端子
Quick Ship
Click to expand/minimize a list of what others bought with thePSR-24L
PSR-24L
¥693.00
货期: 8 周
 
稳压电源,24伏,400毫安,UL认证,裸端导线
Quick Ship
  
PSR-24L-230
¥693.00
货期: 2 周
 
稳压电源,24伏,400毫安,裸端导线,230 Vac输入,CE认证
Quick Ship
Click to expand/minimize a list of what others bought with theTX-SCALED
TX-SCALED
咨询  
货期: 
 
 
工厂设置标度范围(指定温度范围)
所有金额以RMB显示
注: 配备操作手册。