omega-qr-code OMEGA微信公众号
咨询热线 400-820-0559

小型温度变送器

TX90A系列

小型温度变送器 | TX90A系列

小型温度变送器

查看下面所有型号

  • 两线制变送器
  • 4 ~ 20 mA直流输出
  • ±0.1%精度
  • 上限断路保护
  • 非隔离式变送器
  • 可安装于任何标准保护头
  • 兼容J、K、T、E型热电偶 或100 Ω铂RTD输入
信号调节器/变送器 - 查看相关产品

产品描述

非隔离TX90A系列变送器将热电偶或RTD信号转换成为一个4 ~ 20 mA直流信号输出,信号直接参比热电偶mV输入或100 Ω铂RTD电阻。
热电偶变送器的4 ~ 20 mA输出信号为非线性。本系列热电偶变送器兼容K、J、T和E型热电偶,并就每种热电偶类型采用不同的色标标示。RTD变送器可产生与输入电阻直接成比例关系的4 ~ 20 mA信号输出,或产生与温度成线性关系的4 ~ 20 mA信号输出。
请注意,RTD变送器具有略失精确的非线性关系,在满量程的中点位置,电阻偏离实际温度约1%。(欲购线性RTD变送器,请指定"RTD-L"。非线性变送器是更为普遍的选择。)
TX90A变送器可以直接安装到OMEGA标准保护头内与所用传感器连接。OMEGA同时也供应全套热电偶和RTD组件。


规格:
输出范围: 4 ~ 20 mA dc
零和满量程调节范围: °F为±25% 和°C为±10%
精度: 参比mV输入的精度为满量程的±0.1%(包括线性、迟滞和重复性影响)
工作温度范围: -40 ~ 85°C (-40 ~ 185°F)
储存温度范围: -46 ~ 121°C (-50 ~ 250°F)
最大回路电阻:(Vs– 8)/0.020A
电源电压: 8 ~ 50 Vdc,24V标称
外形尺寸: 31.75(高)x 44.5 mm(厚)(1.25 x 1.75");高度包含接线端子
订购 所有价格均为人民币税前价格,不包括13%增值税和运费!(指定型号)
网上下单立享5%折扣!

其他客户同时购买: 这个图标可以点击扩大,跳出的清单包括了其他客户在购买此产品时同时购买的其它产品。

产品编号产品描述
数量
产品描述
热电偶变送器
Quick Ship
  
TX91A-K2
咨询  
货期: 
 
 
K型T/C变送器,范围-18至93C(0至200F)
Quick Ship
  
TX91A-J4
咨询  
货期: 
 
 
J型T/C变送器,范围-18至260C(0至500F)
Quick Ship
  
TX91A-K4
咨询  
货期: 
 
 
K型T/C变送器,范围-18至260C(0至500F)
Quick Ship
  
TX91A-T4
咨询  
货期: 
 
 
T型T/C变送器,范围-18至260C(0至500F)
Quick Ship
  
TX91A-E4
咨询  
货期: 
 
 
E型T/C变送器,范围-18至260C(0至500F)
Quick Ship
  
TX91A-K6
咨询  
货期: 
 
 
K型T/C变送器,范围-18至538C(0至500F)
RTD变送器
Quick Ship
Click to expand/minimize a list of what others bought with theTX92A-1
TX92A-1
咨询  
货期: 
 
 
RTD变送器,100欧姆,范围-40至60C(-40至140F)
Quick Ship
  
TX92A-2
咨询  
货期: 
 
 
RTD变送器,100欧姆,范围-18至93C(0至200F)
Quick Ship
Click to expand/minimize a list of what others bought with theTX92A-3
TX92A-3
咨询  
货期: 
 
 
RTD变送器,100欧姆,范围-18至149C(0至300F)
Quick Ship
Click to expand/minimize a list of what others bought with theTX92A-4
TX92A-4
咨询  
货期: 
 
 
RTD变送器,100欧姆,范围-18至260C(0至500F)
Quick Ship
  
TX92A-5
咨询  
货期: 
 
 
RTD变送器,100欧姆,范围-18至399C(0至750F)
Quick Ship
  
TX92A-6
¥1,110.00
货期: 2 周
 
RTD变送器,100欧姆,范围-18至538C(0至1000F)
RTD探头和变送器组件
Quick Ship
  
PRTXA-1-12
咨询  
货期: 
 
 
RTD变送器,带12英寸的探头和保护头,100欧姆,范围-40℃至60℃(-40到140F)
Quick Ship
  
PRTXA-2-12
咨询  
货期: 
 
 
RTD变送器,带12英寸的探头和保护头,100欧姆,范围-18至93C(0到200F)
Quick Ship
  
PRTXA-3-12
咨询  
货期: 
 
 
RTD变送器,带12英寸的探头和保护头,100欧姆,范围-18至149C(0到300F)
Quick Ship
  
PRTXA-4-12
咨询  
货期: 
 
 
RTD变送器,带12英寸的探头和保护头,100欧姆,范围-18至260C(0到500F)
Quick Ship
  
PRTXA-5-12
咨询  
货期: 
 
 
RTD变送器,带12英寸的探头和保护头,100欧姆,范围-18至399C(0到750F)
Quick Ship
  
PRTXA-6-12
咨询  
货期: 
 
 
RTD变送器,带12英寸的探头和保护头,100欧姆,范围-18至538C(0到1000F)
TC探头和变送器组件
Quick Ship
  
NB1TXA-J4
咨询  
货期: 
 
 
TX91A-J4 变送器,安装于铸铁头内,带有长12",外径1/4,非接地端的304不锈钢保护套管探头
Quick Ship
  
NB1TXA-K2
咨询  
货期: 
 
 
TX91A-J2 变送器,安装于铸铁头内,带有长12",外径1/4,非接地端的304不锈钢保护套管探头
Quick Ship
  
NB1TXA-T4
咨询  
货期: 
 
 
TX91A-T4 变送器,安装于铸铁头内,带有长12",外径1/4,非接地端的304不锈钢保护套管探头
Quick Ship
  
NB1TXA-E6
咨询  
货期: 
 
 
TX91A-E6 变送器,安装于铸铁头内,带有长12",外径1/4,非接地端的304不锈钢保护套管探头
Quick Ship
  
NBSTXA-J4
咨询  
货期: 
 
 
TX91A-J4变送器,安装于铸铝头内,带有长12",外径1/4,非接地端的304不锈钢保护套管探头
Quick Ship
  
NBSTXA-K2
咨询  
货期: 
 
 
TX91A-K2 变送器,安装于铸铝头内,带有长12",外径1/4,非接地端的304不锈钢保护套管探头
配件
Quick Ship
Click to expand/minimize a list of what others bought with theTX90-BR
TX90-BR
¥268.00
货期: 2 周
 
DIN导轨安装支架,亦可作为表面安装支架
Quick Ship
Click to expand/minimize a list of what others bought with theTX90-DIN
TX90-DIN
¥648.75
货期: 5 周
 
DIN导轨安装适配器
Quick Ship
Click to expand/minimize a list of what others bought with theRT
RT
¥258.00
货期: 6 周
 
1.2米(48英寸)安装轨道
Quick Ship
Click to expand/minimize a list of what others bought with theRAIL-35-2
RAIL-35-2
¥275.72
货期: 2 周
 
长2米(6.5'),截面宽35毫米, DIN导轨
Quick Ship
Click to expand/minimize a list of what others bought with thePSR-24L
PSR-24L
咨询  
货期: 
 
 
稳压电源,90到264V AC输入,24V DC输出,400毫安,裸端导线,UL认证,美国插头
Quick Ship
Click to expand/minimize a list of what others bought with thePSR-24S
PSR-24S
咨询  
货期: 
 
 
稳压电源,90到264V AC输入,24V DC输出,400毫安,螺钉接线端,UL认证,美国插头
Quick Ship
  
PSR-24L-230
¥793.14
货期: 2 周
 
稳压电源,230V AC输入,24V DC输出,400毫安,裸端导线,CE认证
所有金额以RMB显示
注: 配备操作手册。 (*)从下表中选取温度范围代码填入。按每增加一英尺计算额外价格。 请将后缀"-XX"(单位:英寸)添加到型号中。例如:NB1TXA-JB-12。

产品编号生成器

在此处生成您自己的产品编号
选项说明:


(1) 变送器有或无探测头 选项:
TX91A for 仅变送器
TX92A for RTD传输装置
NB1TXA for 铸铁头和12英寸的探测头的变送器
NB2TXA for 铝头与12英寸的探测头的变送器

(2) 热电偶类型 选项:
J for J型
K for K型
T for T型
E for E型

(3) 范围 选项:
2 for -18 到 93°C (0 to 200°F)
3 for -18 到 149°C (0 to 300F°F)
4 for -18 到 260°C (0 to 500°F)
5 for -18 到 399°C (0 to 750°F)
6 for -18 到 538°C (0 to 1000°F)
6 for

(4) 线性输出(只适用于TX92A) 选项:
无(选项为空白) for 没有线性输出
-L for 线性输出
注: 并非所有组合都有效,请查阅规格表上的有效产品编号。

产品手册:

下载 TX92A - RTD Transmitter Manual
下载 TX91A - Mini Temperature Transmitter
400-820-0559