» 加热器连接线,热电偶导线和连接器
加热器连接线,热电偶导线和连接器
OSTW-CC系列
连接器
带集成电缆夹盖的OSTW型标准尺寸
立即购买 »
HMPW/SMPW 基本连接器对
小型连接器
立即购买 »
OSTW/HSTW 基对
最常用的标准连接器
玻璃纤维填充尼龙,温度范围为-29 ~ 180°C (-20 ~ 356°F) 液晶聚合体,温度范围为-29 ~ 260°C (-20 ~ 500°F)
立即购买 »
SMPW-CC 系列
超小型连接器
带一体式电缆夹盖 玻璃纤维填充尼龙
立即购买 »
陶瓷标准连接器
耐超高温 带/不带釉分度标记 陶瓷额定温度达650°C (1200°F)
立即购买 »
连接器配件
适用于小型连接器
立即购买 »
耐高温矿物绝缘热电偶线,使用温度高达1150°C (2102°F)
Super OMEGACLAD™ XL 系列, 超准、超稳、超值
立即购买 »
转接头
立即购买 »
260H系列
螺纹套管
适用于直径¼"元件 坚固耐用
立即购买 »
GG-E, XC-E, XT-E, XL-E, XS-E, HH-E, TG-E, TT-E FF-E系列
热电偶测温线
— E型,双重绝缘
立即购买 »
GG-K,TT-K,XC-K, XT-K, XL-K, XS-K, HH-K, TG-K,FF-K, PR-K系列
热电偶测温线
双重绝缘
立即购买 »
HTMG系列
云母玻璃绝缘超高温加热器安装线
立即购买 »
NI60
镍铬合金电阻加热丝
立即购买 »
NI80
镍铬合金电阻加热丝,80%镍/20%铬
立即购买 »
PX_WIRE
电线和电缆
传感器和变送器用 便利的预绕长度
立即购买 »
SHX系列 基本型公连接器
超高温小型陶瓷连接器
OMEGA独有的高纯铝壳体型号SHX和USHX
额定温度 -29 ~ 650°C (-20 ~ 1200°F)
立即购买 »
TL-WELD
热电偶点焊机
制造优质串珠线热电偶
立即购买 »
TT-(*)-TWSH, FF-(*)-TWSH, EXPP-(*)-TWSH and EXFF-(*)-TWSH
绞合/屏蔽-热电偶测温线/延长线补偿导线
立即购买 »
TT-T, GG-T, PP-T系列
高品质 T 型热电偶线 双重绝缘
立即购买 »
双层绝缘 CHROMEGA®-ALOMEGA® ANSI类型K
细热电偶线
双层绝缘
立即购买 »
以下产品介绍还未翻译,但您仍可选购。
HW2800 Series
Single Conductor Hook-Up Wire TFE Insulation, appliance wire
立即购买 »
HW3000 Series
PVC Hook Up Wire, 300 V UL appliance wire
立即购买 »
HW5800 Series
Hook Up Wire with PTFE Insulation
立即购买 »
HW7000 Series
Hook Up Wire Irradiated PVC Insulation preffered wire for soldering applications; abrasion and cut resistant, used in military harnessing, medical electronics and power lead supply.
立即购买 »
NCRR Series
Resistance Heating Ribbon Wire
立即购买 »
BBS, BBP, RLNC and RLNI
Heater Hook-up Wire Accessories
立即购买 »
DRTB-2
Thermocouple Terminal Blocks
立即购买 »
HTCM Series
High Temperature Furnace Heater Cable
立即购买 »
HTGG-1NI Series
Glass Insulated High Temperature Heater Hook-up Wire
立即购买 »
HTRG-1CU Series
Silicone Rubber Insulated High Temperature Heater Hook-up Wire
立即购买 »
HTTG-1CU Series
PFA Glass Insulated High Temperature Heater Hook-up Wire
立即购买 »
NIC60 and NIC80
Coiled Nickel-Chromium Alloy Resistance Wire
立即购买 »
400-820-0559