购物车  |  联系  |  info@cn.omega.com  | 
omega-qr-code OMEGA微信公众号
咨询热线 400-619-0559

耐高温矿物绝缘热电偶线,使用温度高达1150°C (2102°F)
Super OMEGACLAD™ XL 系列, 超准、超稳、超值

矿物绝缘热电偶线 |

矿物绝缘热电偶线

查看下面所有型号

  • 高温下出色的长期稳定性
  • 可在高达1150°C (2102°F) 的温度下连续使用
  • 出色的抗氧化、抗渗碳、 抗氯化性能
  • 由高精确度的特殊误差限值(SLE)材料制成
  • 可提供K型或N型分度号测温线(可特别要求提供其他分度号)
  • 现货供应!可切割长度或提供连续长度
导线: 热电偶, 电阻温度探测器, 热敏电阻和连接线 - 查看相关产品

产品描述

Super OMEGACLAD™ XL金属护套矿物绝缘热电偶线,"XL"为订购指定代码,可在高温下长期使用,基金属热电偶仅发生极小漂移。金属护套材料使用镍铬合金底的超级OMEGACLAD™ XL包覆材料,具有优良的抗氧化性能。金属护套可承受长时间暴露于温度高达1150°C (2102°F)的可燃烧气体或空气中。也可承受短时间暴露于更高温的环境下。优良的抗氧化性源于一种强韧的耐高温膜,这种膜不会影响热电偶合金的稳定性。这种膜使传感器可在超高温下长时间使用,其准确度高于其他可用的铠装材料。Super OMEGACLAD™ XL包覆材料在高温下的氯污染氧化环境和温度在980°C (1800°F)下的富氨/氮环境中具有杰出的抗腐蚀性,防护膜即在980°C下形成。
订购 所有价格均为人民币税前价格,不包括13%增值税和运费!(指定型号)
网上下单立享5%折扣!
产品编号产品描述
数量
产品描述
部分型号如下所示。其他配置,请参阅该表下方的型号生成器。
Quick Ship
XL-K-MO-062
¥34.00
货期: 4 周
 
0.062“直径K型矿物绝缘热电偶线缆(每英尺价格)
Quick Ship
XL-K-MO-125
¥56.00
货期: 3 周
 
0.125“直径K型矿物绝缘热电偶线缆(每英尺价格)
Quick Ship
XL-K-MO-3.0MM
¥147.00
货期: 4 周
 
3.0毫米直径K型矿物绝缘热电偶线缆(每米价格)
Quick Ship
XL-N-MO-6.0MM
¥510.00
货期: 4 周
 
6.0毫米直径N型矿物绝缘热电偶线缆(每米价格)
Quick Ship
XL-K-MO-250
¥171.00
货期: 4 周
 
0.250“直径K型矿物绝缘热电偶线缆(每英尺价格)
Quick Ship
XL-N-MO-250
¥169.00
货期: 4 周
 
0.250“直径N型矿物绝缘热电偶线缆(每英尺价格)
所有金额以RMB显示
注: [*] K型电缆插入"K",N型电缆插入"N"。[**] 插入长度,标准型号以英尺计,公制型号以米计。

产品编号生成器

在此处生成您自己的产品编号
选项说明:


(1) 电缆类型 选项:
K for K型
N for N型

(2) 鞘直径 选项:
020 for 020英寸
032 for 032英寸
040 for 040英寸
062 for 062英寸
125 for 125英寸
188 for 188英寸
250 for 250英寸
313 for 313英寸
375 for 375英寸
0.5MM for 0.5毫米
0.75MM for 0.75毫米
1.0MM for 1.0毫米
1.5MM for 1.5毫米
2.0MM for 2.0毫米
3.0MM for 3.0毫米
4.5MM for 4.5毫米
6.0MM for 6.0毫米
8.0MM for 8.0毫米
9.6MM for 9.6毫米
注: 并非所有组合都有效,请查阅规格表上的有效产品编号。