omega-qr-code OMEGA微信公众号
咨询热线 400-820-0559

镍铬合金电阻加热丝,80%镍/20%铬

NI80

镍铬合金电阻加热丝,80%镍/20%铬 | NI80

镍铬合金电阻加热丝,80%镍/20%铬

¥300.65 NI80-040-50

  • 可承受高达2100°F的高温
  • 加热快,使用寿命长
  • 耐腐蚀
  • 用于制造直线圈或螺旋线圈电阻加热器
  • 提供方便使用的50英尺和200英尺线轴
导线: 热电偶, 电阻温度探测器, 热敏电阻和连接线 - 查看相关产品

产品描述

NIC80丝是一种电阻加热丝,由80%的镍和20%的铬组成。NIC80丝通常在高温下用作电阻器。NI/CR-80/20对于高温应用中的电阻元件至关重要,例如运行温度高达1150°C(2100°F)的电炉、电灶和辐射电暖器。

除了这些品质和标准用途外,由于其具有高电阻且远小于镍铬60的电阻温度系数,这种加热丝还广泛应用于技术应用中。


“订购”框中引用了热销机型的定价示例。使用下面的“料号生成器”获取所有可用机型的定价。
订购 所有价格均为人民币税前价格,不包括13%增值税和运费!(指定型号)
网上下单立享5%折扣!

其他客户同时购买: 这个图标可以点击扩大,跳出的清单包括了其他客户在购买此产品时同时购买的其它产品。

产品编号产品描述
数量
产品描述
Quick Ship
  
NI80-040-200
¥939.81
货期: 2 周
 
200英尺线轴的18号裸丝
Quick Ship
Click to expand/minimize a list of what others bought with theNI80-032-50
NI80-032-50
¥239.11
货期: 9 周
 
50英尺线轴的20号裸丝
Quick Ship
  
NI80-025-50
¥239.11
货期: 9 周
 
50英尺线轴的22号裸丝
Quick Ship
  
NI80-020-200
¥719.73
货期: 9 周
 
200英尺线轴的24号裸丝
Quick Ship
  
NI80-015-50
¥145.71
货期: 9 周
 
50英尺线轴的26号裸丝
Quick Ship
  
NI80-012-200
¥449.68
货期: 9 周
 
200英尺线轴的28号裸丝
Quick Ship
Click to expand/minimize a list of what others bought with theNI80-010-200
NI80-010-200
¥449.68
货期: 9 周
 
200英尺线轴的30号裸丝
所有金额以RMB显示
注: 这种金属丝不用于制造热电偶组件。
订购示例: (1) NI80-040-50 50英尺线轴的18号裸丝, ¥300.65  plus (1) NI80-040-50 50英尺线轴的18号裸丝, ¥300.65, ¥300.65 + 300.65 = ¥601.30

产品编号生成器

在此处生成您自己的产品编号
选项说明:


(1) 线号类型 选项:
040 指 18 号裸丝
032 指 20 号裸丝
025 指22 号裸丝
020 指 24 号裸丝
015 指 26 号裸丝
012 指 28号裸丝
010 指 30 号裸丝

(2) 长度 选项:
50 指 50 英尺
200 指 200 英尺
注: 并非所有组合都有效,请查阅规格表上的有效产品编号。