omega-qr-code OMEGA微信公众号
咨询热线 400-619-0559

热电偶测温线
双重绝缘

GG-K,TT-K,XC-K, XT-K, XL-K, XS-K, HH-K, TG-K,FF-K, PR-K系列

热电偶测温线感温线 | GG-K,TT-K,XC-K, XT-K, XL-K, XS-K, HH-K, TG-K,FF-K, PR-K系列

热电偶测温线感温线

查看下面所有型号

  • 高品质的K型热电偶级导线
  • 有库存 - 可立即发货
  • 可选择不同的绝缘层,线规号和长度
过程控制配件 - 查看相关产品

产品描述

ANSI色标:正极,黄色;负极,红色;外部护套,棕色
OMEGA Engineering不使用重复加工的PFA或PVC生产热电偶线
订购 所有价格均为人民币税前价格,不包括13%增值税和运费!(指定型号)
网上下单立享5%折扣!

其他客户同时购买: 这个图标可以点击扩大,跳出的清单包括了其他客户在购买此产品时同时购买的其它产品。

产品编号产品描述
数量
产品描述
Quick Ship
Click to expand/minimize a list of what others bought with theTT-K-24-100
TT-K-24-100
¥1,048.60
货期: 2 周
 
100英尺,特氟龙绝缘层,24 AWG号线规,K型
Quick Ship
Click to expand/minimize a list of what others bought with theTT-K-24-SLE-100
TT-K-24-SLE-100
¥1,193.05
货期: 2 周
 
100英尺,特氟龙绝缘层,24 AWG号线规,K型,特殊误差限
Quick Ship
Click to expand/minimize a list of what others bought with theGG-K-24-100
GG-K-24-100
¥823.90
货期: 4 周
 
100英尺,玻璃丝编制绝缘层,24 AWG号线规,K型
Quick Ship
  
HH-K-24-100
¥957.65
货期: 4 周
 
100英尺,高温玻璃丝编制绝缘层,24 AWG号线规,K型
Quick Ship
Click to expand/minimize a list of what others bought with theTT-K-24S-500
TT-K-24S-500
¥4,226.50
货期: 2 周
 
500英尺,特氟龙绝缘层,24 AWG号线规的多股线,K型
Quick Ship
Click to expand/minimize a list of what others bought with thePR-K-24-100
PR-K-24-100
¥647.35
货期: 4 周
 
100英尺,聚乙烯(剥离线***)绝缘层,24 AWG线规号,K型
Quick Ship
  
TG-K-36-1000
¥9,432.05
货期: 4 周
 
1000英尺,PFA玻璃,K型,36 AWG线规号
所有金额以RMB显示
注: † 线轴和电线重量入到邻近的最大整数重量kg (lb)(不包括包装材料)。
†† 外部护套透明。
††† 如欲订购特别限制误差热电偶测温线,请将"-SLE"添加到型号中的线轴长度前。
* 护套和导体上带有分度号彩色线。
** HH热电偶测温线的正极导线上带有分度号条纹,负极导线为红色,外部护套带有分度号条纹。
*** 两股绝缘导线结合在一起,但没有外覆缠绕层。 另提供其它K型绝缘热电偶测温线。请参见熔融胶带绝缘的TFE-K和KK-K系列热电偶测温线。
订购示例:XC-K-20-SLE-1000,1000' (300 m) K型双重绝缘特别限制误差热电偶测温线

产品编号生成器

在此处生成您自己的产品编号
选项说明:


(1) 绝缘层 选项:
HH for 高温玻纤(仅20 &24线规)
GG for 玻璃
TG for PFA和玻纤
TT for Neoflon PFA(高性能)
FF for Neoflon FEP (仅20和24号线规)
PP for 聚氯乙烯(绞合只有24号)
PR for 聚氯乙烯撕裂线(只有24号线规)
XC for 陶瓷(仅有14 20 24号线规)
XT for 陶瓷(仅20和24号线规)
XL for 陶瓷(仅20和24号线规)
XS for 硅(仅有14 20 24号线规)

(2) 线规 选项:
20 for 20号线规
20S for 20号线规(绞合)
24 for 24号线规
24S for 24号线规(绞合)
30 for 30号线规
36 for 36号线规
40 for 40号线规

(3) 线轴线长度 选项:
25 for 25英尺
50 for 50英尺
100 for 100英尺
200 for 200英尺
500 for 500英尺
1000 for 1000英尺
注: 并非所有组合都有效,请查阅规格表上的有效产品编号。