omega-qr-code OMEGA微信公众号
咨询热线 400-820-0559

电子压力计用于低压力的精密测量。单位往往是毫托、水柱英寸、毫米汞柱帕、千帕、mmH2O及更多。精确度高至0.025%,读数精密到1.999 inH2O,可选择表压、绝对压力和差压。

HHP-103
HHP-103
低压压力计
低量程为1.999 inH2O 高量程为10.04 inH2O

立即购买 »
HHP-2000 Series
HHP-2000 Series
多功能数字压力计
量程10 ~ 2815 inH2O, 带泄漏测试和数据记录选项

立即购买 »
HHP240系列
HHP240系列
手持式数字压力计
可测量差压、表压以及绝对压力

立即购买 »
HHP350系列
HHP350系列
手持式智能压力计
可测量差压、表压及绝对压力

立即购买 »
HHP680
HHP680
经济型数字手持式压力计
0 ~ 20 inH2O量程

立即购买 »
HHP9303完整系统
HHP9303完整系统
手持式压力数据记录器
配备可互换远程式传感器

立即购买 »
DPG101
DPG101
数字式压力表|交流供电
立即购买 »
新产品
DPG104-DPG104S
DPG104-DPG104S
直流供电数字压力表标配带2组SPDT报警输出同时可选4~20mA标准信号输出
立即购买 »
新产品
DPG210
DPG210
高精度(0.05%)数字压力表带现场温度显示
立即购买 »
新产品
HHP400
HHP400
手握式智能压力表
立即购买 »
HHP360
HHP360
高精度数字气压计
精密绝对气压计---已停产

立即购买 »
 

以下产品介绍还未翻译,但您仍可选购。

HHC280-Series
HHC280-Series
Environmental Meters for Differential & Absolute Pressure
立即购买 »
HHP886 Series
HHP886 Series
Differential Manometer, Dual Input
立即购买 »
HHP-801
HHP-801
Wet/Wet or Dry Manometers for Differential, Gauge and Vacuum Pressure Measurements
立即购买 »
HHP-90
HHP-90
Handheld Digital Pressure Meter
立即购买 »
400-820-0559