请来电查询
购物车
|
联系
|
info@omegaengineering.cn
|
400-820-0559
|
OMEGA微信公众号
咨询热线
400-820-0559
search term
产品编号
所有内容
Menu
产品编号
所有内容
快速订购
产品
产品按手册分类
温度产品
数据采集
压力,应力,重力传感器
流量与液位
pH和传导
自动化
产品按类别分类
测试与测量
实验室设备
环境
过程控制
电源监控
产品查询
产品搜索器
热电偶
红外测量
温度控制器
称重传感器
压力传感器及仪表
转子流量计
手持式仪表
更多...
支持
联系我们
产品手册
软件
技术学习
关于OMEGA
选择地区
美洲
巴西
加拿大
加拿大(法语)
智利
墨西哥
美国
欧洲/中东/非洲
捷克共和国
丹麦
法国
德国
意大利
荷兰
西班牙
英国
同时服务于中东和非洲
亚太地区
澳大利亚
中国
日本
韩国
马来西亚
菲律宾
新加坡
文莱,柬埔寨,印度尼西亚,
老挝,缅甸,越南
中国台湾
泰国
相关产品
位移传感器
动态测量
压力传感器
压力和应变测量仪器
压力开关
压力表
应变计, 配件和测量仪器
新产品
称重传感器,力传感器和扭力传感器
配件
阀门, 调节器和I/P转换器
产品按类别分类
温度产品
压力、应力和重力
流量与液位
pH和传导
加热器
数据采集
自动化
支持
手册
技术参考
FTP站点
TOP
技术学习
安装称重传感器
了解更多关于
安装称重传感器:实践安装
咨询热线
400-820-0559
首页
»
压力、应力和重力
»
压力和应变测量仪器
»
压力表
» DPG210
高精度(0.05%)数字压力表带现场温度显示
DPG210
新产品
高精度数字压力表带温度显示
¥
6,527.54
DPG210-005G
下单
数字压力表,带5位数字显示,主、副屏设计
AA电池供电,使用可达3600小时
精度高,0.05%FS
10种压力单位任选:MPa/KPa/psi/bar/pa/mBAR/mmHg/mH20/Torr/kgf/cm²
显示参考数据的温度、最大和最小值
压力和应变测量仪器 - 查看相关产品
订购列表
产品描述
规格
手册
相关
产品
打印
页首
产品描述
DPG210的自带一块55x55mm (2.1“x2.1”)大LCD显示屏,5位数字17mm的主要读数和13.5mm的辅助读数。它既显示当前压力,也显示来自参考数据的局部温度、最大或最小压力。 功能强大:包括10个普通压力单位,可调采集速率。灵活的供电方式:可由3节AA电池或USB接口供电。
超低功耗设计,使用3节标准的AA碱性电池,DPG210运行可达3600小时时。 DPG210是一个全数字设计,结合了高精度ADC和高速微处理器。该产品精度高,稳定性好,抗冲击能力强。
规格:
Range:
-0.1 ~ 35 MPs (-14.50 ~ 5000 psi)
过压上限:
0 ~ 100 psi 3倍额定压力
200 ~ 5000 psi 2倍额定压力
破裂压力:
0 ~ 100 psi 4倍额定压力,
200 ~ 5000 psi 3倍额定压力
显示型式:
LCD, 5 位数字
背光颜色:
白色
表盘尺寸:/b> 105mm
压力精度:
± 0.05% FS
温度精度:
≤ 0.5C
供电:
电池 (3节AA电池) 或USB供电
电池寿命:
3600 小时
稳定性:
典型值: ±0.2%FS/year
采样率:
1-10 次/秒
操作温度:
-10 ~ 50 ℃ (14 ~ 120ºF)
温度补偿::
0 ~40 ℃ (32 ~ 104ºF)
电气防护:
EN61326
工艺介质:
气体、水、油
过程接口及材质:
¼” NPT (其它接口咨询Omega), 304SS
壳体材质:
304SS
防护等级:
IP65
存放温度:
-20 ~ 60ºC (-4 ~ 140ºF)
重量:
0.5Kg
订购
所有价格均为人民币税前价格,不包括13%增值税和运费!
(指定型号)
产品编号
产品描述
数量
产品描述
COMPOUND RANGE
RANGE (psia)
VACUUM RANGE
DPG210-005CG
¥
6,896.07
货期: 7 周
数量
Battery powered High Accuracy DPG, 1/4" npt M, ±5 psi Compound Range, -5 to +5 Compound Range
DPG210-005G
¥
6,527.54
货期: 4 周
数量
Battery powered High Accuracy DPG, 1/4" npt M, 5 psi Gauge, 0 to 5 psi Range
DPG210-015A
¥
6,896.07
货期: 7 周
数量
Battery powered High Accuracy DPG, 1/4" npt M, 15 psi Absolute, 0 to 15 psia Range
DPG210-015CG
¥
6,896.07
货期: 7 周
数量
Battery powered High Accuracy DPG, 1/4" npt M, ±15 psi Compound Range, -15 to +15 Compound Range
DPG210-015V
¥
6,896.07
货期: 7 周
数量
Battery powered High Accuracy DPG, 1/4" npt M, 15 psi Vacuum, -15 to 0 Vacuum Range
DPG210-030A
¥
6,896.07
货期: 2 周
数量
Battery powered High Accuracy DPG, 1/4" npt M, 30 psi Absolute, 0 to 30 psia Range
DPG210-060G
¥
6,896.07
货期: 7 周
数量
Battery powered High Accuracy DPG, 1/4" npt M, 60 psi Gauge, 0 to 60 psi Range
DPG210-100A
¥
6,527.54
货期: 7 周
数量
Battery powered High Accuracy DPG, 1/4" npt M, 100 psi Absolute, 0 to 100 psia Range
DPG210-2.0KG
¥
6,896.07
货期: 7 周
数量
Battery powered High Accuracy DPG, 1/4" npt M, 2000 psi Gauge, 0 to 2000 psi Range
DPG210-200A
¥
6,896.07
货期: 7 周
数量
Battery powered High Accuracy DPG, 1/4" npt M, 200 psi Absolute, 0 to 200 psia Range
DPG210-200G
¥
6,896.07
货期:
库存
数量
Battery powered High Accuracy DPG, 1/4" npt M, 200 psi Gauge, 0 to 200 psi Range
DPG210-3.0KG
¥
6,896.07
货期: 5 周
数量
Battery powered High Accuracy DPG, 1/4" npt M, 3000 psi Gauge, 0 to 3000 psi Range
DPG210-300A
¥
6,896.07
货期: 7 周
数量
Battery powered High Accuracy DPG, 1/4" npt M, 300 psi Absolute, 0 to 300 psia Range
DPG210-500A
¥
6,896.07
货期: 7 周
数量
Battery powered High Accuracy DPG, 1/4" npt M, 500 psi Absolute, 0 to 500 psia Range
DPG210-500G
¥
6,896.07
货期: 7 周
数量
Battery powered High Accuracy DPG, 1/4" npt M, 500 psi Gauge, 0 to 500 psi Range
DPG210-V100G
¥
6,896.07
货期: 7 周
数量
Battery powered High Accuracy DPG, 1/4" npt M, -15 to 100 psi Compound Range, 0 to 100 Compound Range
DPG210-015G
¥
6,896.07
货期: 4 周
数量
Battery powered High Accuracy DPG, 1/4" npt M, 15 psi Gauge, 0 to 15 psi Range
DPG210-030G
¥
6,896.07
货期: 5 周
数量
Battery powered High Accuracy DPG, 1/4" npt M, 30 psi Gauge, 0 to 30 psi Range
DPG210-1.0KG
¥
6,896.07
货期: 2 周
数量
Battery powered High Accuracy DPG, 1/4" npt M, 1000 psi Gauge, 0 to 1000 psi Range
DPG210-100G
¥
6,896.07
货期: 7 周
数量
Battery powered High Accuracy DPG, 1/4" npt M, 100 psi Gauge, 0 to 100 psi Range
DPG210-300G
¥
6,527.54
货期: 7 周
数量
Battery powered High Accuracy DPG, 1/4" npt M, 300 psi Gauge, 0 to 300 psi Range
DPG210-5.0KG
¥
6,896.07
货期: 7 周
数量
Battery powered High Accuracy DPG, 1/4" npt M, 5000 psi Gauge, 0 to 5000 psi Range
Accessories
HPP-100
¥
4,917.35
货期: 7 周
数量
0-100 psi, 1/8" NPT Connection for Air
HPP-10K
¥
12,484.76
货期: 6 周
数量
0-10000 psi, 1/4" BSP Connection for Liquids
HPP-600
¥
8,285.46
货期: 7 周
数量
-28 inHg-600 psi, 1/8" BSP Connection for Air
HPP-VAC
¥
4,917.35
货期: 5 周
数量
0-(-28) inHg, 1/8" NPT Connection for Air
†
所有金额以RMB显示
订购示例:
(1)
DPG210-100G
Battery powered, 0.05% accuracy digital pressure gauge with ¼” npt connection, 0 to 100 psi range.,
¥6,896.07
相关产品:
HPP Series
立即购买 →
精密手持式泵用于压力及真空校准
400-820-0559