omega-qr-code OMEGA微信公众号
咨询热线 400-820-0559

手持式压力数据记录器
配备可互换远程式传感器

HHP9303完整系统

手持式压力数据记录器 | HHP9303完整系统

手持式压力数据记录器

查看下面所有型号

  • 显示和记录压力
  • 将数据记录在标准SD存储卡上(内含2 GB卡)
  • 提供具有8种范围的可互换压力传感器
  • 在改变压力范围时无需重新校准
  • 无特殊软件要求,可直接下载至Excel中
  • 采用10种用户可选择的压力标度显示
压力和应变测量仪器 - 查看相关产品

产品描述

Omega的HHP9303手持式压力计 和数据记录器适合各种应用。其压 力范围通过可互换的远程压力传感器进行选择。这些传感器具有8种不 同的范围,分别为2、5、10、20、 50、100、200以及400 bar。在改 变范围时无需重新校准。可使用10种用户可选择的压力标度中任意一种显示压力,包括bar、psi、Kg/cm2、 hPA、kPA、mmHg、inHg、 meters H2O、inH2O以及Atm。 除显示实时压力读数外,HHP9303 还可手动记录数据或采用任何采样率 (从一秒到每9小时)自动记录数据。读数带有日期和时间戳,保存在标准SD存储卡(存储容量1 ~ 16 GB)上。用户可取下该存储卡,将其直接插入或通过USB读卡器连接至笔记本电脑或台式电脑。文件使用"xls"扩展名保存,因此可使用Microsoft Excel打开,无需任何其它软件。

规格:
精度: 满量程的±0.5% + 1LSD
工作温度: 0 ~ 50°C (32 ~ 122°F)
相对湿度: 0 ~ 85%
显示屏类型: 带绿色背光的LCD
工作电源: 6节"AA"碱性电池(内含)或可选9 Vdc适配器
压力单位: bar、psi、Kg/cm2、 hPA、kPA、mmHg、inHg、仪表H2O、inH2O、大气压
电流消耗: 37 mA(若背光开启则增添 12 mA)
压力介质: 洁净、干燥、无腐蚀性的气体
过程连接口: ½-18 NPTM
数据记录采样率: 设置范围为1秒至9小时
外形尺寸: 177 (高) x 68 (宽) x 45 mm (厚) (6.97 x 2.68 x 1.77")
仪表重量: 350 g (0.77 lb)
订购 所有价格均为人民币税前价格,不包括13%增值税和运费!(指定型号)
网上下单立享5%折扣!

其他客户同时购买: 这个图标可以点击扩大,跳出的清单包括了其他客户在购买此产品时同时购买的其它产品。

产品编号产品描述
数量
产品描述
Quick Ship
Click to expand/minimize a list of what others bought with theHHP9303
HHP9303
咨询  
货期: 
 
 
手持式压力计/数据记录器,带2 GB SD卡
Quick Ship
  
HHPS100-2
咨询  
货期: 
 
 
插入式压力传感器,0 ~ 2 bar (0 ~ 29 psi)
Quick Ship
  
HHPS100-5
咨询  
货期: 
 
 
插入式压力传感器,0 ~ 5 bar (0 ~ 72.5 psi)
Quick Ship
Click to expand/minimize a list of what others bought with theHHPS100-10
HHPS100-10
咨询  
货期: 
 
 
插入式压力传感器,0 ~ 10 bar (0 ~ 145 psi)
Quick Ship
  
HHPS100-20
咨询  
货期: 
 
 
插入式压力传感器,0 ~ 20 bar (0 ~ 290 psi)
Quick Ship
  
HHPS100-50
咨询  
货期: 
 
 
插入式压力传感器,0 ~ 50 bar (0 ~ 725 psi)
Quick Ship
  
HHPS100-100
咨询  
货期: 
 
 
插入式压力传感器,0 ~ 100 bar (0 ~ 1450 psi)
Quick Ship
  
HHPS100-200
咨询  
货期: 
 
 
插入式压力传感器,0 ~ 200 bar (0 ~ 2900 psi)
Quick Ship
  
HHPS100-400
咨询  
货期: 
 
 
插入式压力传感器,0 ~ 400 bar (0 ~ 5800 psi)
配件
Quick Ship
Click to expand/minimize a list of what others bought with theSC-SD
SC-SD
¥220.20
货期: 2 周
 
用于HHP9303的软质手提箱
Quick Ship
Click to expand/minimize a list of what others bought with theHC-SD
HC-SD
¥398.32
货期: 2 周
 
用于HHP9303的硬质手提箱
Quick Ship
Click to expand/minimize a list of what others bought with theADAPTER-SD
ADAPTER-SD
¥265.17
货期: 5 周
 
交流电源适配器
所有金额以RMB显示
注: 配备6节"AA"电池、2 GB SD卡和操作手册。压力传感器单独销售。
400-820-0559