相关产品
NEMA标准外壳
传感器
先导装置
堆叠灯/预警塔灯
新产品
电源产品
线接头
继电器和计时器
自动化控制器和人机界面HMI
过程测量和控制仪器
运动
驱动器和发动机
产品按类别分类
温度产品
压力、应力和重力
流量与液位
pH和传导
加热器
数据采集
自动化
支持
手册
技术参考
FTP站点
TOP
技术学习
安装称重传感器
了解更多关于
安装称重传感器:实践安装
咨询热线
400-820-0559
首页
»
自动化
»
传感器
»
压力传感器
» HHP240系列
手持式数字压力计
可测量差压、表压以及绝对压力
HHP240系列
手持式数字压力计
查看下面所有型号
下单
表压、绝对压力以及差压型号
可保持最大/最小值和显示平均值的功能(仅HHP242)
提供8种用户可选的工程单位
用户可激活的背光
20分钟无键盘操作即自动关机
0 ~ 100%水平线条
传感器 - 查看相关产品
订购列表
产品描述
规格
打印
页首
产品描述
Omega的HHP240系列手持式压力计可为现场、车间或实验室使用提供精准压力测量。该产品提供两种型号。经济型的HHP241的精度为满量程的0.25%,包括温度效应,或精度为满量程的0.1%的HHP242。HHP242还具有最小值/最大值、保持和显示平均值模式。两种装置均具有差压、表压或绝对压力量程。
规格:
精度:
HHP241:
满量程的±0.25%
HHP242:
满量程的±0.1%
储存温度:
-40 ~ 60°C (-40 ~ 140°F)
工作温度:
-10 ~ 50°C (14 ~ 122°F)
温度效应:
整个工作范围中均无温度效应
工程单位:
8种用户可选的单位 (inH2O、mmH2O、mmHg、inHg、kPa、mbar、bar及psi))
耐受压力:
满量程的3倍或14 bar (200 psi),以较小值为准(对差压装置仅限于高压侧)
压力端口:
⅛ FNPT
介质兼容性:
洁净、干燥、无腐蚀性的气体
电池:
3节"AA"电池(内含)
电池寿命:
可连续工作300小时以上
外形尺寸:
152(高)x 76(宽)x 25 mm (厚)(6.0 x 3.0 x 1.0")
重量:
340 g (12 oz)
订购
所有价格均为人民币税前价格,不包括13%增值税和运费!
(指定型号)
产品编号
产品描述
数量
产品描述
±0.25%FS精度 - 8个单位可选
表压
HHP241-030G
咨询
货期:
数量
表压 0 to 2 bar (0 to 30 psi)
HHP241-100G
咨询
货期:
数量
表压 0 to 7 bar (0 to 100 psi)
绝对压力
HHP241-015A
咨询
货期:
数量
绝对压力 0 to 775 mmHg (0 to 15 psi)
±0.1%FS精度 - 8个单位可选
表压
HHP242-030G
咨询
货期:
数量
表压 0 to 2 bar (0 to 30 psi)
HHP242-100G
咨询
货期:
数量
表压 0 to 7 bar (0 to 100 psi)
差压
HHP242-028D
咨询
货期:
数量
差压 0 to 70 mbar (0 to 28 inH2O)
绝对压力
HHP242-015A
咨询
货期:
数量
绝对压力 0 to 775 mmHg (0 to 15 psi)
†
所有金额以RMB显示
注:
配备3节"AA"电池、橡胶保护罩和操作手册。
400-820-0559