购物车  |  联系  |  info@cn.omega.com  | 
omega-qr-code OMEGA微信公众号
咨询热线 400-619-0559

Omega提供各种RTD延长电缆,以便RTD传感器与其它仪器仪表互连。或直或可伸缩,带玻璃编织或PFA绝缘外套。

电阻温度检测器产品搜索器
电阻温度检测器产品搜索器
帮助您寻找适合您使用的电阻温度检测器的最便捷方式。
立即购买 »
M12CFM-RTD系列
M12CFM-RTD系列
M12电缆
可现场安装、连接热电阻传感器(RTD)

立即购买 »
M12C系列
M12C系列
微DC电缆组件
适用于探头、传感器和变送器

立即购买 »
M8/M12系列
M8/M12系列
可现场安装的M8和M12连接器
连接至现有传感器和电缆

立即购买 »
MTP<br>基本型连接器
MTP
基本型连接器

三插脚小型连接器
玻璃纤维填充尼龙 额定温度为-29 ~ 180°C (-20 ~ 356°F)

立即购买 »
T 系列
T 系列
小型连接器
用于RTD和热敏电阻

立即购买 »
OTP系列<br>基本配对
OTP系列
基本配对

三插脚标准连接器
玻璃纤维填充尼龙色标, 具有屏蔽连接插脚,
额定温度为-29 ~ 180°C (-20 ~ 356°F)

立即购买 »

以下产品介绍还未翻译,但您仍可选购。

M12CM-RTD
M12CM-RTD
High Temperature M12 Extension Cables
立即购买 »