omega-qr-code OMEGA微信公众号
咨询热线 400-820-0559

M12电缆
可现场安装、连接热电阻传感器(RTD)

M12CFM-RTD系列

M12电缆 | M12CFM-RTD系列

M12电缆

查看下面所有型号

  • 直型和直角M12现场可安装连接器传感器端
  • 提供两个电缆绝缘层
  • 4线构造,可现场重接线
  • 可选不锈钢编织带和BX软管选件
  • 多种连接方式配合您的测量仪器
电阻温度探测器(PT100)探头, 元件和装配 - 查看相关产品

产品描述

订购 所有价格均为人民币税前价格,不包括13%增值税和运费!(指定型号)
网上下单立享5%折扣!
产品编号产品描述
数量
产品描述
Quick Ship
M12CFM-T24SSPC-SFSR-FL-3
¥381.03
货期: 2 周
 
3米长,FEP绝缘和护套,24号AWG镀银铜绞线,一端为M12的直插座连接器,另一端为飞线
Quick Ship
M12CFM-T24SSPC-SFSR-FL-5
¥416.07
货期: 6 周
 
5米长,FEP绝缘和护套,24号AWG镀银铜绞线,一端为M12的直插座连接器,另一端为飞线
Quick Ship
M12CFM-T24SSPC-SFSR-FL-10
¥597.70
货期: 6 周
 
10米长,FEP绝缘和护套,24号AWG镀银铜绞线,一端为M12的直插座连接器,另一端为飞线
Quick Ship
M12CFM-T24SSPC-SFSR-FL-15
¥734.68
货期: 6 周
 
15米长,FEP绝缘和护套,24号AWG镀银铜绞线,一端为M12的直插座连接器,另一端为飞线
Quick Ship
M12CFM-T24SSPC-SFSR-FL-20
¥877.88
货期: 6 周
 
20米长,FEP绝缘和护套,24号AWG镀银铜绞线,一端为M12的直插座连接器,另一端为飞线
Quick Ship
M12CFM-P24STPC-SFSR-FL-3
¥346.53
货期: 库存
 
3米长,PVC绝缘和护套,24号AWG镀锡铜绞线,一端为M12的直插座连接器,另一端为飞线
Quick Ship
M12CFM-P24STPC-SFSR-FL-5
¥395.98
货期: 2 周
 
5米长,PVC绝缘和护套,24号AWG镀锡铜绞线,一端为M12的直插座连接器,另一端为飞线
Quick Ship
M12CFM-P24STPC-SFSR-FL-10
¥468.20
货期: 2 周
 
10米长,PVC绝缘和护套,24号AWG镀锡铜绞线,一端为M12的直插座连接器,另一端为飞线
Quick Ship
M12CFM-P24STPC-SFSR-FL-15
¥541.66
货期: 6 周
 
15米长,PVC绝缘和护套,24号AWG镀锡铜绞线,一端为M12的直插座连接器,另一端为飞线
Quick Ship
M12CFM-P24STPC-SFSR-FL-20
¥592.46
货期: 6 周
 
20米长,PVC绝缘和护套,24号AWG镀锡铜绞线,一端为M12的直插座连接器,另一端为飞线
所有金额以RMB显示
注: 如需更长的电缆,请将型号中最后一位数改为所需的米数(需付额外费用)。
如欲在电缆端添加连接器,请将型号中的"FL"替换为表格中的连接器名称,并在价格中加上以下部分:"MTP"无额外费用,"OTP"无额外费用,"TA3M"、"TA3F"、"TA4M"、"TA4F"或"MINIDIN"需付额外费用,"SFSR"、"RFSR"、"SMSR"或"RMSR"需付额外费用。
如需覆盖不锈钢编织带,请将"SB"添加到电缆编号的末尾处(需付额外费用)。
如需BX软管,请将"BX"添加到电缆编号的末尾处(需付额外费用)。

产品编号生成器

在此处生成您自己的产品编号
选项说明:


(1) 电缆料 选项:
T24SSPC for 4导体 FEP绝缘及外套 24号线规 绞线 镀银铜
P24STPC for 4导体 PVC绝缘及外套 24号线规 绞线 镀锡铜

(2) 传感器连接端 选项:
SFSR for 直插座风格M12连接器
RFSR for 直角插座式M12连接器

(3) 仪器连接端 选项:
FL for 裸端导线
SFSR for 直插座风格M12连接器
RFSR for 直角插座式M12连接器
SMSR for 直塞式M12连接器
RMSR for 直角插头式M12连接器
MTP for 小型3针连接器
OTP for 全尺寸的3针接头
TA3F for 3针母音频连接器
TA3M for 3针公音频连接器
TA4F for 4针母音频连接器
TA4M for 4针公音频连接器
MiniDIN for 4针DIN式公连接器

(4) 电缆长度 选项:
3 for 3米长
5 for 5米长
10 for 10米长
15 for 15米长
20 for 长20米
注: 并非所有组合都有效,请查阅规格表上的有效产品编号。
400-820-0559