购物车  |  联系  |  info@cn.omega.com  | 
omega-qr-code OMEGA微信公众号
咨询热线 400-619-0559

三插脚标准连接器
玻璃纤维填充尼龙色标, 具有屏蔽连接插脚,
额定温度为-29 ~ 180°C (-20 ~ 356°F)

OTP系列
基本配对

三插脚标准连接器 | OTP系列基本配对

三插脚标准连接器

查看下面所有型号

  • 3插脚/针标准设计
  • 热电偶颜色编码的ANSI
  • 白色无补偿适用
  • 耐180°C (356°F)高温的玻璃填充尼龙
热电偶插头和面板系统 - 查看相关产品

产品描述

OTP型三插脚带色标的快速脱开插头和插孔可在热电偶和延长线之间提供可靠的连接。带色标的壳体由高性能玻璃纤维强化型尼龙模塑而成。管状插脚和筒状插孔具有低密度,可减少温度梯级。负极插脚和插孔比正极插脚和插孔更大,可确保连接时的极性正确。这是所有OMEGA™ 连接器上的标配特征。建议用于大多数要求三线电路的应用,包括屏蔽热电偶、热敏电阻和RTD。连接器可承受220°C (425°F)的环境温度。高抗冲结构。
订购 所有价格均为人民币税前价格,不包括13%增值税和运费!(指定型号)
网上下单立享5%折扣!
产品编号产品描述
数量
产品描述
Quick Ship
OTP-K-M
¥34.50
货期: 2 周
 
三插脚,坚固耐用,公连接器,K型校准
Quick Ship
OTP-T-F
¥51.00
货期: 库存
 
三插脚,坚固耐用,母连接器,T型校准
Quick Ship
OTP-J-M
¥34.50
货期: 2 周
 
三插脚,坚固耐用,公连接器,J型校准
Quick Ship
OTP-E-F
¥51.00
货期: 2 周
 
三插脚,坚固耐用,母连接器,E型校准
Quick Ship
OTP-N-M
¥34.50
货期: 2 周
 
三插脚,坚固耐用,公连接器,N型校准
所有金额以RMB显示
注: OMEGALLOY™通常称为镍铬硅电偶合金。
* 如欲订购,"M"只购买公连接器,或"F"只购买母连接器。
† J、K、T和E均为ANS标识号。
注:U型(无补偿)连接器用于B型热电偶(铂/6%铑-铂/30%铑)

产品编号生成器

在此处生成您自己的产品编号
选项说明:


(1) 热电偶分度号器 选项:
K for K型
T for T型
J for J型
E for E型
U for 无补偿或B型
N for N型

(2) 连接器触点 选项:
M for 插头
F for 母
注: 并非所有组合都有效,请查阅规格表上的有效产品编号。