校准设备
pH值校准器
台式熔炉
台式精密仪表(电压,电流,电阻,温度,工艺)
多功能信号模拟器/校准器
循环浴器
沙浴
湿度发生器
热电偶和热电阻模拟器
用于测试应用的电流和电压源
红外黑体校准源
风洞
高精度校准器
产品按类别分类
温度产品
压力、应力和重力
流量与液位
pH和传导
加热器
数据采集
自动化
支持
手册
技术参考
FTP站点
TOP
技术学习
什么是矿物绝缘线缆?
了解更多关于
矿物绝缘线缆,MI线缆
咨询热线
400-820-0559
首页
»
实验室设备
»
校准设备
» 干体式校准器
干体式校准器
快速,准确,稳定的温度探头校准设备供您选择。
CL1000系列
小型hot point™
干体式温度探头校准器
立即购买 »
CL1201
高温干体式校准器
立即购买 »
CL-355A
紧凑型便携式温度校准器
手持式或工作台式,设备重量4 kg (9 lb)
立即购买 »
以下产品介绍还未翻译,但您仍可选购。
TCL-650S, TCL-M165S-B, TCL-M255S-B, TCL-3M165E
Dry Block Temperature Calibrators and Micro-Bath Calibrators
立即购买 »
CL900A and CL950A Series
hot point
TM
Dry Block Probe Calibrator with RS232 Communications
立即购买 »
MPS10 Series
Melting Point Apparatus
立即购买 »
MPS11 Series
Analog Melting Point Apparatus
立即购买 »
CL-200 Series
Digital Dry Block Heaters
立即购买 »
CL-700A Series
Dry Block Calibrators
立即购买 »
CL-770A, 780A, 790A Series
Dry Block Calibrators
立即购买 »
CL120 and CL134 Series
Block Calibrator Offering Simultaneous Heating and Cooling in One Unit. Features "Universal Jaw" to Accept Irregularly Shaped Sensors
立即购买 »
CL900 and CL950 Series
hot point™ Dry Block Probe Calibrator
立即购买 »
TRCIII
Ice Point Calibration Reference Chamber and Temperature Reference Probes, High Precision Base Model TRCIII
立即购买 »
TRCIII-A
Portable Ice Point
™
Calibration Reference Chamber with Built in Temperature Readout
立即购买 »
400-820-0559