omega-qr-code OMEGA微信公众号
咨询热线 400-820-0559

紧凑型便携式温度校准器
手持式或工作台式,设备重量4 kg (9 lb)

CL-355A

便携式温度校准器,热电偶校准器-OMEGA工业测量 | CL-355A

便携式温度校准器,热电偶校准器-OMEGA工业测量

查看下面所有型号

  • 可提供10种插块样式
  • 内含1件多插孔插块 (⅛、3⁄16、 ¼、5⁄16、⅜")
  • 最高工作温度400°C (752°F)
  • 独立过热切断保护功能
  • 温度传感器开路保护
  • 附带NIST可溯源校准证书
  • 附带肩带、电源电缆和插块拆卸工具
精密校准设备和冰点参考 - 查看相关产品

产品描述

CL-355A是一款体积小、重量轻的便携式干体式校准器,它加热和冷却时间短,在宽泛的工作温度范围内具有卓越的性能规格。无论是用于标准实验室工作台工作还是作为便携式现场设备,它都是一种理想的选择。该设备的工作温度范围是环境温度+5°C (9°F) ~ 400°C (752°F),使用多插孔机加工铝质大插块作为测试中传感器的传热介质。CL-355A使用与CL-740A校准器相同的铝质插块。参见omega.com/ cl-700a上的CL-700A系列,了解各种插块的信息。该校准器设计用于在下列条件下安全工作: 环境温度范围: 5 ~ 40°C (9 ~ 104°F),最大相对湿度95%,无冷凝。

规格:
最低温度: 高于环境温度5°C (9°F)
最高温度: 400°C (752°F)
冷却速度,400 ~ 100°C (752 ~ 212°F): 21 min
加热速度,20 ~ 400°C (68 ~ 752°F): 12 min
独立过热切断保护功能: 约450°C (842°F)
风扇冷却: 自动
显示屏分辨率: 0.1°
重量: 4 kg (9 lb)
插块插入深度: 114 mm (4.5")
外形尺寸: 222.25(高)x 203.2(宽)x 203.2 mm (厚)(8.8 x 7.9 x 7.9")
    15分钟后的稳定性: ±0.15°C (0.27°F)
    显示精度: ±0.6°C (1.1°F)
插孔温度均匀性: 0.015 ~ 0.025°C (0.027 ~ 0.045°F)
订购 所有价格均为人民币税前价格,不包括13%增值税和运费!(指定型号)
网上下单立享5%折扣!

其他客户同时购买: 这个图标可以点击扩大,跳出的清单包括了其他客户在购买此产品时同时购买的其它产品。

产品编号产品描述
数量
产品描述
Quick Ship
Click to expand/minimize a list of what others bought with theCL-355A
CL-355A
¥46,941.67
货期: 5 周
 
便携式干体校准器,120 Vac
Quick Ship
  
CL-355A-230
¥44,443.85
货期: 16 周
 
便携式干体校准器,240 Vac
配件
Quick Ship
Click to expand/minimize a list of what others bought with theCL-350A-CASE
CL-350A-CASE
¥2,732.02
货期: 2 周
 
CL-355A用手提箱
所有金额以RMB显示
注: 配备操作手册、多插孔插块、插块拆卸工具、NIST证书和.8 m (6')电源线。
400-820-0559