omega-qr-code OMEGA微信公众号
咨询热线 400-820-0559

小型hot point™
干体式温度探头校准器

CL1000系列

干体式温度探头校准器 | CL1000系列

干体式温度探头校准器

查看下面所有型号

  • There is a component issue on this part. Please see the DBCL-400 Series as a possible replacement.

  • 内置数字1⁄32 DIN温度控制器
  • 坚固耐用、外形小巧的便携手持式和工作台设计
  • 可提供快捷、精确和可靠的读数
  • 加热/冷却时间短
  • 可提供标准插孔和公制插孔设计
  • 自动风扇冷却
  • 230 Vac型号上带有CE标志
  • 具有NIST可溯源 校准证书(含2个 数据点)
  • 附带软质手提箱、电源线和完整操作手册
  • 可选RS232通讯接口与免费CN9-SW通讯软件及电缆
校准设备 - 查看相关产品

产品描述

OMEGA的CL1000系列小型hot point™干体式探头校准器重量轻、坚固结实、小巧玲珑,为在实验室以及现场校准温度探头提供了一种快捷、精确、可靠的解决方案。提供了4种不同形式的探头插孔(在下一页上显示)。 CL1000系列被设计成一种定制金属箱体,内含高性能1⁄32 DIN控制器,并且设计达到很高的质量、可靠性和安全性。每台230 Vac校准器都带有CE标志,并且达到了比要求更高的性能水平。校准器的温度校准范围为环境温度10 ~ 260°C(环境温度20 ~ 500°F),并且其工作条件为环境温度0 ~ 50°C (32 ~ 122°F)、 相对湿度0 ~ 90%,无冷凝。

规格:
温度范围: 环境温度11 ~ 260°C
(环境温度20 ~ 500°F)
精度: ±1.5°C (±2.75°F)
显示屏分辨率: 0.1°
稳定性:±0.15°C (±0.3°F)
探头插孔均匀性: ±0.15°C (±0.3°F)
加热时间: 15分钟内从38升高260℃(100升高500°F)
周围环境状况
    温度:
70分钟内从260下降到38℃(500下降到100°F)
湿度: 0 ~ 50℃ (32 ~ 122°F)
内部控制传感器: 0 ~ 80%相对湿度,无冷凝
电源要求:
    CL1000(*):
铂RTD,100Ω,0.00385,A级    
CL1000(*)-230V: 3.15 A @ 115 Vac ~ (±10%) 50/60 Hz,275 W
外形尺寸: 1.6 A @ 230 Vac ~ (±10%) 50/60 Hz,275 W
重量: 127(宽)x 56(高)x 155 mm(厚)(5 x 2.2 x 6.1")
认证: 1.7 kg (3.8 lb)
订购 所有价格均为人民币税前价格,不包括13%增值税和运费!(指定型号)
网上下单立享5%折扣!
产品编号产品描述
数量
产品描述
Quick Ship
CL1000A
¥23,740.13
货期: 8 周
 
迷你热点干块CALIB,好风格,115VAC,范围:大使。 +11 260C(Amb. +20到500F)
Quick Ship
CL1000A-C2
¥25,412.48
货期: 8 周
 
迷你热点干块CALIB,好风格,115VAC,范围:大使。 +11 260C(Amb. +20 500F)通讯输出
Quick Ship
CL1000A-230V
¥23,740.13
货期: 8 周
 
迷你热点干块CALIB,好风格,230VAC,范围:大使。 +11 260C(Amb. +20到500F)
Quick Ship
CL1000B
¥23,740.13
货期: 8 周
 
迷你干热点座CALIB,那么样式B,115VAC,范围:大使。 +11 260C(Amb. +20到500F)
Quick Ship
CL1000B-230V
咨询  
货期: 
 
 
迷你干热点座CALIB,那么样式B,230VAC,范围:大使。 +11 260C(Amb. +20到500F)
Quick Ship
CL1000C
¥23,740.13
货期: 8 周
 
迷你热点干块CALIB,C型,115VAC,范围:大使。 +11 260C(Amb. +20到500F)
Quick Ship
CL1000C-230V
¥23,740.13
货期: 8 周
 
迷你热点干块CALIB,C型,230VAC,范围:大使。 +11 260C(Amb. +20到500F)
Quick Ship
CL1000D
¥23,740.13
货期: 8 周
 
迷你热点干块CALIB,那么风格D,115VAC,范围:大使。 +11 260C(Amb. +20到500F)
Quick Ship
CL1000D-230V
¥23,740.13
货期: 8 周
 
迷你热点干块CALIB,那么风格D,230VAC,范围:大使。 +11 260C(Amb. +20到500F)
所有金额以RMB显示
注: 配备1.8 m (6')电源线、软质手提箱、操作手册和121与260°C(250与500°F)温度下的NIST可溯源校准证书。
400-820-0559