购物车  |  联系  |  info@cn.omega.com  | 
手机拨打400-619-0559
座机拨打800-819-0559 | 021-80210010

过 程 测 量 与 控 制 的 最 佳 选 择 !

热电偶

  查看全部
细裸线和绝缘热电偶
细裸线和绝缘热电偶
软线式热电偶包括细线热电偶、耐高温热电偶、现成预制热电偶、包覆导线和裸线、经济的多件包装、特殊绝缘热电偶,以及更多! 产品详细资料 »
      
磁热电偶
磁热电偶
特殊热电偶带有磁性材料,以便简单安装。 产品详细资料 »
垫圈组合件, 接合剂接合或自粘的热电偶
垫圈组合件, 接合剂接合或自粘的热电偶
背胶,接合剂和螺栓固定的组件式热电偶适合多种表面安装应用的要求 产品详细资料 »
      
附有连接器的热电偶探头
附有连接器的热电偶探头
一些应用需要容易拆分的传感器,对于这类应用,带有连接器的热电偶是一种理想选择。这些探头通常是金属铠装,并有各种直径、长度、热电偶类型、和连接形式可供选择。 产品详细资料 »
PFA涂层热电偶
PFA涂层热电偶
当需要在工业或实验室环境中测量腐蚀性化学溶液的温度时,PFA镀膜探头是一个完美的解决方案。 产品详细资料 »
      
高温热电偶和专业定制热电偶
高温热电偶和专业定制热电偶
Omega的耐高温和专业定制探头包括世界著名的超级OMEGACLAD®探头,可以满足最苛刻的温度应用的要求。 本类别也提供带PFA涂层的热电偶。 产品详细资料 »
过渡接头探头 - 带引线的探头
过渡接头探头 - 带引线的探头
Omega“TJ”过渡接头探头通常有一个金属护套,它“过渡”到导线以连接到您的读数。Omega提供多种样式和类型,以满足几乎所有的应用项目。 产品详细资料 »
      
兽医植入探头和皮下探头
兽医植入探头和皮下探头
这种特殊的专业探头用于插入和细微穿透方面的应用。 产品详细资料 »
特殊用途热电偶探头
特殊用途热电偶探头
这些特殊的传感器和组件包括低成本的空心管、环氧涂层和手柄式热电偶、用于校准的可多点测温的专门定制探头、工业式样、高压探头、耐用型穿透探头、壁挂式传 感器等更多产品。 产品详细资料 »
      
非接触式红外热电偶
非接触式红外热电偶
当传感器不能接触被测物体时,非接触式“IR”或红外传感器是您最佳的选择。这个系列包括许多简洁设计。 产品详细资料 »
手持式热电偶,表面温度探头,表面热电偶
手持式热电偶,表面温度探头,表面热电偶
Omega提供独特的表面温度探头,可以测量几乎任何表面。从88000/98000系列可测量运动表面的轧辊式探头,到耐高温的铸造式探头,我们拥有能满足最具挑战性测量要求的表面热电偶。 产品详细资料 »
      
带手柄的热电偶探头
带手柄的热电偶探头
实用工具手柄探头最适用于重复测量,有塑料或金属的易握把手。其快速断开、特殊顶端、可伸缩电缆等特点使之适用于众多应用项目。 产品详细资料 »
保护管和绝缘体
保护管和绝缘体
耐高温陶瓷管、珠、套管、金属管和绝缘体可以在高温过程中保护您的传感器。 产品详细资料 »
      
工业热电偶
工业热电偶
工业热电偶利用各种重型功能,包括金属包覆导线、金属头、线外编织套、陶瓷套管以及其它耐用设计,以便应用于工业或连续使用环境。 产品详细资料 »
应用于挤塑机的热电偶探头
应用于挤塑机的热电偶探头
这些热电偶直接安装在过程之中(如注塑机的挤出机头或模具接头),传感器尖端直接投入到媒介中。许多配置可供选择,以满足大多数工艺要求。 产品详细资料 »