omega-qr-code OMEGA微信公众号
咨询热线 400-820-0559

高温热电偶和专业定制热电偶


网上下单立享5%折扣!

Omega的耐高温和专业定制探头包括世界著名的超级OMEGACLAD®探头,可以满足最苛刻的温度应用的要求。 本类别也提供带PFA涂层的热电偶。

热电偶
热电偶
帮助您寻找适合您使用的热电偶的最便捷方式。
立即购买 »
KMQXL_NMQXL
KMQXL_NMQXL
Super OMEGACLAD™ XL 热电偶探头
立即购买 »
KMTXL_NMTXL
KMTXL_NMTXL
Super OMEGACLAD™ XL 热电偶探头
立即购买 »
KQXL 和 NQXL
KQXL 和 NQXL
Super OMEGACLAD™ XL 热电偶探头
立即购买 »
NB-CAXL and NB-NNXL
NB-CAXL and NB-NNXL
超级OMEGACLAD™ XL热电偶探头(带工业保护头组件)
立即购买 »
RAT-QD 系列
RAT-QD 系列
带有陶瓷保护管和连接器的高温铂热电偶组件
立即购买 »
RAT-TJ 系列
RAT-TJ 系列
过渡接头铂热电偶组件和陶瓷保护管
立即购买 »
S(*)SS系列热电偶 带SHX连接器
S(*)SS系列热电偶 带SHX连接器
高温快速脱开热电偶
标准尺寸

立即购买 »
TJ36CAXL_NNXL
TJ36CAXL_NNXL
坚固耐用的 Super OMEGACLAD™ XL 过渡连接型热电偶探头
温度测量领域的先进技术

立即购买 »
TJ36-XCIB_CHB
TJ36-XCIB_CHB
坚固耐高温的过渡连接探头, 带有外覆Inconel® 600编织层的 Nextel®裸端导线
立即购买 »
XC系列
XC系列
柔性热电偶元件
覆盖Nextel®陶瓷绝缘层 耐高温!

立即购买 »

以下产品介绍还未翻译,但您仍可选购。

HH501 Series
HH501 Series
Handheld Digital Thermometers Type R and S Input,
High Temperature Measurement

立即购买 »
TOS-Series
TOS-Series
High Temperature Thermocouple Sensor For Oven or Furnace Measurements
立即购买 »
KHXL and NHXL
KHXL and NHXL
Super OMEGACLAD™ XL Thermocouple Probes with Utility Handles
立即购买 »
NEP-TX Series
NEP-TX Series
Molten Metal Ceramic Sheath Thermocouple
立即购买 »
SLK/SLF Series
SLK/SLF Series
Spring Loaded Fittings for 1/4" Diameter Probes
立即购买 »
T5R, T3R, TOR
T5R, T3R, TOR
Unsheathed Fine Gage Tungsten-Rhenium Microtemp Thermocouples
立即购买 »
XC, XC4, and XS
XC, XC4, and XS
Nextel Braided Ceramic Very High Temperature and XS Silica Sleeving
立即购买 »
 
400-820-0559