omega-qr-code OMEGA微信公众号
咨询热线 400-820-0559

过渡接头探头 - 带引线的探头


网上下单立享5%折扣!

Omega“TJ”过渡接头探头通常有一个金属护套,它“过渡”到导线以连接到您的读数。Omega提供多种样式和类型,以满足几乎所有的应用项目。

TJ36-CAXL
TJ36-CAXL
热电偶探头
坚固耐用、过渡连接型

立即购买 »
热电偶
热电偶
帮助您寻找适合您使用的热电偶的最便捷方式。
立即购买 »
HJMTSS
HJMTSS
过渡连接型探头
采用高温模塑结构

立即购买 »
JMTSS
JMTSS
过渡连接型探头
采用高温模塑结构 标准尺寸

立即购买 »
JTIN
JTIN
高温热电偶组件
采用直径为 1⁄16 ~ ¼" 的模塑过渡接合件 标准尺寸

立即购买 »
JTSS-HH
JTSS-HH
通用型小型探头
配备小型连接器

立即购买 »
KMTXL_NMTXL
KMTXL_NMTXL
Super OMEGACLAD™ XL 热电偶探头
立即购买 »
RAT-TJ 系列
RAT-TJ 系列
过渡接头铂热电偶组件和陶瓷保护管
立即购买 »
TJ36CAXL_NNXL
TJ36CAXL_NNXL
坚固耐用的 Super OMEGACLAD™ XL 过渡连接型热电偶探头
温度测量领域的先进技术

立即购买 »
TJ36-CC_CHB
TJ36-CC_CHB
坚固耐高温的过渡连接探头
带玻璃纤维编织层的绝缘裸端导线

立即购买 »
TJ36-PFA_CHB
TJ36-PFA_CHB
坚固耐用的过渡连接型探头
涂有特氟龙的裸端导线

立即购买 »
TJ36-SB_CHB
TJ36-SB_CHB
坚固耐用的过渡连接探头
带不锈钢编织层护套的涂特氟龙导线,配有小型公连接器与电缆夹

立即购买 »
TJ36-XCIB_CHB
TJ36-XCIB_CHB
坚固耐高温的过渡连接探头, 带有外覆Inconel® 600编织层的 Nextel®裸端导线
立即购买 »
TJ36-XSIB Series
TJ36-XSIB Series
高温引线(Inconel®600编织护套型硅基陶瓷绝缘) 坚固耐用的过渡接头热电偶探头
立即购买 »
TJC36
TJC36
紧凑型过渡连接探头
适用于狭窄空间 带PFA绝缘导线

立即购买 »
BRLK和SSLK
BRLK和SSLK
适配器和衬套
标准尺寸

立即购买 »
 

以下产品介绍还未翻译,但您仍可选购。

(*)TSS Series
(*)TSS Series
Thermocouple Probe - Molded Transition Joint Probes with PFA Insulated Lead Wire
立即购买 »
TJ36 and TJ48 Series with BX or SB
TJ36 and TJ48 Series with BX or SB
Armor Cable or Stainless Steel Overbraid Lead Heavy DutyTransition Joint Thermocouple Probes with Mini Male Connector
立即购买 »
(*)MTSS  Series in Fine Diameter
(*)MTSS Series in Fine Diameter
Fine Diameter Thermocouple (0.01 in. - 0.04 in.) Transition Junction TC Probes with Lead Wire
立即购买 »
SLK/SLF Series
SLK/SLF Series
Spring Loaded Fittings for 1/4" Diameter Probes
立即购买 »
TJ36-BX Series
TJ36-BX Series
Rugged Transition Joint Probe Rigid BX Armor Cable over Lead Wire with Std Size Male Connector
立即购买 »
TJFT72
TJFT72
Fine Tip TJ Probe - Tip has a 0.5 mm (0.020") diameter sensing mass
立即购买 »
400-820-0559