相关产品
Fiber Optic Temperature Measurement
Hybrid Temperature Sensors
一般测量测试仪器
导线: 热电偶, 电阻温度探测器, 热敏电阻和连接线
手持式温度测量仪器
指示标签, 蜡笔, 粘合剂, 漆
新产品
温度变送器
温度和过程仪表, 计时器, 计数器
温度过程控制器和电源开关装置
热敏电阻元件, 探头和装配
热电偶
热电偶插头和面板系统
玻璃泡和度盘式温度计
电阻温度探测器(PT100)探头, 元件和装配
相对湿度测量仪器
精密校准设备和冰点参考
红外温度测量仪器
记录器
超导和低温温度测量
铠装热电偶, 铠甲头和套管组装
产品按类别分类
温度产品
压力、应力和重力
流量与液位
pH和传导
加热器
数据采集
自动化
支持
手册
技术参考
FTP站点
TOP
技术学习
什么是矿物绝缘线缆?
了解更多关于
矿物绝缘线缆,MI线缆
咨询热线
400-820-0559
首页
»
温度产品
»
热电偶
»
过渡接头探头 - 带引线的探头
» TJFT72
细尖端TJ探头 - 尖端有0.5 mm (0.020")直径感应块
TJFT72
Thermocouples
¥
759.58
TJFT72-T-INC-116G-6-SMPW-M
下单
J, K, T, E Calibrations
Reduced Tip = Fast Time Response
Cold End Temperature to 200C,(392F)
Tip Temperature to 700C, (1292F)
Reduced Tip Length 3.2 mm to 2.4 mm (0.13 to 0.09")
Reduced Tip is 0.5 mm (0.020") diameter
304 SS and Inconel 600 Sheaths Standard (316 SS Consult Engineering)
热电偶 - 查看相关产品
订购列表
产品描述
规格
相关
产品
打印
页首
产品描述
Fine tip transition joint thermocouple, 6" long, with 304 SS sheath, 1/16" OD. Supplied with 6 ft. PFA-insulated wire with SMPW miniature male connector. Tip has a 0.020" diameter sensing mass. <
View the Thermocouple Accuracy and Color Code charts
订购
所有价格均为人民币税前价格,不包括13%增值税和运费!
(指定型号)
产品编号
产品描述
数量
产品描述
TJFT72-J-INC-116G-6-SMPW-M
¥
695.00
货期: 8 周
数量
J type, 1/16 inch diameter, Inconel Sheath Grounded Fine Tip Transition Joint Probe
TJFT72-J-SS-116G-6-SMPW-M
¥
759.58
货期: 8 周
数量
J type, 1/16 inch diameter, 304 SS Sheath Grounded Fine Tip Transition Joint Probe
TJFT72-K-SS-116G-6-SMPW-M
¥
719.16
货期: 2 周
数量
K type, 1/16 inch diameter, 304 SS Sheath Grounded Fine Tip Transition Joint Probe
TJFT72-K-INC-116G-6-SMPW-M
¥
695.00
货期: 8 周
数量
K type, 1/16 inch diameter, Inconel Sheath Grounded Fine Tip Transition Joint Probe
TJFT72-T-INC-116G-6-SMPW-M
¥
759.58
货期: 8 周
数量
T type, 1/16 inch diameter, Inconel Sheath Grounded Fine Tip Transition Joint Probe
TJFT72-T-SS-116G-6-SMPW-M
¥
759.58
货期: 8 周
数量
T type, 1/16 inch diameter, 304 SS Sheath Grounded Fine Tip Transition Joint Probe
TJFT72-E-INC-116G-6-SMPW-M
¥
759.58
货期: 8 周
数量
E type, 1/16 inch diameter, Inconel Sheath Grounded Fine Tip Transition Joint Probe
TJFT72-E-SS-116G-6-SMPW-M
¥
695.00
货期: 8 周
数量
E type, 1/16 inch diameter, 304 SS Sheath Grounded Fine Tip Transition Joint Probe
按产品编号购买
产品编号
数量
产品编号
数量
产品编号
数量
产品编号
数量
†
所有金额以RMB显示
订购示例:
(1)
TJFT72-E-SS-116G-6-SMPW-M
E type, 1/16 inch diameter, 304 SS Sheath Grounded Fine Tip Transition Joint Probe,
¥695.00
相关产品:
Thermocouple Accuracy and Color Codes
立即购买 →
ANSI or IEC Color Codes, thermocouple accuracies, and limits of error
General Thermocouple Specifications
立即购买 →
Color Codes for Thermocouples, Wire and Connectors, tolerances, special limits of error, reference guide
M12-FM
立即购买 →
Compensated M12 Thermocouple Connectors Field Mount
400-820-0559