omega-qr-code OMEGA微信公众号
咨询热线 400-619-0559

什么是矿物绝缘线缆?

矿物绝缘线缆,MI线缆 我知道你在想什么: “不可能完成任务的线缆?” 你的想法完全正确!

你看,矿物绝缘线缆(简称MI线缆)是一种采用金属外壳将导体或电线包裹起来,并用硬质氧化镁(MgO)绝缘的线缆。这种基本结构为导体提供了耐高温能力、优异的电气隔离和物理保护,特别是在恶劣的环境下。(听起来很适合那些不可能的应用,对吗?)
以下是好奇心的爆炸性内容:由外而内看,矿物绝缘(MI)线缆包括:
  1. 金属护套:
    • 金属护套可以由多种不同的金属组成,包括304、310、316、321不锈钢(SS)以及Inconel®600。在最极端的情况下,定制的护套可以承受高达1150°C(2102°F)的温度。
  2. 缆芯线:
    • 导体可以由多种材料制成,最常见的包括热电偶合金、铜、镍、镀镍铜、康铜等。导体的数量为1到6或更多,取决于其将被使用的应用。
  3. 氧化镁 (MgO):
    • 氧化镁(MgO)用于将导体与外部护套隔离及彼此之间的隔离。 由于其介电常数、圆形晶粒结构、耐高温能力及其化学惰性,这是一种很好的材料。

联系销售

为什么矿物绝缘(MI)线缆通过明线?

矿物绝缘(MI)线缆在高温或高压环境下使用有很好的理由:
  1. 低可燃性
  2. 抗氧化
  3. 绝缘电阻高
  4. 卓越的抗震性能,保护内部缆芯线的机械条件
  5. 可以缩小到非常小的直径,在温度传感器中使用时可以提供快速的响应时间
  6. 可以在现场形成/弯曲,而不会在护套和内部导线之间或导线之间造成短路
  7. 在临界环境中用作延长或控制电缆时,可以很容易地密封

警告

虽然矿物绝缘(MI)线缆在许多应用中表现非常好,但如果暴露在外,则氧化镁(MgO)绝缘材料极易受潮。这些线缆必须密封并防止潮气侵入,以保持其高介电/绝缘电阻特性。
注意: 请咨询矿物绝缘(MI)线缆制造商,以获得其推荐的绝缘最佳实践。

矿物绝缘(MI)线缆与热电偶和RTDs

矿物绝缘(MI)线缆通常用于构建温度传感器,包括热电偶 and 电阻式温度检测器 (RTDs)。矿物绝缘(MI)线缆的高温、高振动和可成形性使得热电偶可制成直径为0.010英寸的小型热电偶,以及可以承受高温和高振动应用的足够坚固的热电阻。矿物绝缘(MI)线缆也可用作延长电缆,连接热电偶和RTD及其附带的仪表、控制器、数据采集设备、无线发射器或其他仪器。矿物绝缘(MI)电缆也用于保持防火应用的电路完整性,这不属于本文的范围。

提示!

$
有一种使用矿物绝缘(MI)线缆和延长线来省钱的方法!

在此过程中使用优质矿物绝缘(MI)线缆作为探头,然后将探头的末端连接到(相同传感器导线材料的)延长线上,将信号从核心过程传输回仪表、控制器、DAQ系统等。

试想矿物绝缘(MI)线缆适用于高温或高压应用,以保护您的缆芯线,保护您的读数,最终保护您的过程!


联系销售

”何处“应用或“何时”使用!

使用矿物绝缘(MI)线缆构建的RTD和热电偶传感器广泛用于各种应用,例如:
  • 固体垃圾焚烧炉
  • 熔结金属粉末
  • 烧制陶瓷材料
  • 燃气或燃油炉
  • 燃料换热器
  • 箱式炉
  • 基于核或烃的发电厂
  • 还有更多。。。
Solid Waste Incinerators
Sintering Powdered Metals
Nuclear Energy Plant


相关主题
矿物绝缘(MI)线缆 | 技术参考
什么是矿物绝缘线缆? 技术学习 - OMEGA Engineering®