购物车  |  联系  |  info@cn.omega.com  | 
omega-qr-code OMEGA微信公众号
咨询热线 400-619-0559

通用RTD探头
配有工业用带PFA护套的电缆(标准尺寸)

PRTF-10 系列

通用RTD探头 | PRTF-10 系列

通用RTD探头

查看下面所有型号

  • 直接连接导线(无需转接配件)
  • 紧凑型设计,适合空间受限的应用场合
  • 提供标准和公制两种尺寸
  • 温度范围:-50 ~ 250℃
  • 高精度薄膜状100或1000 Ω"B"级DIN铂金元件(IEC751标准)(α= 0.00385 Ω/Ω/℃)
  • 提供2线、3线和4线三种结构,可供选择
  • 所有传感器均符合IEC60751/ASTM E-1137颜色编码
电阻温度探测器(PT100)探头, 元件和装配 - 查看相关产品

产品描述

订购 所有价格均为人民币税前价格,不包括13%增值税和运费!(指定型号)
网上下单立享5%折扣!

其他客户同时购买: 这个图标可以点击扩大,跳出的清单包括了其他客户在购买此产品时同时购买的其它产品。

产品编号产品描述
数量
产品描述
Quick Ship
Click to expand/minimize a list of what others bought with thePRTF-10-2-100-1/8-6-E
PRTF-10-2-100-1/8-6-E
¥435.00
货期: 库存
 
100欧姆,B级DIN铂薄膜RTD探头,直径1/8“,长6”,带40“长的3线PFA绝缘护套电缆
Quick Ship
  
PRTF-10-2-100-1/8-9-E
¥435.00
货期: 3 周
 
100欧姆,B级DIN铂薄膜RTD探头,直径1/8“,长9”,带40“长的3线PFA绝缘护套电缆
Quick Ship
  
PRTF-10-2-100-1/8-12-E
¥435.00
货期: 库存
 
100欧姆,B级DIN铂薄膜RTD探头,直径1/8“,长12”,带40“长的3线PFA绝缘护套电缆
Quick Ship
  
PRTF-10-2-100-1/8-18-E
¥460.00
货期: 3 周
 
100欧姆,B级DIN铂薄膜RTD探头,直径1/8“,长18”,带40“长的3线PFA绝缘护套电缆
Quick Ship
  
PRTF-10-2-100-1/8-24-E
¥490.00
货期: 2 周
 
100欧姆,B级DIN铂薄膜RTD探头,直径1/8“,长24”,带40“长的3线PFA绝缘护套电缆
Quick Ship
Click to expand/minimize a list of what others bought with thePRTF-10-2-100-1/4-6-E
PRTF-10-2-100-1/4-6-E
¥375.00
货期: 2 周
 
100欧姆,B级DIN铂薄膜RTD探头,直径1/4“,长6”,带40“长的3线PFA绝缘护套电缆
Quick Ship
  
PRTF-10-2-100-1/4-9-E
¥375.00
货期: 2 周
 
100欧姆,B级DIN铂薄膜RTD探头,直径1/4“,长9”,带40“长的3线PFA绝缘护套电缆
Quick Ship
  
PRTF-10-2-100-1/4-12-E
¥375.00
货期: 3 周
 
100欧姆,B级DIN铂薄膜RTD探头,直径1/4“,长12”,带40“长的3线PFA绝缘护套电缆
Quick Ship
  
PRTF-10-2-100-1/4-18-E
¥400.00
货期: 3 周
 
100欧姆,B级DIN铂薄膜RTD探头,直径1/4“,长18”,带40“长的3线PFA绝缘护套电缆
Quick Ship
  
PRTF-10-2-100-1/4-24-E
¥435.00
货期: 4 周
 
100欧姆,B级DIN铂薄膜RTD探头,直径1/4“,长24”,带40“长的3线PFA绝缘护套电缆
所有金额以RMB显示

产品编号生成器

在此处生成您自己的产品编号
选项说明:


(1) 探测头直径 选项:
1/8 for 1/8英寸
3/16 for 3/16英寸
1/4 for 1/4英寸
M30 for 3.0毫米
M45 for 4.5毫米
M60 for 6.0毫米

(2) 探测头长度 选项:
6 for 6英寸
12 for 12英寸
18 for 18英寸
24 for 24英寸
150 for 150毫米
300 for 300毫米
450 for 450毫米
600 for 600毫米
注: 并非所有组合都有效,请查阅规格表上的有效产品编号。