omega-qr-code OMEGA微信公众号
咨询热线 400-619-0559

温度、过程和应变仪表

DPi系列

温度、过程和应变仪表 | DPi系列

温度、过程和应变仪表

查看下面所有型号

  • 通用输入
  • 用户易操作,易于配置
  • 质量上乘
  • 功能强大
  • 免费软件下载
  • 完全可编程彩色显示屏
  • 精度高:0.5°C (±0.9°F),读数的0.03%
  • 可从菜单选取RS232和RS485串口通讯
  • 通用输入:过程电压/电流、应变、RTD、热电偶
    内置激励电压(标配)
  • 内置激励电压
  • 具有嵌入式以太网连接选项
  • 可选RS232和RS485串口通讯
  • 温度稳定性:在25°C (77°F)时RTD为±0.04°C/°C,热电偶为±0.05°C/°C
  • AC或DC供电装置
  • 用于应变计的比率模式
  • 可编程数字滤波器
测试仪表 - 温度测量 - 查看相关产品

产品描述

OMEGA™ iSeries是基于微处理器 的系列仪器,它们提供三种真正DIN 尺寸,带NEMA 4 (IP65)防护等级的 前盖。全部仪器均采用相同的设置 与配置菜单以及操作方式,这在与 大规模系统集成时可以节省大量时 间。iSeries系列仪器包括精度极高的 数字面板式安装仪表“DPi”和单回路 PID控制器“CNi”,它们配置简单、 使用方便,用途广泛、功能强大且极 为丰富。


DPi系列可接受具有两种输入模式的 各种传感器和变送器输入。


通用型温度和过程仪表(型号DPi) 可处理10种常见类型热电偶、多种 RTD以及数种过程(DC)电压和电流 范围。这种型号还具备内置24 Vdc@ 25 mA激励电压。它可接受多种信号 输入,与热电偶、RTD或4 ~ 20 mA 变送器配合使用时,是测量或控制温 度的绝佳选择。


应变和过程仪表(型号DPiS)测量 来自称重传感器、压力传感器和大部 分应变片传感器的输入,它还测量 过程电压和电流范围。DPiS内置适 用于桥式传感器的5或10 Vdc激励电 压,5 Vdc @ 40 mA或10 Vdc @ 60 mA(通过专门订购可以获得 5 ~ 24 Vdc之间的任意激励电压)。 DPiS型号支持4线和6线制桥式通 讯、比率测量。DPiS能够快速方便 地对信号输入进行 “动态” 校准/标 定,将其转为任何工程单位。此型号 还具有10点线性化,这使用户能够线 性化来自各种极端非线性化传感器的 信号输入。


可编程彩色显示屏


OMEGAR DPi系列是1⁄8、1⁄16和1⁄32 数字面板式安装仪表,其亮点是 iSeries幻彩大显示屏。数字尺寸是典 型1⁄8 DIN面板仪表的两倍。iSeries仪 表具有可通过编程将颜色更改为 绿色、琥珀色和红色的LED显示屏。


嵌入式互联网和串口通讯配备可选 “嵌入式互联网” 功能(指定“-EIT” 选项),iSeries是同类产品中首款 可以直接连接以太网并且使用标准 TCP/IP包传送数据的仪器,它甚至 可以通过LAN或互联网为网页提供服 务。iSeries还配备串口通讯功能。指 定“-C24”选项后,用户可以通过按钮 菜单在RS232、RS422和RS485之间 做出选择,还具备简洁的ASCII命令。


订购 所有价格均为人民币税前价格,不包括13%增值税和运费!(指定型号)
网上下单立享5%折扣!

其他客户同时购买: 这个图标可以点击扩大,跳出的清单包括了其他客户在购买此产品时同时购买的其它产品。

产品编号产品描述
数量
产品描述
Quick Ship
Click to expand/minimize a list of what others bought with theDPi8
DPi8
¥2,666.89
货期: 4 周
 
⅛ DIN    温度/过程
Quick Ship
  
DPi8A
¥3,386.29
货期: 2 周
 
⅛ DIN    温度/过程    模拟信号输出
Quick Ship
  
DPiS8
¥3,113.95
货期: 6 周
 
⅛ DIN    应变/过程
Quick Ship
  
DPi16
¥2,281.50
货期: 库存
 
1⁄16 DIN    温度/过程 
Quick Ship
  
DPiS16
¥2,785.08
货期: 6 周
 
1⁄16 DIN    应变/过程 
Quick Ship
Click to expand/minimize a list of what others bought with theDPi32
DPi32
¥1,865.28
货期: 库存
 
⁄32 DIN    温度/过程
Quick Ship
  
DPiS32
¥2,435.66
货期: 2 周
 
1⁄32 DIN    应变/过程
Quick Ship
  
DPi8C
¥3,329.76
货期: 6 周
 
⅛ DIN    温度/过程    纤薄型
Quick Ship
  
DPiS8C
¥3,766.54
货期: 6 周
 
⅛ DIN    应变/过程    纤薄型
配件
Quick Ship
Click to expand/minimize a list of what others bought with theDPP-5
DPP-5
¥6,090.00
货期: 2 周
 
⅛DIN面板开孔工具
出厂设置
Quick Ship
  
-FS
咨询  
货期: 
 
 
出厂设置和配置
软件(需要网络选项)
Quick Ship
  
OPC-SERVER LICENSE
咨询  
货期: 
 
 
OPC服务器/驱动程序软件许可证
所有金额以RMB显示

产品手册:

下载 DPi32 - i Series Monitor Quick Start Manual
下载 DPi32 - i Series Monitor Manual
下载 DPi32 - i Series Communications Manual
下载 DPi16 - i Series Communications Manual
下载 DPi16 - i Series Monitor Manual
下载 DPi16 - i Series Communications Manual
下载 DPi8 - i Series Monitor Quick Start Manual
下载 DPi8 - i Series Monitor Manual
下载 DPi8 - i Series Communications Manual

软件:

下载 iSeries ActiveX Control
下载 iSeries Configuration Software